AccueilChaîne cinématiqueArbres de transmission et jointsJoints304-5681: LIAISON INTÉRIEURE
AccueilChaîne cinématiqueArbres de transmission et jointsJoints304-5681: LIAISON INTÉRIEURE
304-5681: LIAISON INTÉRIEURE

Cat® Track Link 218mm Track Pitch, PPR, 5 Tooth Master

Marque: Cat

fallback-image
304-5681: LIAISON INTÉRIEURE

Cat® Track Link 218mm Track Pitch, PPR, 5 Tooth Master

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 304-5681

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Overall Height (in): 5,984
Pin End Strap Thickness (mm): 36
Pin Retention System: PPR
Wear Sensor: No
Track Pitch (mm): 218,0
Bushing End Strap Thickness (mm): 36
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Bore To Rail (mm): 85
Track Pitch (in): 8,583
Overall Height (mm): 152,0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 1.417
Bore To Rail (in): 3.346
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Track Pin Bore Diameter (in): 3.346
Master Bolt Thread: 0.875
Bushing Bore Diameter (in): 3.346
Track Pin Bore Diameter (mm): 85
Bushing Bore Diameter (mm): 85
Master Link Type: 5 Tooth Master
Material: Alloy Iron,Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.417
UC System: GD
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 304-5681

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée