Accueil306-3034: Ensembles flexibles
Accueil306-3034: Ensembles flexibles
306-3034: Ensembles flexibles

Ensemble flexible hydraulique ToughGuard™ moyenne pression

Marque: Cat

Images du produit
306-3034: Ensembles flexibles
306-3034: Ensembles flexibles

Ensemble flexible hydraulique ToughGuard™ moyenne pression

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Description
Description

Description :
Achemine les liquides hydrauliques haute température à base de pétrole, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants et les pétroles bruts.


Attributs :
Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Est également doté d'un revêtement ToughGuard™ exclusif résistant à l'abrasion, qui a passé avec succès 2 millions de cycles de test d'abrasion SAE sans présenter aucun signe d'usure. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


Applications recommandées :
Destiné à être utilisé dans les applications d'entretien moyenne pression, haute température et les applications abrasives.

Avertissement relatif aux produits d'ensembles flexibles CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure. Cat® hose assembly products are designed and tested as a system to achieve a reliable connection, thus maximizing hydraulic system safety and dependability. It is also recommended that appropriate and properly maintained Caterpillar tooling is used to ensure hoses are crimped to specifications. Use of Caterpillar hose with other manufacturer’s couplings or the use of Caterpillar couplings with other manufacturer’s hose may result in the production of unreliable, unsafe or under-performing hose assemblies. It is not recommended or authorized by Caterpillar. For additional information see SAE J1273 section 6.3 and ISO 17165-2 section 6.3.

Description :
Achemine les liquides hydrauliques haute température à base de pétrole, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants et les pétroles bruts.


Attributs :
Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Est également doté d'un revêtement ToughGuard™ exclusif résistant à l'abrasion, qui a passé avec succès 2 millions de cycles de test d'abrasion SAE sans présenter aucun signe d'usure. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


Applications recommandées :
Destiné à être utilisé dans les applications d'entretien moyenne pression, haute température et les applications abrasives.

Avertissement relatif aux produits d'ensembles flexibles CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Voir plus
Caractéristiques
Caractéristiques
Overall Length (mm): 1 510
Weight (kg): 1,66
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Overall Length (mm): 1 510
Weight (kg): 1,66
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Tracteur Pose-Canalisations
587T587R
Voir plus
Tracteur Pose-Canalisations
587T587R
Informations sur la garantie
politique des retours
Parts Diagrams
No EquipmentEntrez le numéro de série de l'équipement ou sélectionnez l'équipement dans la liste précédemment ajoutée pour afficher les schémas de pièces.
Sélectionner l'équipement
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 306-3034
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 306-3034

Description :
Achemine les liquides hydrauliques haute température à base de pétrole, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants et les pétroles bruts.


Attributs :
Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Est également doté d'un revêtement ToughGuard™ exclusif résistant à l'abrasion, qui a passé avec succès 2 millions de cycles de test d'abrasion SAE sans présenter aucun signe d'usure. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


Applications recommandées :
Destiné à être utilisé dans les applications d'entretien moyenne pression, haute température et les applications abrasives.

Voir plus
Avertissement relatif aux produits d'ensembles flexibles CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 306-3034
Overall Length (mm): 1 510
Weight (kg): 1,66
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 306-3034

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

587T 587R

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert