Accueil309-3790: kit-Pièces moteur
Accueil309-3790: kit-Pièces moteur
309-3790: kit-Pièces moteur

Marque: Cat

fallback-image
309-3790: kit-Pièces moteur
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
Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Caractéristiques
Caractéristiques

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles
Modèles compatibles
Tracteur à ChaîNes
D8N
Voir plus
Tracteur à ChaîNes
D8N
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

123-2886: Tube de conduite du limiteur d'injection de 6,35 mm
123-2886: Tube de conduite du limiteur d'injection de 6,35 mmQuantité: 1
100-2849: Plaque de protection du régulateur de vitesse de 10,5 mm d'épaisseur
100-2849: Plaque de protection du régulateur de vitesse de 10,5 mm d'épaisseurQuantité: 1
4W-4775: Adaptateur de refroidisseur d'admission
4W-4775: Adaptateur de refroidisseur d'admissionQuantité: 2
4N-2109: Adaptateur d'amortisseur
4N-2109: Adaptateur d'amortisseurQuantité: 1
9X-7715: Joint à lobe de 90,93 mm de diamètre intérieur
9X-7715: Joint à lobe de 90,93 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8N-8100: ADAPTATEUR
8N-8100: ADAPTATEURQuantité: 1
7W-0993: Pignon d'entraînement de pompe d'alimentation à 64 dents
7W-0993: Pignon d'entraînement de pompe d'alimentation à 64 dentsQuantité: 1
6I-1575: COUDE
6I-1575: COUDEQuantité: 1
2N-1287: ADAPTATEUR-COUDE À 90 DEGRÉS
2N-1287: ADAPTATEUR-COUDE À 90 DEGRÉSQuantité: 1
5D-9844: Boulon à tête hexagonale 3/8
5D-9844: Boulon à tête hexagonale 3/8Quantité: 1
6J-2819: Boulon de 69,85 mm de longueur nominale
6J-2819: Boulon de 69,85 mm de longueur nominaleQuantité: 8
6B-1557: Boulon à tête hexagonale externe fileté 3/8-16
6B-1557: Boulon à tête hexagonale externe fileté 3/8-16Quantité: 4
2S-2053: Attache boucle en acier de 34,92 mm de diamètre interne
2S-2053: Attache boucle en acier de 34,92 mm de diamètre interneQuantité: 2
1W-4879: Noyau du refroidisseur d'admission
1W-4879: Noyau du refroidisseur d'admissionQuantité: 1
100-2848: Bague de guidage de 102,03 mm de diamètre intérieur
100-2848: Bague de guidage de 102,03 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
100-2851: Bague d'entraînement de 103,15 mm de diamètre intérieur
100-2851: Bague d'entraînement de 103,15 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
101-8846: ENS. PLAQUE
101-8846: ENS. PLAQUEQuantité: 1
153-5484: Joint statique de canalisation de refroidisseur d’admission de 0,84 mm d’épaisseur
153-5484: Joint statique de canalisation de refroidisseur d’admission de 0,84 mm d’épaisseurQuantité: 2
4N-4196: Tuyau de sortie de refroidisseur intermédiaire de 55,60 mm de long
4N-4196: Tuyau de sortie de refroidisseur intermédiaire de 55,60 mm de longQuantité: 1
4W-2754: Joint quadrilobes de diamètre interne 50,17 mm
4W-2754: Joint quadrilobes de diamètre interne 50,17 mmQuantité: 1
3E-7430: Bouchon hexagonal à filetage 3 / 4 - 14 NPTF
3E-7430: Bouchon hexagonal à filetage 3 / 4 - 14 NPTFQuantité: 1
8N-8098: BOÎTIER
8N-8098: BOÎTIERQuantité: 1
8N-8099: CAPOT
8N-8099: CAPOTQuantité: 1
030-7946: Adaptateur coudé 90° fileté 7/16-20
030-7946: Adaptateur coudé 90° fileté 7/16-20Quantité: 1
128-7794: BOULON
128-7794: BOULONQuantité: 1
128-7796: BOULON
128-7796: BOULONQuantité: 1
4N-2617: COUDE
4N-2617: COUDEQuantité: 1
4N-7806: COUDE
4N-7806: COUDEQuantité: 1
153-2724: Tube de transport de fluide de 34,92 mm de diamètre extérieur
153-2724: Tube de transport de fluide de 34,92 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
168-2100: Entretoise de 91 mm de diamètre interne
168-2100: Entretoise de 91 mm de diamètre interneQuantité: 1
167-8126: Amortisseur de vibrations en acier
167-8126: Amortisseur de vibrations en acierQuantité: 1
1W-0512: Couvercle du refroidisseur final
1W-0512: Couvercle du refroidisseur finalQuantité: 1
Affichage de 1 à 32 sur 39Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 309-3790

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 309-3790

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 309-3790

TRACTEUR À CHAÎNES

D8N

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert