AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints-raccords325-1548: Joint adhésif de 188,33 mm de long
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints-raccords
325-1548: Joint adhésif de 188,33 mm de long
325-1548: Joint adhésif de 188,33 mm de long

Joint

Marque: Cat

Images du produit
325-1548: Joint adhésif de 188,33 mm de long
325-1548: Joint adhésif de 188,33 mm de long
325-1548: Joint adhésif de 188,33 mm de long
325-1548: Joint adhésif de 188,33 mm de long
325-1548: Joint adhésif de 188,33 mm de long

Joint

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 325-1548
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 325-1548

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Caoutchouc expansé
Couleur: Noir
Longueur (mm): 188,33
Largeur (mm): 60
Épaisseur du matériau (mm): 9,53
Longueur (in): 7,41
Largeur (in): 2,36
Épaisseur du matériau (in): 0,38
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 325-1548

TRACTEUR À CHAÎNES

D9T D8T D9 D11T D10T2 D10 D10T D11 D8

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert