AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur444-0529: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
444-0529: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
444-0529: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE

Kit central et inférieur

Marque: Cat

Images du produit
444-0529: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
444-0529: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
444-0529: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE

Kit central et inférieur

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

168-5248: Joint d’isolation de 32,94 mm d’épaisseur
168-5248: Joint d’isolation de 32,94 mm d’épaisseurQuantité: 1
2D-0093: Joint statique à bride de 0,79 mm d'épaisseur
2D-0093: Joint statique à bride de 0,79 mm d'épaisseurQuantité: 2
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 1
238-5080: Joint torique en caoutchouc de 16,36 mm de diamètre interne
238-5080: Joint torique en caoutchouc de 16,36 mm de diamètre interneQuantité: 7
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5P-5846: Joint torique de 40,64 mm de diamètre intérieur
5P-5846: Joint torique de 40,64 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-8676: Joint torique de 48,9 mm de diamètre intérieur
6V-8676: Joint torique de 48,9 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
126-4935: Joint intégral en caoutchouc collé au bord
126-4935: Joint intégral en caoutchouc collé au bordQuantité: 2
118-5068: Joint torique de 15,54 mm de diamètre intérieur
118-5068: Joint torique de 15,54 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
165-6170: Bouchon en U non fileté de 24,13 mm de diamètre extérieur
165-6170: Bouchon en U non fileté de 24,13 mm de diamètre extérieurQuantité: 4
061-9458: Joint torique en fluorocarbone de diamètre intérieur de 28 mm
061-9458: Joint torique en fluorocarbone de diamètre intérieur de 28 mmQuantité: 2
4N-0699: Joint statique à bride de 0,8 mm d'épaisseur
4N-0699: Joint statique à bride de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
3J-7354: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
3J-7354: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
238-5084: Joint torique de 29,74 mm de diamètre extérieur
238-5084: Joint torique de 29,74 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
8J-4351: Joint torique de 44,04 mm de diamètre intérieur
8J-4351: Joint torique de 44,04 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-3683: Joint torique de 23,39 mm de diamètre intérieur
6V-3683: Joint torique de 23,39 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
240-1614: Manchon d'attache du carter d'huile moteur
240-1614: Manchon d'attache du carter d'huile moteurQuantité: 24
109-0078: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur
109-0078: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
3H-1461: Joint torique de 34,52 mm de diamètre intérieur
3H-1461: Joint torique de 34,52 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
225-6948: Joint torique de 47,29 mm de diamètre intérieur
225-6948: Joint torique de 47,29 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
238-5081: Joint torique de 19,18 mm de diamètre interne
238-5081: Joint torique de 19,18 mm de diamètre interneQuantité: 2
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interne
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interneQuantité: 5
6V-6609: Joint torique de diamètre interne 16,36 mm
6V-6609: Joint torique de diamètre interne 16,36 mmQuantité: 3
Affichage de 1 à 24 sur 24
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 444-0529
Le kit contient: Bouchon pare-poussière, bouchon, attache, joints statiques, joints,
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 444-0529

TOMBEREAU DE CHANTIER

770

TRACTEUR SUR PNEUS

824H 980H

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

825H 826H

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert