Description :
Les joints toriques, comme le numéro 449-5472, sont utilisés dans les applications d’étanchéité statique et certaines applications dynamiques.
Les joints toriques Cat® sont faits à partir de matériaux adaptés aux fluides, aux températures et aux pressions trouvés dans Cat® moteurs et machines. Les matériaux résistent à l’usure et à l’extrusion et offrent une résistance supérieure au système de compression d’étanchéité. De plus, certains joints toriques Cat® sont revêtus de ptFE pour minimiser l’entortage et la coupe du joint lors de l’installation du joint.
Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.
Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat® constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat® et autres équipements mobiles.
Les systèmes d'étanchéité Cat® protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.
Attributs :
• Type de joint: Joint torique
• Taille d’en-tableau de bord AS568 : Non standard
• Diamètre de la section croisée: 2,62 mm (0,10 in)
• Diamètre intérieur: 10,89 mm (0,43 in)
Applications :
pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire Cat® local.
~