AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises468-7703: RONDELLE PLATE
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises468-7703: RONDELLE PLATE
468-7703: RONDELLE PLATE

RONDELLE PLATE

Marque: Cat

Images du produit
468-7703: RONDELLE PLATE
468-7703: RONDELLE PLATE
468-7703: RONDELLE PLATE
468-7703: RONDELLE PLATE
468-7703: RONDELLE PLATE

RONDELLE PLATE

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 468-7703

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de rondelle: RONDELLE PLATE
Outside Diameter (mm): 28,0
Diamètre extérieur (mm): 28,0
Épaisseur (mm): 4,0
Diamètre extérieur (in): 1,102
Épaisseur (in): 0,157
Correspond aux tailles de boulon (mm): M10
Correspond aux tailles de boulon (in): 3/8
Matière: Acier doux,Acier au carbone
Inside Diameter (mm): 10,5
Outside Diameter (in): 1,102
Inside Diameter (in): 0,413
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 468-7703

PELLE HYDRAULIQUE

323D3 MH3022 320D3 GC MH3024 320D3

PELLE CHARGEUSE HYDRAULIQUE

6020B

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M314-07 M322 M313-07 M320 M314 MH3026 M315 M318 M319 M316 M317

PELLE POUR MANUTENTION

MH3022 MH3024

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée