AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises468-8042: RONDELLE - ÉTANCHÉITÉ
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises
468-8042: RONDELLE - ÉTANCHÉITÉ
468-8042: RONDELLE - ÉTANCHÉITÉ

Cat® 2.5mm Thick Seal Washer creates a barrier between mating surfaces, such as a bolt and a hydraulic fitting, preventing the escape of fluids

Marque: Cat

Images du produit
468-8042: RONDELLE - ÉTANCHÉITÉ
468-8042: RONDELLE - ÉTANCHÉITÉ
468-8042: RONDELLE - ÉTANCHÉITÉ
468-8042: RONDELLE - ÉTANCHÉITÉ
468-8042: RONDELLE - ÉTANCHÉITÉ

Cat® 2.5mm Thick Seal Washer creates a barrier between mating surfaces, such as a bolt and a hydraulic fitting, preventing the escape of fluids

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 468-8042
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 468-8042

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Washer Type: Sealing
Outside Diameter (mm): 26
Inside Diameter (mm): 19,4
Thickness (mm): 2,5
Outside Diameter (in): 1,024
Thickness (in): 0,098
Inside Diameter (in): 0,764
Material: Stainless Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 468-8042

PRODUITS MARINS

C12.9 C8.7

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert