AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs503-7987: Raccord permanent
AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs503-7987: Raccord permanent
503-7987: Raccord permanent

Raccord permanent spiralé XN DIN Cat® – Pivot femelle droit

Marque: Cat

fallback-image
503-7987: Raccord permanent

Raccord permanent spiralé XN DIN Cat® – Pivot femelle droit

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 503-7987

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Connecteur: Permanent
Matière: ACIER
Revêtement: Galvanisé
Forme: Droit
Type de connecteur: PIVOT FEMELLE DIN
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M18 X 1.5
Longueur (mm): 72,0
Longueur (in): 2,83
Facteur de découpe (mm): 32,0
Facteur de découpe (in): 1,26
Taille de flexible recommandée (mm): 9,52
Taille de flexible recommandée (in): 0,37
Compatibilité: SAE 100R12, SAE 100R15
Taille de la vis hexagonale (mm): 22,0
Taille de la vis hexagonale (in): 0,87
Type de joint: NBR 3E-4297
Description: Raccord permanent 6XN
Applications: Raccord permanent à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire CAT local.
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 503-7987

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée