Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil513-0881: XT-3 ES ToughGuard
Accueil513-0881: XT-3 ES ToughGuard
513-0881: XT-3 ES ToughGuard

Cat® n° XT-3 ES ToughGuard

Marque: Cat

Images du produit
513-0881: XT-3 ES ToughGuard
513-0881: XT-3 ES ToughGuard

Cat® n° XT-3 ES ToughGuard

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 513-0881

Les flexibles Cat® sont conçus pour acheminer les liquides et les gaz à travers les circuits de la machine. Ces flexibles sont fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure afin de résister à des pressions spécifiques à certaines applications, aux tolérances de vibrations et aux exigences de débit pour les équipements à usage intensif Cat. Les flexibles et raccords hydrauliques Cat® sont soumis aux processus de test les plus rigoureux du secteur. Chaque combinaison de flexibles et de raccords Cat® est testée en tant que système afin d’assurer un ajustement parfait garantissant une sécurité et une fiabilité maximales.
La gamme de flexibles Cat® XT ES est conçue et fabriquée par Caterpillar pour les applications hydrauliques haute pression. Ces intervalles vont de 2 500 à 6 000 psi (17,5 à 42,0 MPa). La construction ES (Enhanced Spiral) est une conception et une impulsion exclusifs Caterpillar testées par deux fois plus que les normes du secteur. Les flexibles Cat® fonctionnent également sur la moitié du rayon de courbure SAE, permettant un acheminement plus étroit dans une large gamme d’applications.
Cat® ToughGuard™ est doté d’un couvercle résistant à l’abrasion pour les conditions de fonctionnement les plus difficiles. Elle permet de surpasser plus de 2 millions de cycles de test d’abrasion SAE en fournissant une résistance supérieure face à la cause numéro un de panne de flexible, l’abrasion.
Le flexible est constitué d’un tube en gomme synthétique renforcé par du tissu. quatre couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la tension, en spirale, séparées par des couches de caoutchouc synthétique. Le revêtement extérieur est en gomme synthétique résistant à l’huile, aux intempéries et à l’abrasion.
~

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 513-0881
Longueur hors tout (mm): 712,0
Poids (kg): 0,8
Material: High Pressure Hose
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 513-0881

CHARGEUR À BRAS TÉLESCOPIQUE

TH357D TH408 TH357 TH408D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée