Caterpillar

Sélectionner l'équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
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
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises513-6869: Rondelle de 10,3 mm de diamètre intérieur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises
513-6869: Rondelle de 10,3 mm de diamètre intérieur
513-6869: Rondelle de 10,3 mm de diamètre intérieur

RONDELLE PLATE

Marque: Cat

Images du produit
513-6869: Rondelle de 10,3 mm de diamètre intérieur
513-6869: Rondelle de 10,3 mm de diamètre intérieur
513-6869: Rondelle de 10,3 mm de diamètre intérieur
513-6869: Rondelle de 10,3 mm de diamètre intérieur
513-6869: Rondelle de 10,3 mm de diamètre intérieur

RONDELLE PLATE

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
513-6869513-6869
263-5802263-5802
353-3477353-3477
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 513-6869
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 513-6869

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de rondelle: RONDELLE PLATE
Outside Diameter (mm): 14
Diamètre extérieur (mm): 14
Inside Diameter (mm): 10,3
Épaisseur (mm): 2
Diamètre extérieur (in): 0,551
Épaisseur (in): 0,079
Correspond aux tailles de boulon (mm): M10
Correspond aux tailles de boulon (in): 3/8
Matière: Bronze,Alliage de cuivre
Outside Diameter (in): 0.551
Inside Diameter (in): 0,406
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 513-6869

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

C7.1 MARIN

PRODUITS MARINS

C4.4 C7.1 C2.2 C7.1 C4.4

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert