AccueilMoteurCircuit de refroidissementRadiateur et composants559-7504: Panneau de protection de radiateur
AccueilMoteurCircuit de refroidissementRadiateur et composants559-7504: Panneau de protection de radiateur
559-7504: Panneau de protection de radiateur

Panneau d'échappement de l'attelage droit de protection de radiateur Cat® protégeant le radiateur et le circuit d'échappement des débris, des impacts et des éléments environnementaux

Marque: Cat

Images du produit
559-7504: Panneau de protection de radiateur
559-7504: Panneau de protection de radiateur
559-7504: Panneau de protection de radiateur
559-7504: Panneau de protection de radiateur
559-7504: Panneau de protection de radiateur

Panneau d'échappement de l'attelage droit de protection de radiateur Cat® protégeant le radiateur et le circuit d'échappement des débris, des impacts et des éléments environnementaux

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 559-7504

Le joint torique du filtre d'évacuation des fumées fonctionne en créant une force de compression entre le filtre et les composants du système d'échappement. Lorsque le filtre est installé, le joint torique est comprimé, formant un joint étanche qui bloque le passage des fumées et des contaminants. Ce joint est maintenu même dans les conditions de pression et de température élevées présentes dans le circuit d'échappement.

Attributs:
• Résiste aux températures élevées présentes dans le système d'échappement, en conservant ses propriétés d'étanchéité même dans des conditions extrêmes
• Lui permet d'absorber et de dissiper les vibrations, réduisant ainsi le risque de défaillance du joint et maintenant une connexion cohérente et fiable

Applications:
Le joint torique du filtre d'évacuation des fumées empêche les fuites de fumées dangereuses et garantit le respect des réglementations environnementales. Il résiste aux conditions environnementales difficiles du système d'échappement, y compris l'exposition à des températures élevées, aux composés chimiques et aux contraintes mécaniques.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 559-7504

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (in): 79,71
Longueur (mm): 2 024,6
Matière: Acier,Acier spécial,Acier au carbone
Poids (kg): 14,91
Poids (lb): 32,87
Largeur (in): 17,81
Largeur (mm): 452,3
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 559-7504

CHARGEUSE SUR PNEUS

992

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée