Caterpillar

Sélectionner l'équipement
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
Sélectionner l'équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Sélectionner l'équipement

Accueil582-6532: Flexible compact avec deux tresses de câble
Accueil582-6532: Flexible compact avec deux tresses de câble
582-6532: Flexible compact avec deux tresses de câble

Cat® de flexibles compacts tressés à deux fils

Marque: Cat

Images du produit
582-6532: Flexible compact avec deux tresses de câble
582-6532: Flexible compact avec deux tresses de câble

Cat® de flexibles compacts tressés à deux fils

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 582-6532
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 582-6532

Les flexibles Cat® sont conçus pour acheminer les liquides et les gaz à travers les circuits de la machine. Ces flexibles sont fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure afin de résister à des pressions spécifiques à certaines applications, aux tolérances de vibrations et aux exigences de débit pour les équipements à usage intensif Cat. Les flexibles et raccords hydrauliques Cat® sont soumis aux processus de test les plus rigoureux du secteur. Chaque combinaison de flexibles et de raccords Cat® est testée en tant que système afin d’assurer un ajustement parfait garantissant une sécurité et une fiabilité maximales.
Cat® flexibles compacts fonctionnent également sur la moitié du rayon de courbure SAE, permettant un acheminement plus étroit dans une large gamme d’applications.
Le flexible est fabriqué dans un tube en gomme synthétique. deux tresses de renforcement en câble en acier à haute résistance à la tension spéciale séparées par une couche de caoutchouc synthétique. Le couvercle extérieur est une couche d’huile, de intempéries et d’abrasion.
Caoutchouc synthétique résistant.

~

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 582-6532
Longueur hors tout (mm): 2 025,0
Poids (kg): 1,413
Material: High Pressure Hose
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 582-6532

FINISSEUR

AP500 PE636 SE50 VT

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée