Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesInformations, messages et marquagesAutocollantsHabillage commercial589-9425: Autocollant d’identification de modèle de machine
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesInformations, messages et marquagesAutocollantsHabillage commercial589-9425: Autocollant d’identification de modèle de machine
589-9425: Autocollant d’identification de modèle de machine

L'autocollant d'identification du modèle de machine 815 Cat® a été placé sur le côté droit du capot pour identifier le modèle de la machine

Marque: Cat

Images du produit
589-9425: Autocollant d’identification de modèle de machine
589-9425: Autocollant d’identification de modèle de machine
589-9425: Autocollant d’identification de modèle de machine
589-9425: Autocollant d’identification de modèle de machine
589-9425: Autocollant d’identification de modèle de machine

L'autocollant d'identification du modèle de machine 815 Cat® a été placé sur le côté droit du capot pour identifier le modèle de la machine

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 589-9425

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur du film (in): 5,91
Largeur du film (mm): 150,0
Longueur (in): 12,57
Longueur (mm): 319,3
Poids (kg): 0,02
Poids (lb): 0,04
Matière: Plastique PVC
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 589-9425

COMPACTEUR DE SOL

815

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée