Accueil663-5969: BEARING KIT-TXB
Accueil663-5969: BEARING KIT-TXB
663-5969: BEARING KIT-TXB

Marque: Cat

fallback-image
663-5969: BEARING KIT-TXB

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

8E-8305: Disque de butée de 38,6 mm de diamètre intérieur
8E-8305: Disque de butée de 38,6 mm de diamètre intérieurQuantité: 8
3F-3049: Roulement conique de 88,9 mm de diamètre intérieur
3F-3049: Roulement conique de 88,9 mm de diamètre intérieurQuantité: 3
3P-2582: Roulement à billes à une rangée simple de 100 mm de diamètre extérieur
3P-2582: Roulement à billes à une rangée simple de 100 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
147-0045: Goupille à ressort en acier de 44,45 mm de long
147-0045: Goupille à ressort en acier de 44,45 mm de longQuantité: 3
6B-3223: Cuvette de 152,40 mm de diamètre extérieur
6B-3223: Cuvette de 152,40 mm de diamètre extérieurQuantité: 3
6V-5341: Goupille à ressort de 11,11 mm de long
6V-5341: Goupille à ressort de 11,11 mm de longQuantité: 4
6V-5701: Roulement à aiguilles de 12;70 mm de diamètre extérieur
6V-5701: Roulement à aiguilles de 12;70 mm de diamètre extérieurQuantité: 4
274-7469: Roulement à aiguilles (Résistant aux débris)
274-7469: Roulement à aiguilles (Résistant aux débris)Quantité: 8
5P-9345: Roulement à aiguilles à rouleau à cage de 51,95 mm
5P-9345: Roulement à aiguilles à rouleau à cage de 51,95 mmQuantité: 3
6V-4509: Roulement à rouleaux coniques de 34,99 mm
6V-4509: Roulement à rouleaux coniques de 34,99 mmQuantité: 1
5M-7925: ROULEMENT À AIGUILLES À CONTACT RADIAL
5M-7925: ROULEMENT À AIGUILLES À CONTACT RADIALQuantité: 3
3S-2708: Goupille à ressort de 6,35 mm de diamètre extérieur nominal
3S-2708: Goupille à ressort de 6,35 mm de diamètre extérieur nominalQuantité: 20
8H-9789: Roulement à billes de 72 mm de diamètre extérieur
8H-9789: Roulement à billes de 72 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
6B-6863: Goupille à ressort de 6,35 mm de diamètre extérieur
6B-6863: Goupille à ressort de 6,35 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
8P-7780: Joint annulaire de 248 mm de diamètre de jauge
8P-7780: Joint annulaire de 248 mm de diamètre de jaugeQuantité: 1
4S-8541: Goujon d'assemblage plein Cat® de 7,93 mm de diamètre
4S-8541: Goujon d'assemblage plein Cat® de 7,93 mm de diamètreQuantité: 1
364-6822: Disque de butée de 47,70 mm de diamètre interne
364-6822: Disque de butée de 47,70 mm de diamètre interneQuantité: 8
6Y-1223: Interrupteur à bascule bipolaire à ralentisseur automatique
6Y-1223: Interrupteur à bascule bipolaire à ralentisseur automatiqueQuantité: 6
114-3392: Roulement à rouleaux de 180,16 mm de diamètre extérieur
114-3392: Roulement à rouleaux de 180,16 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
177-7886: Roulement conique de 85 mm de diamètre intérieur
177-7886: Roulement conique de 85 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5P-9400: Roulement à rouleaux à aiguilles de 34,93 mm de diamètre extérieur
5P-9400: Roulement à rouleaux à aiguilles de 34,93 mm de diamètre extérieurQuantité: 3
6I-9808: Roulement à billes à une rangée de 75 mm de diamètre intérieur
6I-9808: Roulement à billes à une rangée de 75 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
030-0060: Roulement à cuvette de 130 mm de diamètre extérieur
030-0060: Roulement à cuvette de 130 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
3S-8035: Bague d'étanchéité métallique de 133,35 mm de diamètre extérieur
3S-8035: Bague d'étanchéité métallique de 133,35 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
9G-9116: Palier lisse de 12,81 mm de diamètre intérieur
9G-9116: Palier lisse de 12,81 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8S-3517: Roulement à billes spécial à rangée unique de 101,60 mm
8S-3517: Roulement à billes spécial à rangée unique de 101,60 mmQuantité: 1
9N-4660: Roulement à rouleaux à aiguilles en cage
9N-4660: Roulement à rouleaux à aiguilles en cageQuantité: 4
282-5042: Disque de butée en plastique de 2 mm d'épaisseur
282-5042: Disque de butée en plastique de 2 mm d'épaisseurQuantité: 18
6V-8235: Goupille à ressort en acier de 30,00 mm de long
6V-8235: Goupille à ressort en acier de 30,00 mm de longQuantité: 2
9M-1503: Bague d'étanchéité métallique
9M-1503: Bague d'étanchéité métalliqueQuantité: 2
106-7799: Roulement à billes spécial de 88,90 mm de diamètre intérieur
106-7799: Roulement à billes spécial de 88,90 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5M-2051: Roulement à aiguilles de 42,39 mm de diamètre interne minimum
5M-2051: Roulement à aiguilles de 42,39 mm de diamètre interne minimumQuantité: 3
Affichage de 1 à 32 sur 41Charger plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert