Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilMoteurSystème de turbocompresseurTurbocompresseurs et assemblages de turbocompresseurs6N-5004: ROULEMENT
AccueilMoteurSystème de turbocompresseurTurbocompresseurs et assemblages de turbocompresseurs6N-5004: ROULEMENT
6N-5004: ROULEMENT

Butée du palier de cartouche du turbocompresseur

Marque: Cat

Images du produit
6N-5004: ROULEMENT
6N-5004: ROULEMENT
6N-5004: ROULEMENT
6N-5004: ROULEMENT
6N-5004: ROULEMENT

Butée du palier de cartouche du turbocompresseur

Marque: Cat

DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 6N-5004

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 96,5
Hauteur (in): 0,1
Largeur (mm): 71,1
Longueur (in): 3,8
Hauteur (mm): 2,5
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6N-5004

PELLE HYDRAULIQUE

235 245 245B

MOTEUR POUR LOCOMOTIVES

3508

MOTEUR - MACHINE

3208 3408

TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS

528

TRACTEUR

776 776C 776B 768B 772B

CHARGEUSE À CHAÎNES

983B 977K

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

627 666B 621E 621F 621B 657E 657B 623F 623E 637B 637D 666 627F 639D 627B 627E 615C 637 657

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

836 816 826C 826B

MOTEUR DE VÉHICULE

D348

TOMBEREAU DE CARRIÈRE

771D 771C

TRACTEUR À CHAÎNES

D10 D6C D6D D7F D5 D8K D8L D8H D9L D9N D9H D10N D11N D11R

NIVELEUSE

140G 16G 140 14E 12G 120 12F

RIPPER SCARIFICATEUR

16G

MOTEUR

G3412 3508PETROL G3406 G3408

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3406C 3406B 3408B 3408C 3306B 3306 3412 3412C 3508 3408 3512 3516

TRACTEUR SUR PNEUS

633E II 615 627 621 615C II 631D 631E 623B 623E 623F 621B 621E 621F 633D 639D 615C 627B 627E 627F 637D 637E 834 824B 834B 824C 814

TOMBEREAU ARTICULÉ

D30C D30D D35C D300B D250B D400D D25D D25C D350D D350C D40D

COMMANDE HYDRAULIQUE

143 141 140

TOMBEREAU

789 69D 773B 777C 777B 789B 769 777 769B 769D 769C

MOTEUR DE CAMION

3408B 1693 3408 3406 3306 1673C 3406C 3406B 3306B

MOTEUR - INDUSTRIEL

3406B

STABILISATRICE DE SOL

SS-250

Solutions de constructeur d'origine

3412C

CHARGEUSE SUR PNEUS

988 992 916 988B 966C 980B 992D 992B 980C 992C

GROUPE ÉLECTROGÈNE

G3406 G3516 G3512 3508C 3508 3412C G3412 3408C

TREUIL

59N 59L 58L 59 58

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

RR-250

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PR-1000 PR-450C PR-1000C PR-450 PM-565 PR-750B

ALTERNATEUR

WEG SR4 SR4B

MODULE D'ALIMENTATION

PM3412

MOTEUR INDUSTRIEL

3406C D348 3408E 3408B 3306B 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3412E 3508 D330C

RIPPER

11 10 9 8

MOTEUR MARIN

3512 3508 D330C 3408B 3408C 3406B D348 3306B D333C 3304 3306 3412 3408 3406

COMPACTEUR DE SOL

825C 825B 815

PELLE HYDRAULIQUE POUR EXPLOITATION MINIÈRE

5130 5230

TOMBEREAU SOUTERRAIN

AE40 AE40 II AD45 AD40

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

561C 572F 583K 571F 589 594H

BULLDOZER

10SU 11SU 824S 8S 8U 9C 9U 9S 10C 11U 10S 10U 8A 825 9SU

MOTEUR À GAZ

G3412 G3408C G3408B G3408 G3406 G3512 G3516 G3508

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée