AccueilCircuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique8T-7020: Bague d'usure de 69,85 mm de diamètre intérieur
Accueil
Circuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique
8T-7020: Bague d'usure de 69,85 mm de diamètre intérieur
8T-7020: Bague d'usure de 69,85 mm de diamètre intérieur

Bague d'usure en plastique de 69,85 mm de diamètre intérieur Cat® utilisée dans la tête de cylindre hydraulique

Marque: Cat

Images du produit
8T-7020: Bague d'usure de 69,85 mm de diamètre intérieur
8T-7020: Bague d'usure de 69,85 mm de diamètre intérieur
8T-7020: Bague d'usure de 69,85 mm de diamètre intérieur
8T-7020: Bague d'usure de 69,85 mm de diamètre intérieur
8T-7020: Bague d'usure de 69,85 mm de diamètre intérieur

Bague d'usure en plastique de 69,85 mm de diamètre intérieur Cat® utilisée dans la tête de cylindre hydraulique

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 8T-7020
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 8T-7020

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre de la rainure - B (+/- 0,001 inch) (in): 2,87
Largeur de la rainure - A (+/- 0,003 inch) (in): 1,81
Largeur de la rainure - A (+/- 0,0762 mm) (mm): 46,00
Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0254 mm) (mm): 72,93
Diamètre de la tige (mm): 69,85
Diamètre de la tige (in): 2,75
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8T-7020

TOMBEREAU DE CHANTIER

789 789C 789D 789B 789D

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

631G 637G 615 631G 633E 631E 637E 611 637G 615C

TRACTEUR SUR PNEUS

834G 834H 936E 938G 938F 936F G936 936 938G II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert