AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses9J-2408: ROULEMENT
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses
9J-2408: ROULEMENT
9J-2408: ROULEMENT

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

Images du produit
9J-2408: ROULEMENT
9J-2408: ROULEMENT

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 9J-2408
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 9J-2408

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Inside Diameter (mm): 111
Inside Diameter (in): 4,39
Outside Diameter (mm): 124
Outside Diameter (in): 4,88
Overall Length (mm): 23
Overall Length (in): 0,92
Matière: Acier
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longueur hors tout approximative (mm): 23
Perçages croisés: Oui
Gorge externe: Oui
Diamètre extérieur approximatif (mm): 124
Gorge interne: Non
Diamètre intérieur approximatif (mm): 111
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9J-2408

CHARGEUSE À CHAÎNES

955K 955L

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert