284-9055: Antenne satellite - Montage sur le rétroviseur
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    284-9055: Antenne satellite - Montage sur le rétroviseur

    Numéro de pièce : 284-9055
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Accessoires radio machine

    Accessoires haute qualité, kits d'installation, adaptateurs et convertisseurs pour les radios des machines Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Compatibilité: Nécessaire avec les radios XM 284-8954 ou SIRUS 284-8955
    • Connecteur: Female Fakra SMB
    • Longueur (ft): 8
    • Longueur du fil (in): 96
    • Montage: Mirror mount, 2X - 5.7MM holes
    earthmoving compactor
    836K 825H 815F II 816F II 836H 826H

    motor grader
    140M 120M 160M 14M 12M 16M

    wheel-type loader
    992K 994K 994H 988K 993K 994F 990K 988K XE 990H 988H

    wheel dozer
    854K 834K 844K 834H 824H 844H 814F II

    track-type loader
    953D 963D

    track-type tractor
    D6N D6K XL D6K LGP