307-2245: Antenne satellite - Montage sur le toit
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    307-2245: Antenne satellite - Montage sur le toit

    Numéro de pièce : 307-2245
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Accessoires radio machine

    Accessoires haute qualité, kits d'installation, adaptateurs et convertisseurs pour les radios des machines Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Compatibilité: Nécessaire avec les radios XM 284-8954 ou SIRUS 284-8955
    • Connecteur: Female Fakra SMB
    • Longueur (ft): 12
    • Longueur du fil (in): 144
    • Montage: Roof mount, clips
    earthmoving compactor
    836K

    forest products
    2670D 584 579C 2570C 559C 573D 2670C 573C 2484D 563C 2470C 2384C 586C 2484C 548 584HD 553C 558 563D 2570D 559D 579D 2864C 2384D 521 522

    motor grader
    18M3 16M3 120L 160M 3 AWD 160M 3 24M 24 120 140M 3 12M 3 AWD 12M 3 140M 3 AWD

    wheel-type loader
    980M 988K XE 962M Z 966M 988K 982M 980K 972M 950M 986K 962M 950M Z 966K 972M XE 966M XE 962 950K 962K 972K

    wheel-type skidder
    535D 545D 555D 525D

    wheel dozer
    834K

    excavator
    568 FM 538 568 FM LL 558

    drill
    MD6200 MD6310 MD6250