374-0752: Antenne étanche
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    374-0752: Antenne étanche

    Numéro de pièce : 374-0752
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Accessoires radio machine

    Accessoires haute qualité, kits d'installation, adaptateurs et convertisseurs pour les radios des machines Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur: Noir
    • Filetage: 5/8-27 UNF
    • Longueur (in): 8,3
    • Longueur du fil (in): 65.95
    • Matière: Caoutchouc
    • Montage: Réglable de 0 à 90° au niveau de l'embase
    • Type de connecteur: Male Motorola plug
    track-type tractor
    D7E D7E LGP