8E-1118: Antenne flexible - Caoutchouc
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    8E-1118: Antenne flexible - Caoutchouc

    Numéro de pièce : 8E-1118
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Accessoires radio machine

    Accessoires haute qualité, kits d'installation, adaptateurs et convertisseurs pour les radios des machines Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Connecteur: 1/2-20
    • Couleur: Noir
    • Couleur standard: Black
    • Filetage: 1/2-20 UNF
    • Longueur (in): 14
    • Matière: Caoutchouc
    • Taille de filet (in): 1/2-20 UNF
    wheel-type loader
    907H 928G 910K 918M 938G 924G 938M 902 914G2 930M 938G II 924GZ 930G 924H 938H 907M 930K 906K 924K 938K 914K 908M 924HZ 908H 907K 906H2 920K 906 906H 930H 914M 914G 928HZ 907H2 908K 908 906M 910M 908H2 926M 910G

    wheel-type skidder
    535D 545D 525D 555D 545 525 525B 535B 545C 525C 535C 515

    off-highway truck
    773F 772 777F 775F 770

    engine - industrial
    C4.4

    track-type loader
    933 963K 939C 933C 973 953K 939

    articulated dump truck
    D300E II 740 GC 735 OEM 740 740B 735C 725C2 735 730C2 730C 730 725C D250E II D300E 730C2 EJ 725 745 740C D400E D350E 735B 745C D400E II D350E II D250E

    mini hydraulic excavator
    302.5C 304.5 303.5 301.6 302.5 301.8 301.5 301.8C 301.6C

    motor grader
    140H 120 12H 135H 120H NA 120H 16H 140K 140H ES 135H NA 12H ES 160K 160H ES 160H 120H ES 163H NA 12H NA 143H 140H NA 16H NA 24M 160H NA 14H NA 14H 120L 163H

    forest products
    522 573D 579C 1190 2290 2570D 553C 2570C 2391 TK380 579D 1090 558 541 539 559C 1190T 573C 2384C 552 2 521 HA870 563C TK752 2384D HA871 586C 521B 1390 532 2484C TK370 2470C TK741 2670C 511 552 TK721 HA771 563D 2484D 543 1290T 2590 541 2 2491 TK711 TK732 TK1051 548 2864C 2390 551 TK381 TK722 TK371 2670D HA770 522B 533 TK751 322C 559D

    wheeled excavator
    W345B II M325B W330B

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 D4HTSK III 517

    paving compactor
    CB46B CB-44B CS-74 CW12 CD-44B CS-76 CB7 CD10 CD-54B CB-54B CW-34 CS-64 CB13 CD8 CB-68B CB10 CP-44 CB-66B CP-56 CB15 CW34 CS-56 CB8 CP-74 CP-76 CB16 CB-64B CS-44 CP-64

    backhoe loader
    434F2 426C 427F2 420F2 432D 428F 436C 430F2 450 416D 430F 430E 444E 442E 450E 444F 420D 438C 428D 442D 416F 428C 432F 416E 444F2 424D 432E 416C 430D 426 F2 446D 438D 420E 416F2 422F2 422E 428F2 420F 440 414E 434E 415F2 422F 428E 434F 415F2 IL 450F 432F2

    skid steer loader
    272D 256C 299D2 XHP 246D 299C 259D3 262D 257D 259D 289D3 289D 246C 297D2 299D 279D 279D3 262D3 242D 277C 236D 297C 297D 232D 249D3 277D 257D3 299D3XHP 297D XHP 299D3 XE 232D3 236D3 299D3 297D2 XHP 272D XHP 287D 277C2 226D 249D 239D 226D3 299D2 279C2 246D3 272D2 242DR 2236D3 287C 299DR XE 272D3XHP 272D3 242D3 239DR 299D XHP 287C2 239D3 236DR 262C 299DR 272C 272D2 XHP 289C 262C2 289C2 262 D3 279C

    integrated toolcarrier
    IT28G IT14G IT38G IT38G II IT38H IT14G2

    excavator
    330C FM 325B L 322C FM 5110B 320B FM LL 568 FM LL 375-A L 324D FM LL 538 330-A L 324D FM 325D FM 350-A 558 320D FM 330-A 345B II MH 320D2 FM 345B L 320D FM RR 345B II 315B L 330B L 320C FM 325-A 322 L 568 FM 345B 325C FM 325-A FM L 320D 5080 375-A 320B LL 315B FM L 385B 330D FM 322-A L 322B L

    pipelayer
    PL61

    wheel tractor-scraper
    621G 623H 627K LRC 621K 621H 627G 613G 623G 637G 623K 637K 627K 621K OEM 627H 631K 623K LRC 657G 631G

    expanded mining products
    HRS1220

    track-type tractor
    D3C III D5R2 D7R 5S D7R II D4C III D6R II D6K2 LGP D9R D6R D3K LGP D6T LGP D5H 8SU D5G 6S D3K2 LGP D6T XL PAT D6T XL D6R III D6H D6T XW D6T 9 D6M 8A D4K2 XL D6T LGPPAT D11R D6K2 D6 D6R LGP D4K2 LGP D8R II D6H XR 6SU 7S D6T XW PAT D11T 9U D3G 6A D3K2 XL D5K2 XL 57H D6N D8R D8T D6H XL D7H D5K2 LGP 58L D4H XL 5P D5M 7U D4G 59N 6 D6 XE 59L D4K XL D5C III D7E D10R D9T D4K LGP 8 D3K XL 9SU 8U D8N 7SU D6R XL D10T D4H 7 D5K XL D10T2 D7R XR D5K LGP 56H D5 D9N D11N D6K D6H II D6K2 XL D7R LGP 5 D4H III 7S LGP 7A D10N

    chargeur à bras télescopique
    TH460B TH580B TH360B TH355B TH330B TH514C TH340B TH560B TH220B TH350B