![{imgAlt}]()
Conçus pour une utilisation robuste, les sièges Comfort Cat® sont construits pour durer 10 000 heures lorsqu'ils sont entretenus correctement. Les sièges d'équipement sont proposés en tissu fin durable ou en vinyle au grain cuir. Le matériau de siège est muni d'une doublure spéciale qui est fusionnée, et non cousue, à la surface intérieure du tissu. Cela permet au matériau de s'étirer sans s'affaisser, lui procurant un aspect durable.
Caractéristiques et avantages du siège Comfort Cat® :
- Les sièges Comfort Cat sont conçus et testés pour fournir une fiabilité optimale et un confort supérieur pour le conducteur de la machine Cat.
- Huit réglages permettent d'adapter le siège aux conducteurs de toute taille et de tout poids.
- Rallonge de dossier (sur certains modèles) offrant un soutien accru à la partie supérieure du dos
- Épais coussin de dossier à contour avec renforts latéraux limitant le mouvement latéral dans les pentes ou les terrains difficiles
- Soutien lombaire réglable distribuant la pression sur une plus grande surface de manière à fournir un soutien accru
- Mécanisme d'inclinaison à engrenages coulés durables
- Les accoudoirs réglables peuvent être repliés vers le haut lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Assise de siège épais à contour avec réglages d'angle et rebord avant roulé réduisant la pression sur les jambes.
- Les coussins sont revêtus d'un matériau résistant aux déchirures par procédé spécial de fusion qui prolonge la durée de vie.
- Les coussins sont confortables, imperméables, lavables et remplaçables. Aucune housse de siège n'est nécessaire.
- Les leviers de réglage sont situés à l'avant du siège, à portée de main.
- Les ceintures de sécurité se bouclent automatiquement en position, tout en permettant à l'utilisateur de se déplacer sans serrage.
- Des ceintures de sécurité très longues sont disponibles afin de convenir aux conducteurs de toute taille.
- Des sièges équipés d'un dispositif de fixation à trois points (ceinture à baudrier) sont disponibles pour certains tombereaux de chantier
- Un deuxième amortisseur peut être ajouté à la suspension pneumatique pour accroître le confort de l'utilisateur dans des conditions d'utilisation les plus difficiles.
- Des sièges chauffants (proposés sur certains modèles) procurent un confort accru par temps froid.
- Des kits de conversion de coussin de siège sont proposés pour la plupart des modèles de sièges non chauffants.
Coussins de siège de rechange
Vous pouvez remplacer les coussins de siège Comfort Cat lorsqu'ils sont usés ou endommagés, ou lorsque vous souhaitez remplacer le garnissage.
Pour plus d'informations, consultez notre
Guide de rechange de siège