Filtre

Série K™ (goupille verticale)

{imgAlt}

La rencontre entre productivité maximale et retenue sans marteau

Vous recherchez un système de pointe et d'adaptateur à retenue verticale toujours affûté, plus simple à remplacer et mieux maintenu ? Choisissez la conception à visser par rotation du système de série K et la pièce de retenue verticale qui, combinées, offrent une retenue fiable ainsi qu'une pose et une dépose simples. Caterpillar propose des options de retenue verticale ouvertes sur deux faces ou sans marteau.
  • Modèles K80 - K100 = pièce de retenue ouverte sur deux faces
  • Modèles K110 - K170 = pièce de retenue sans marteau standard

  • Améliorer votre productivité - La forme à profil bas offre une précision optimale ainsi qu'une capacité de pénétration et d'excavation au cours de toute la durée de vie de la pointe.
  • Prolonger la durée de vie - Possibilité de matériau d'usure utilisable en plus avant le remplacement des pointes pour une durée de vie utile supérieure de 10 à 15 %.
  • Améliorez la durée de vie - L'extrémité et l'adaptateur s'adaptent parfaitement pour réduire le mouvement de l'extrémité et l'usure de l'adaptateur.
  • Restez en sécurité et réduisez les coûts d'entretien - Le système de retenue verticale monopièce permet une pose et une dépose sans marteau pendant lesquelles seuls des outils standard nécessitant peu de force sont nécessaires.
  • Simplifiez l'installation - Les rails des deux côtés de l'adaptateur et une conception à visser maintiennent l'extrémité en place, pour une pose plus rapide.
1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.