222-3595: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    222-3595: BOULON

    Numéro de pièce : 222-3595
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Paillettes de zinc
    • Notes relatives à la couleur: Les boulons M6 à M12 avec la nouvelle finition à paillettes de zinc seront noirs. Les boulons M14 à M36 avec la nouvelle finition à paillettes de zinc seront gris. Tant que le stock actuel de boulons galvanisés n'est pas épuisé, vous pourrez recevoir des boulons dans la couleur actuelle ou dans la nouvelle couleur.
    • Notes relatives à la finition: Caterpillar modifie le revêtement de nombreux boulons en remplaçant la finition galvanisée par une finition à paillettes de zinc. Ce nouveau revêtement améliore la protection contre la corrosion à 720 heures. Tant que le stock actuel de boulons galvanisés n'est pas épuisé, vous pourrez recevoir des boulons dans l'une ou l'autre finition en raison de notre politique de liquidation des stocks.
    • Taille de vis (in): 0,7874
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    excavator
    322C FM

    track-type loader
    953K