5P-9120: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5P-9120: BAGUE

    Numéro de pièce : 5P-9120
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'étanchéité

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques ; joints de direction assistée ; joints de thermostats de radiateur
    • Compatibilité: Lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau
    • Diamètre de la section (mm): 0,37
    • Diamètre intérieur (in): 5,03
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (60)
    • Non-compatibilité: Liquides de frein automobile et avions ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Température (°F): -40 - 212
    cold planer
    PM312, PM310, PM313

    wheel-type loader
    914G, 910E, 914G2, 910G, 910F

    forest products
    541 2 552 2 TK1051, 1290T, 227 2491, 1390, 522B, 541, 521B, 2590, 532

    wheel-type skidder
    508

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2, IT14B, IT14F, IT12B

    excavator
    229, 225, 336D2, 336F, 336E L 219D, 215, 336D L 336D, 340F L LRE 336D2 L XE 336D LN 328D LCR 325C, 225D, 336 219, 336E, 330D L 330B L 352FMHPU 336D2 GC 336D2 L 330D, 336E LH 336 GC 336D2 XE 330C, 336F L XE 330C L 215C 336F LN XE 336F L 5130, 345C L 336F LN 340D2 L 336F LNXE 225B, 330C LN 336E LN 340F, 231D

    drill
    MD6250

    track-type loader
    931, 935B, 931B

    wheel tractor-scraper
    623B, 623E, 633D, 615, 623F, 639D, 615C, 613G, 633, 633B

    track-type tractor
    D4B, D3, 53 3P D3B, 3S D3C, D5C III 3

    expanded mining products
    MD6240, MD6290

    oem solutions
    OEMS