234-9681: ENS. LIAISON - RÉSERVOIR & BOÎTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    234-9681: ENS. LIAISON - RÉSERVOIR & BOÎTE

    Numéro de pièce : 234-9681
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de maillons caissonnés SystemOne™ (Déport)

    Description :

    • Les ensembles de maillons caissonnés sont des kits de pièces de rechange d'entretien SystemOne™ qui contiennent deux cartouches et deux maillons.

    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Taille de vis (in): 0,8661
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, trapézoïdal
    track-type loader
    963C, 963B

    track-type tractor
    D6R III D6R II D6R, D6T