• Système de visibilité sur la zone de travail (WAVS)

Système de visibilité sur la zone de travail (WAVS)

  • Produits
  • Référence
      Dans l'effervescence des chantiers, la seule constante est le changement. Il est donc crucial d'avoir conscience de son environnement.

Améliorez votre vision I Optimisez la sécurité de chantier I Augmentez votre productivité

Spécialement conçu pour les travaux et environnements rigoureux, le système de visibilité sur la zone de travail (WAVS) Cat® procure à l'utilisateur de l'équipement une vue provenant d'un maximum de trois caméras en circuit fermé sur un écran LCD couleur de 7 pouces. Le système WAVS est intégré à votre équipement, vous procurant des vues automatiques activées par le mouvement de la machine. Par exemple, en marche arrière, le système est programmé pour offrir une vue prédéterminée. Les réchauffeurs internes des caméras permettent d'éliminer la condensation, la neige et la glace. L'installation est simple et rapide avec tout circuit d'alimentation 12/24 V cc. Le WAVS de Cat® est non seulement facile à installer, il est facile à utiliser. L'utilisateur de machine peut facilement défiler à travers différents aperçus. WAVS améliore la productivité et augmente le champ de vision de l'utilisateur.

Écran couleur LCD 7"

  • Détection et adaptation automatiques aux conditions de luminosité
  • Deux affichages de caméra possibles (panoramique à 115° et vue serrée à 78°)
  • À l'épreuve des éclaboussures
  • Fixation réglable

Caméra

  • Conception robuste résistant à des vibrations de 15 G et au lavage à haute pression
  • Comprend un réchauffeur interne qui élimine la condensation, la neige et la glace
  • Lentille photochromique s'assombrissant lors de l'exposition à une lumière ultraviolette
Le système WAVS de Cat se décline avec une, deux ou trois caméras sur les machines Cat et l'ensemble de votre parc. Il offre de nombreux avantages, dont :

Une sécurité accrue sur les chantiers

Placez les caméras de manière à voir les angles morts ; cela réduit le nombre d'incidents liés à une visibilité médiocre. Les caméras réduisent les incertitudes quant à l'environnement immédiat des machines.

Efficacité au travail

Une visibilité complète augmente le temps de fonctionnement des machines et l'efficacité de l'utilisateur.

Confort

Image claire et aisément visible sur l'écran ACL. L'écran affiche les obstacles périphériques ce qui permet à l'utilisateur de poursuivre son avancée sans avoir à se contorsionner pour regarder autour de lui.