116-3715: Goujons - Coniques
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-3715: Goujons - Coniques

    Numéro de pièce : 116-3715
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métrique, filetage épais UNC

    Traités thermiquement par trempe directe. Durcis à C33-39 sur l'échelle de Rockwell. Avec orifice conique pour prise multiple. Conformes aux exigences de résistance SAE classe 8

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): M10
    • Désignation des matériaux: High temperature steel (500 C MAX)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Fonctionnalité de verrouillage: Dimensions and tolerances for straight, taperlock, and interference thread studs. Metric thread sizes M5 through M64 and unified inch thread sizes � through 1-� inches are covered.
    • Grade: Plain finish
    • Longueur de la vis - A (mm): 85
    • Longueur hors tout (mm): 85
    • Pas du filetage du trou: 1.50
    • Revêtement: Plain finish
    • Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M10 × 1,50
    • Type de goujon: Conique
    pipelayer
    PL61, PL72, PL87, PL83, 572R II

    wheel tractor-scraper
    627H, 637E, 623K, 621H, 637K, 627K, 621K OEM 637G, 637D, 627K LRC 623K LRC 623H, 621K

    engine - generator set
    C9, C9 GEN SET C13 XQ375 C13, XQP300 C-12, C13 XQ350 C13GENSET XQ425

    underground articulated truck
    AD22

    forest products
    345C, 550, 570, 532, 522, TK741, TK752, 550B, 2491, TK751, 580B, 541 2 TK1051, TK722, 2391, 2390, TK721, 541, 570B, 2864C, 521B, 2290, 552, 552 2 2590, 586C, 551, TK732, 521, 560B, 511, TK711, 522B, 580

    track type tractors
    D6NLGP

    expanded mining products
    MD5150C, MD5075, MD5125

    off-highway truck
    793F AC 772G, 775G OEM 793C, 793F, 770G OEM 794 AC 773G, 793F OEM 770G, 773G OEM 795F AC 773G LRC 793F CMD 793D, 775G LRC 785G, 797F, 793F XQ 772G OEM 797, 775G, 795F XQ 797B

    cold planer
    PM310, PM313, PM312

    track-type tractor
    D7R II D6R II D7R XR D6T, D6T XL D6R III D6T XW D6T LGP D7R LGP D6T LGPPAT D8N, D6R, D7E, D6N, D6T XW PAT D7R, D8T, D8R D10T, D6R STD D6T XL PAT D6R LGP D9T, D6R XL D10T2, D6N LGP D6N XL D7E LGP

    engine - machine
    C-12, C-9, 3176C

    petroleum products
    CX31-P600 C9, C11, CX31-C9I TH31-C9I C13, TH31-E61 TH31-C9T TH35-C13I TH35-C11I CX31-C13I TH35-C13T TH31-C9P CX31-C11I TH35-E81

    track-type loader
    973C, 973, 973D

    olympian
    XQ375

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    7 to 9 liter
    C9

    motor grader
    160M 3 AWD 143H, 14M, 12M 2 163H, 12H, 16M3, 160M 2 14M-3 140, 140M 2 140H, 160H, 12M 3 AWD 12M, 140M, 140M 3 AWD 12M 3 120H, 160M 3 18M3, 160M, 120M, 135H, 14H, 14M3, 14L 140M 3 16H

    wheel-type loader
    966M XE 972M XE 980K, 972G II 982M, 966K XE 972H, 972L, 966H, 980M, 966M, 950G, 972K, 980L, 966G II 980K HLG 966K, 972M, 962G, 980C, 938G, 980F, 966L

    10 to 13 liter
    C13

    engine - industrial
    C-9, C-12, 3196, 3176C, SUF557 C13, SBF214 C9.3, C11, C9, C-10, CPT372 C9.3B

    articulated dump truck
    725, 730C2 EJ 730, 725C2, 730C, 725C, 730C2, 735

    motor graders
    16M, 18M3, 140M2AWD, 12M2, 160M2

    engine - truck
    C-12, C9, C-10, C13, C7, C11, C-9

    challenger
    65E, MTC735, 45, MTC755, MT845, MTC745, MTC845, MTC765, MT765, MTC835, 75E, 85E, 85D, MT755, MT735, MT855, 35, 75D, MTC865, MT745, 55, 95E, MTC855, MT835, MT865

    wheeled excavator
    M330D W345C MH W345B II

    road reclaimer
    RM-300

    wheel dozer
    814F II 814F

    off highway trucks
    793F, 793FCMD

    excavator
    336D2, 349F L 345D, 330D, 330D FM 345D L 330D L 330C, 345B L 345B II 349E L 352F, 336F, 349D L 345C L 349D2 L 336D2 L 340D2 L 336E L 336D L 345C, 336D, 330C FM 336E LH 330D LN 336F L 336E H 336F L XE 349E L VG 336 345D L VG 352F-VG 345B, 336E, 340 336D2 XE 365B, 568 FM 352F XE VG 352FMHPU 330D MH 336F LN 349D2, 340F, 330C LN 349E

    drill
    MD6310, MD6250

    earthmoving compactor
    816F, 815F, 816F II 815F II