1G-8878: Filtre à huile hydraulique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues
    Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?
    Nous vous simplifions la tâche.
    Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1 000 heures.

    1G-8878: Filtre à huile hydraulique

    Numéro de pièce : 1G-8878
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Les filtres à huile hydraulique haute efficacité avancés protègent votre système contre l'usure accélérée grâce à un média filtrant spécial, conçu pour offrir une meilleure protection dans les applications normales à difficiles.

    Les filtres hydrauliques Cat® offrent la meilleure protection contre les contaminants et les abrasifs en les empêchant de compromettre les tolérances serrées au sein du circuit hydraulique haute pression. La propreté est la clé permettant de maintenir une lubrification correcte de votre circuit hydraulique fragile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Évaluation de l'efficacité: Efficacité avancée
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    challenger
    55 45 35

    wheel-type loader
    908H 966G II 938H 950G II 950G 906K 924H 924G 972G II 950H 988H 938G 962G 992G 907H 914G2 908K 972G 962G II 907H2 988G 930H 908M 938F 966G 988F II 992K 924GZ 924F 914G 962H 908 918F 938G II 907K 910F 928G 994F 928F 994D 924HZ 908H2 914K 930G 906H 928H 910E 910K 902 906 910G 990H 994 906M 928HZ 906H2 907M 988F

    wheel-type skidder
    545C 525C 535C 545 525 515 525B 535B

    off-highway truck
    773D 773E 794 AC 769D 771D 775E 775D 69D

    track-type loader
    963D 973D 933C 939C 953D

    engine - industrial
    G3616 G3608 G3606B G3606 G3612

    articulated dump truck
    725 730 735 740 735 OEM

    mini hydraulic excavator
    301.5 301.6 301.8

    road reclaimer
    RM500B

    motor grader
    12M 2 120M 2 12M 120M 140M 160M 140M 2 160M 2 24M 14L 163H NA 14M 143H

    wheeled excavator
    W345C MH

    débroussailleuses,industrielles,autres
    586CLRC

    paving compactor
    CB-534D CS-563C CB13 CS-533 CP-76 CS-433C CB-54B CS-323C CS-533E CB-534C CS-533D CS-533C PS-300B CB-54 CP-44 CP-573E CP-433E CW-34 CP-563 CP-663E CB15 CW34 CS-531D CS-531 CB-634 CS-583E CB8 CS-573D CD10 CS-583C CB-68B CP-44B CP-64 CB7 CB-434C CS-563 CS10 CS-583 CS-431C CS-44B CS-76 CB-534B CP-34 CS-573E CS-34 CP-563D CS-663E CB-44B CS-573C CB-564D CS-433E CP-533C CW-16 CS-683E CB-634C CS11 CD8 CS-423E CP-533E CS-54 CP-433C PS-150C CD-54B CB-545 CP-533 CP44B CS-563E CP-563C CS-74 CP-563E CS-56 CP-54 CP-74 CP-56 CB-64 CS-583D CD-54 CP-323C CS-531C CB10 CS-563D CB-224C CB-544 CB-64B CS44B CB-434B CS-64 PS-360B CCS7 CW-14 CP-533D CB-66B CD-44B CB-535B CS-573 CB16 CB-434D PS-150B CS12 PF-290B CB-214C CS-44 PS-360C CW12 CB-634D PS-200B CB46B PF-300B

    underground articulated truck
    AD55B AD55 AD45B AD30 AD22 AD60

    excavator
    330B L 345C MH

    wheel tractor-scraper
    623K 623H 623K LRC

    niveleuses
    16M 140M2AWD 12M2 160M2

    earthmoving compactor
    836G 836H

    petroleum products
    3512E

    cold planer
    PM-465 PM-201 PM-565 PM-565B

    forest products
    HA771 564 TK381 574B 563C 2864C 584HD 584 TK371 553C 554 2670C 2470C 586C 574 573C HA871 2570C

    wheel dozer
    854K 854G 844H 834H 834B 834G

    compacteur d'enrobé vibrant à deux rouleaux
    CD54B

    skid steer loader
    226 247B 257B3 279C2 257B 236B 248 242B 277C 268B 216B 232B 247B3 226B 246 289C2 289C 272C 216B3 252B 246C 287C 257 216 228 299C 267 232 297C 226B3 262C2 267B 242 262B 236 277 277B 262C 279C 287C2 277C2 248B 242B3 252 247 236B3 262 246B 252B3 256C 259B3 287 287B

    asphalt paver
    AP600F BG-260D AP-1055D AP655F AP-1055E AP-655C AP500F AP-1000E BG-2255C AP655F L AP-1000F BG-2455D AP-1055F BG1000E BG1055E AP555F AP-1000D

    pipelayer
    587T PL61 583T 587R

    integrated toolcarrier
    IT38G IT62G IT28G IT14G IT14G2 IT24F IT28F IT38G II IT62G II IT14B IT38F IT62H IT14F IT18F IT38H IT12B

    tracteurs à chaînes
    D6NLGP

    track-type tractor
    D3G D4C III D6T D6R D6T XL D7G D3C III D6N D5N D5R XL D4K LGP D10R D6R III D6N XL D6R II D5K LGP D6T XL PAT D5C III D11R D6T XW D5G D6T LGPPAT D10N D3K LGP D6T LGP D5K XL D6T XW PAT D3K XL D6N LGP D4G D6K D6K XL D6R LS D8T D5R LGP D4K XL D6K LGP

    chargeur à bras télescopique
    TH460B TH330B RT100 TH340B TH560B TH580B TH360B TH220B TH350B TH355B RT80