1R-0762: Filtre à carburant
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1R-0762: Filtre à carburant

    Numéro de pièce : 1R-0762
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Les filtres à carburant à efficacité avancée sont conçus pour éliminer les petits contaminants.

    Les filtres à carburant à efficacité avancée sont conçus pour éliminer les petits contaminants, protégeant ainsi vos injecteurs fragiles et vous permettant de gagner du temps et de l'argent en évitant des dommages et des réparations prématurés. Les contaminants, tels que la saleté et la poussière, peuvent s'introduire dans le carburant suite à un transport dans de mauvaises conditions ou simplement en remplissant le réservoir. Les filtres à carburant Cat® sont uniquement conçus pour protéger les composants de moteur réglés avec précision contre les débris susceptibles de les endommager.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Évaluation de l'efficacité: Efficacité avancée
    pipelayer
    561N, PL87, 583T, PL83, 587T

    wheel tractor-scraper
    627G, 657G, 623F, 657E, 623E, 631G, 651B, 637G, 621G, 637D, 637E, 623B, 627E, 631E, 621F, 631D, 633D, 627H, 623H, 621H, 621E, 657B, 623G, 633E II

    underground articulated truck
    AD55, AD45B, AD22, AD30

    engine - generator set
    C9, C15, C9 GEN SET XQP300

    forest products
    552, 2590, 580B, 2290, 541 2 532, TK722, 541, 2491, 511, 551, 2391, TK1051, TK751, 322C, 522B, 521, TK752, 2390, TK711, 552 2 521B, 522, TK721, 570B, TK741, TK732

    wheel-type skidder
    525C, 535C, 545C

    expanded mining products
    MD5125, MD6290

    off-highway truck
    772, 770

    underground mining loaders
    R2900

    cold planer
    PM-200, PM-201, PM-102

    track-type tractor
    D6R III D6R II D5N D8N, D6N, D6T, D8T, D6R, D7R XR D6R LGP D7R LGP D7R, D6R XL D6R STD

    engine - machine
    C-12, C-9, 3176C

    track-type loader
    963C, 973C, 973D, 953C

    petroleum products
    TH31-C9P C9, C11, TH35-C13I TH31-E61 CX31-C9I C13, TH35-E81 CX31-C11I CX31-P600 TH31-C9I C7, CX31-C13I TH35-C11I

    7 to 9 liter
    C9

    motor grader
    160M, 140K 2 12H, 140M, 24M, 120H, 160K, 12K, 160M 2 14M, 120K, 140H, 14H, 140M 2 160H, 140K, 135H, 140G, 120K 2 163H, 16H, 14L 12M, 143H

    wheel-type loader
    962G II 966H, 980G, 950G II 938G II 966G II 950H, 980H, 966E, 972H, 962H, 924GZ, 980F, 988H, 972G II 980G II 980C, 924G, 966F, 966D, 966F II

    engine - industrial
    C-9, C-12, C13, C7, C9, 3126B, C11, C-10

    10 to 13 liter
    C13

    articulated dump truck
    735B, 735, 730, 740, 725, 735 OEM

    motor graders
    16M, 120K

    engine - truck
    C13

    challenger
    75E, 85E, MTC845, 65E, MTC865, MT835, MT855, MTC835, MT865, 95E, MTC855, MT845

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-755, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT62H

    wheeled excavator
    M325C MH M330D W345B II

    road reclaimer
    RM-500, RM-300

    wheel dozer
    824H, 824G, 814F II 834H, 814F, 824C, 824G II

    excavator
    330D MH 336D L 345B, 322C FM 325C, M325D MH 329D L 324D L 329D, 330D L 324D, 385B, 5090B, 330D, 325D MH 325D FM 325D L 330D FM 345B II 324D FM LL 330C, 325D, 336D, 345B L 336D2, 330C MH 336D2 L 328D LCR 324D LN 322C, M325D L MH 336D LN 325C FM 324D FM 326D L 365B

    earthmoving compactor
    825H, 826H, 826C, 826G II 815B, 825G II 826G, 815F, 836H, 815F II 816F II 825C, 816F