1R-1807: Filtre à huile moteur
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1R-1807: Filtre à huile moteur

    Numéro de pièce : 1R-1807
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Les filtres haute efficacité avancés offrent un meilleur contrôle des contaminations sans compromettre la capacité.

    Les filtres haute efficacité avancés répondent à des normes strictes sur les émissions et sont disponibles en tant que mise à niveau de certains filtres à efficacité standard lorsqu'une meilleure filtration est requise. Les filtres à huile moteur Cat® sont conçus pour répondre aux besoins des moteurs Cat, en fournissant une meilleure protection contre les particules pouvant s'infiltrer dans le système de lubrification au cours de l'entretien ou contre l'usure des composants.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Évaluation de l'efficacité: Efficacité avancée
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    962G, 962H, 950G II 950H, 924G, 924GZ, 966D, 938G II 950F II 966F II 950G, 962G II 928G, 924F, 950F, 970F, 972G, 950B, 960F, 966G, 966E, 938G, 966F, 938F, 950E

    challenger
    45, 65B, 55, 35, 65C, 65D, 65

    engine - generator set
    3306B, 3126B, 3304B, 3304, 3306

    wheel-type skidder
    530B, 528B, 525C, 545, 535C, 525B, 535B, 518C, 545C

    engine - machine
    3304

    engine - industrial
    3306, 3304, 3116, D330C, 3126, C7, 3126B, SPP101 3306B, D333C, 3304B

    track-type loader
    953C, 963C, 963B 973C

    articulated dump truck
    D300E II D25D, D300E, D250E II D250E, D30D, D350D, D300D

    motor grader
    140M, 160K, 160H NA 12G, 12H NA 135H, 160H ES 12H ES 120H, 120H NA 140G, 140K, 12M, 120K, 160H, 140H NA 14G, 135H NA 12K, 140H, 14H NA 140H ES 120K 2 12H, 120H ES 163H NA 143H, 140K 2

    wheeled excavator
    M320, M325C MH W330B M318, M325B

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    motor graders
    120K

    paving compactor
    CS-563C CS-573C, CS-573D, CS-583D, CS-563D CS-583C, CP-563C, CS-531D, CP-563D, CP-533D, CS-533D

    excavator
    324D L 235D, 325D FM 325D L 312D2 L 325B L 325D MH 322C, 235C, 324D FM LL 330-A L 320B N 324D, 322C FM 325C FM 312D2, 330B L 320B, 318D2 L 325C, 324D FM 320B L 329D L 320C, 330B, 313D2, 329D, 324D LN 320D, 325D, 325B LN 235B, 325C L 330-A 320D L

    wheel tractor-scraper
    611, 639D, 627B, 637D, 613C II 615C, 615, 627E, 613C, 627F

    earthmoving compactor
    816F, 815F, 815B

    engine - truck
    C7, 3116, 3126B, 3126E, 3306, 3126, 3306B, 1673C G3306

    petroleum products
    3126B, C7

    cold planer
    PM-102

    forest products
    584, TK370, 543, 574, 584HD, TK381, 322C, 570B, 550, TK380, 573, 539, TK371, 533

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 517 D4HTSK III

    wheel dozer
    814F

    asphalt paver
    AP-1055D, BG-240C, AP-1000D, AP-900B, BG-2455D, BG-260C, BG-2455C, BG-260D, AP-1055B, BG-245C, AP-1000, AP-1000B, AP-1050B, AP-755

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT28G, IT28F, IT38F, IT38G, IT24F, IT38G II IT62G II IT62H

    pipelayer
    561N, 561M, 572R

    track-type tractor
    D6R, D6N, D6H, D4E SR D6M D7H, D5M D6D, D5N D6H XL D6H XR D4H III D7R, D6G2 LGP D4H, D6D SR D6E D7G, D6G, D7G2 D6G SR D6G2 XL D5E, D4H XL D6H II