214-7568: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    214-7568: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 214-7568
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 2
    • Diamètre de la section (mm): 0,08
    • Diamètre intérieur (in): 0,47
    • Diamètre intérieur (mm): 11,9
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Fitting Size (in): 1/2 – 20
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • O-Ring Type: Straight Thread O-ring (STOR)
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Taille (in): 906
    wheel tractor-scraper
    637E, 631E, TS185, 657B, 627E, 621K OEM 637D, 613C II 637K, 657, 657E, 611, 631K, 621F, 657G, 621G, 637G, 621E, 623G, 631G, TS225, 627G, 623F, 615C, 627K LRC 621H, 623K LRC 613G, 633E II 623K, 615C II 651E, 627F, 623E, 621K

    underground articulated truck
    AD45B, AD55, AD55B, AD22, AE40 II AD30, AD45

    mini hydraulic excavator
    304D CR 302.4D, 305.5E2 CR 301.7CR 305.5E2 308E2CR, 308D 309, 308E SR 308E, 308E2SR, 303.5E 305E 301.5, 304.5E2 307C, 310 306, 308, 307E2 303E CR 305E2 CR 308E2 SR 308E2 CR 304E2 CR 308E CR 303.5E2 CR 304C CR 308C 307E, 307D, 303C CR 303ECR, 301.6, 306E2 308E2 302.5C, 304E2 303.5E2 307.5 305E2 308.5 304E 301.8, 305.5E, 302.7D 302CR 306E, 303.5D 303.5C 305C CR

    track feller bunchers
    521B, TK721, 2390, 521, TK722, 5412

    forest products
    584HD, 2491, 573C, 1190T, 1090, 2384D, 2570C, 570B, 2384C, 548 541, 511, SH-56B, 574, TK732, SS-56, SAT323, 345C, HF221, TK711, 322C, 552 2 532, TK1051, SH-58, 563C, 553C, 2391, SAT325T, 580B, SAT318, 1290T, 558 2484D, HFW232, 584, 2590, HFW222 1190, 2290, 559C, HF201B, TK752, SAT322, SC-57, 551, 2670C, TK741, HF201, 579C, 586C, HH44 DE TK751, 522B, 559D, 522, 573, 552, 2484C, 2470C, HFW221 541 2 579D

    wheel-type skidder
    555D, 525C, 545D, 535B, 545, 525D, 525B, 535C, 535D

    track type tractors
    D11N, D7E, D7R, D8L, D7G, D8N, D3G, D11R, D10R, D8T, D6H, D10N, D11T, D6R, D10T, D6T, D9L, D9T, D9R, D9N, D10T2, D6HIIXR, D8RLRC, D10T2LRC, D7GLGP, D5MLGP, D6RLGP, D7RII, D6RII, D6RIIXL, D6RXL, D9RLRC, D6TXW, D4HIILGP, D6NLGP, D6RXR, D6RIIIXL, D5R2LGP, D6NXL, D6RIII, D7ELGP, D8NNSUC, D6RIILGP, D5MXL, D11RCD, D6HIIXL, D7RIILGP, D6TXL, D5RXL, D7RXR, D6MLGP, D7RIIXR, D7RLGP, D6TXWVP, D5NLGP, D6RIIIXW, D6TLGPVP, D6RXW, D5K2XL, D6K2LGP, D6TLGPOEM, D6T2XW, D8RII, D6R2, D5R2XL, D6MXL, D3KXL, D6TLGP, D6TXLVP, D6K2XL, D6HLGP, D6G, D4HIIIXL, D6RIIXW, D11TCD

    multi terrain loaders
    287C, 289D, 259D, 299D2, 279DLRC, 287DLRC, 289DLRC

    vibratory single drum pad
    CP-433E, CP-563D, CP54B, CP-563E, CP-533C, CP-533D, CP-533E, CP-573E, CP-563C, CP56BLRC, CP56, CP44, CP56B, CP68B

    track-type tractor
    D6R II D6T XL D6H II D6R III D6T XL PAT D3K2 LGP D3K2 XL D4K2 LGP D4K2 XL D6N, D8N, D8T, D5K LGP D8R II D6R LGP D6H, D6M D6T, D11T, D6N XL D5R2 D7E, D6R, D5N D5G, D6K XL D6R STD D9T, D6T LGP D7R II D5K2 LGP D6G2 LGP D3G, D8R D7H, D6R XL D5R LGP D9R, D6T LGPPAT D6N LGP D6H XL D4K LGP D4H XL D6K2, D6T XW D4G, D3K XL D7R XR D7E LGP D6K2 LGP D6K2 XL D11R, D6H XR D5R XL D6K D7G2 D5M D6T XW PAT D7R LGP D4K XL D7R, D11N, D5K2 XL D7G, D5K XL D6G2 XL D6N OEM D3K LGP D6K LGP D10T2, D4H III

    wheel feller bunchers
    573D, 563C, 2670D, 2670C, 2570D, 563D, 2570C

    track-type loader
    953C, 963B 973, 963D, 953D, 953K, 973C, 963K

    track-type skidder
    527 D4HTSK III D5HTSK II 517

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C, RM-500, RM-300, RM-350B, RM500B, RR-250B, SS-250B

    3000
    C4.4, C7.1

    knuckleboom loaders
    559C, 2384C

    log loaders forestry
    325DFMLLA, 320DFMLL, 320DFMLLB, 320D2FMLL, 538LL, 324DFMLL, 325DFMLL

    7 to 9 liter
    C9.3, C7, C9

    wheel tractor scrapers
    615C, 623F, 627H, 627G, 615, 623E, 621F, 631K, 623H, 631D, 621E, 651B, 637G, 623G, 621G, 631G, 637K, 657G, 657E, 613G, 637E, 621H, 623B, 637D, 627E, 633D, 621K, 627F, 657B, 627K, 651E, 621KOEM, 631KLRC, 627KLRC, 637KLRC, 637DPP, 657EPP, 623KLRC, 621B, 631EII, 621HOEM, 633E, 627EPP

    motor grader
    120H, 140H, 160H, 12M 2 14M-3 12M, 160M 3 140M 2 160M 3 AWD 140M 3 120M 2 24, 120M, 160G, 14L 12H, 16M3, 12M 3 AWD 120G, 160M, 135H, 120K 2 140, 140M 3 AWD 16G, 24H, 140K 2 160M 2 18M3, 140M, 130G, 12G, 163H, 16H NA 160K, 12M 3 14G, 140G, 14M3

    wheel-type loader
    980G, 924H, 950H, 914M, 950G II 938F, 993K, 988K, 972H, 980G II 950M, 910K, 938G II 962 924GZ, 980H, 966M, 950F II 966K, 966D, 966G, 992K, 986H, 930K, 966G II 982M, 901C2, 986K, 966M XE 972M, 980M, 928G, 990 II 972M XE 994K, 962G II 924G, 962M, 990K, 928HZ, 950M Z 908K, 970F, 972G II 966F II 972L, 988H, 914K, 950 GC 924HZ, 904H, 980C, 930G, 938H, 962M Z 962H, 907M, 980K HLG 994F, 994D, 907K, 966L, 980F II 966E, 906M, 902C, 950L, 988K XE 908H, 966H, 980L, 930H, 903D 966K XE 962G, 960F, 906, 918M, 950G, 988B, 907H, 972G, 903C, 906H2, 938K, 910M, 906K, 901C, 962L, 994, 907H2, 928H, 908M, 914G, 906H, 966F, 902C2, 988F II 988 XE

    track loaders
    973C, 963K, 963C, 973D, 963

    engine - truck
    C9, 3406B, 3126, C-15, 3116, 3126E, C7, C18, C-12, C13, 3406E, 3406C, C11, 3126B, C15, C-10, C16 C-16, 3408, 3408B, C-18, C-9, 3176B

    large mining products
    6020B, 5110BME, 5230

    asphalt paver
    AP500F, BG-225B, AP-555E AP-1055F AP-1055E AP-600D, AP300F, AP-1055D, AP-1000B, AP-255E AP-1000E BG-230D, AP-1050B, AP555F, AP655F, AP600F, AP-800C, AP355F, SE34VT SE60 V XW BG-2455C, AP-1055B, AP-655D, BG-2455D, AP-300D AP-1000D, SE60 V BG1000E, SE34V AS2301, BG-260C, AS2302, AS3301C, AS4251, SE50 VT BG500E, AP-1000, AP655F L BG-260D, BG-230, AP-755, AP-1000F AS3251C, BG555E, AS2251, BG655D, BG1055E, SE60VT XW BG-245C, BG-210B, SE60 VT XW AP-1050, AP-800D, AS2252C, AS2302C, SE50 V AS4251C

    material handler
    MH3026, MH3037, MH3024, M325D L MH MH3059, MH3022, MH3295, MH3049, M325D MH

    generator
    SR5, XQP500, SR4B, SR4, SR500

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW, 330CFMHW, 325DFMGF, 538GF, 320DFMGFB, 320D2FMGF, 330CFMST, 322CFMST

    15 to 18 liter
    C18, C15

    road reclaimer
    SM-350, SS-250, RM-350, RR-250

    combination rollers
    CC34B, CC24BLRC

    wheel loaders
    IT38H, IT28G, 924G, 950G, 928HZ, 907H, 966M, 930M, 924GZ, 950M, 980F, 966G, 992G, 938M, 980K, 988G, 972G, 992D, 972H, 962M, 980M, 924K, 980H, 988H, 972M, 966F, 993K, 980C, 966K, 966H, 950K, 980G, 906H, 962K, 962G, 962H, 926M, 930K, 972K, 914G2, 903C2 990H, 908H2, 992K, 988K, 938K, 990K, 982M, 988F, 962L, 938H, 970F, 950H, 994H, 924HZ, 986K, 992C, 990, 914K, 950GII, 950MZ, 990KLRC, 966FII, 966GII, 966KXE, 962MZ, 972MXE, 980GII, 962GII, 980KOEM, 966MXE, 994KLRC, 980FII, 988KLRC, 938GII, IT38G, 972GII, 924H, IT62G, 992KLRC, 928GZ, 993KLRC

    drill
    MD6250, MD6310

    wheel dozers
    824K, 854K, 854G, 824C, 824H, 844H, 834K, 834B, 824G, 834G, 844K, 834H, 814F, 844, 814B, 824GII, 814FII, 844KLRC, 854KLRC, 834KLRC

    wheel excavators
    M313C, M315D, M316F, M314F, M320F, M322F, M318D, M320D2, M315D2, M316D, M322D, M313D, M318F, M318DMH, W345BIIMH, M322DMH

    telehandler
    TL1255C, TL1255D, TH357D, TH336C, TH417C, TL1055C, TH406C, TL1055D, TH306D, TH3510D, TH414C, TH514C, TH407C, TH337C, TH408D, TH220B

    cold planers
    PM820, PR-450C, PM620, PM825, PM-465, PM-565B, PM622, PM822

    asphalt pavers
    AP555F, AP655F, BG-2455D, AP300F, AP600F, AP500F, AP355F, BG600D, AP-500E, AP500FLRC, AP1000E, AP1055F, AP655FLRC, AP555FLRC

    pipelayer
    572R II PL61

    engine - generator set
    C18, 3616, 3612, 3608, 3606, C280-12, 3516B, C13, C15, 3304, 3512, G3520E, C32, 3516, G3516B, 3516C, 3512B, G3516C, 3456, C9, G3520B, C280-16, 3406B, G3512, G3516, G3508, G3520C, 3406E, C27, 3412C, 3508, PM3508 3512C, XQC1600, XQC1200 XQP300 3126B, CG137-08 3412, 3406C, 3516E, G3512H, 3508B, G3516H, PMG3516 G3520H, PP3516 C13GENSET 3408, XQ425, C13 XQ375 G3512E, C175-20, PM3516, G3516E, C13 XQ350 3408B, 3306B, 3408C, 3508C, C4.4, PM3412 PM3512 PM3456 C175-16, C18 I6 XQ230 C9.3, C15 I6 C4.4XQ80 C4.4XQ100 G3406, C-12, 3304B, C9 GEN SET 3306, C7.1

    skid steer loaders
    272D2, 262, 236D, 272D, 242, 262D, 252

    work tool
    SR18, SR17, PR184, MP318, FUSION MP324, MP345 PR172, MP332 PR190, PRE426 SR118, MP365 SR117, SR321, SR121, SR318, DLK426 SR21

    expanded mining products
    MD5150C, MD6540C, MD5075, 6015B, 6020B, MD5125, 6015 FS MD6290, 6015, 6040, 6040 FS 6030, 6018

    track excavators
    324D, 5080, 345D, 349D2, 320D, 312E, 385B, 235B, 320E, 345B, 312D2, 325D, 329D, 320D2, 336E, 325C, 313D, 235C, 349E, 336D2, 345BII, 325DL, 323DL, 325BL, 390FMHOEM, 330CL, 328DLCR, 320EL, 374FL, 330C, 323D2L, 320DLN, 312DL, 365BLU, 345DL, 329EL, 385BL, 365CL, 320D2GC, 385CL, 311DLRR, 325DLOEM, 336D2L, 320FL, 320ELN, 336DL, 385CLMH, 323DSA, 345DLVG, 323DLN, 320DL, 324DL, 345BMH, 365BL, 336FL, 352FVG, 349EL, 349EOEM, 349FL, 345BL, 325CL, 349ELVG, 349DL, 345BIIL, 235D, 345CVGOEM, 336DOEM, 352FLRE, 315DL, 352FXEVG, 390FL, 316EL, 336FLN, 314DLCR, 336EL, 349D2L, 349EVGOEM, 320D2L, 352F2VG, 320-07, 352F, 326FL, 345CL, 329DL, 365B, 345CLVG, 385CFS, 336FOEM, 312D2L, 322CLN, 321DLCR, 325FLCR, 365CLOEM, 316FL, 375L, 311FLRR, 319DLN, 323FL, 320DLRR, 330DL, 325DLN, 330FL, 385COEM, 318EL, 320DRR, 336EOEM, 352FXE, 312F, 318FL, 314DCR, 375, 313FLGC, 345CMH, 324ELN, 390D, 323-07, 320ELOEM, 318D2L, 329DLN, 336DLN, 322CL, 324EL, 319DL, 320CL, 365BMH, 5090B, 329DLOEM, 315D, 385C, 329E, 313FL, 336ELH, 320C, 349DLVG, 329FL, 315FLCR, 325CCR, 314ECR, 330D2L, 335FLCR

    off-highway truck
    772, 777D, 795F AC 785B, 795F XQ 773D, 784B, 773G OEM 794 AC 772G, 793F AC 777E, 785G, 793F CMD 797F, 69D, 793F XQ 785, 793F OEM 775D, 770G, 789D, 770G OEM 775G LRC 785D, 793C, 777G, 769D, 775F, 771C, 773G, 777F, 771D, 773E, 773B, MT4400D AC 775E, 775G, 775G OEM 785C, 769C, 772G OEM 773F, 773G LRC 775B

    articulated trucks
    735C, 725C, 735B, 725C2, 740, 735, D350E, D250E, 745C, 730C, D400E, 740B, D300E, 730, D400EII, 740OEM, D250EII, 740EJ, 730C2EJ, 730CEJ, 745DLRC, 740CEJ, 730EJ, 735OEM, 730OEM, 725OEM

    underground articulated trucks
    AD45B, AD30, AD60

    vibratory single drum smooth
    CS-683E, CS-533E, CS-531C, CS-583C, CS-583E, CS-533C, CS-663E, CS-563E, CS-573E, CS-573C, CS-573D, CS-433E, CS-563CAW, CS66B, CS54B, CS64, CS-563DAW, CS78B, CS74B, CS68B, CS56, CS64B, CS54BOEM, CS76B

    mining
    6015B

    underground mining loaders
    R3000H, R1700G, R1300G, R2900G, R1700K, R1600H, R1300GII, R1600G

    oem solutions
    TA22-M4WD CX31, TR53 CX35, CX28, CX31-P300 CAT WDS TA19-M4WD OEMS TA22 TR35 TA19-M2WD

    cold planer
    PM312, PM-102, PM-565, PR-1000C PM622, PM820, PM313, PM-201, PR-1000, PM822, PM310, PM-200, PM825, PM620

    vibratory double drum asphalt
    CB-564D, CB24B, CB66B, CB32B, CB64BLRC, CB68BLRC, CB34BLRC, CB22B, CB54B, CB64, CB44B, CB22BLRC, CB64B, CB34BXW, CB36B, CD54B

    engine - machine
    C4.4, C-12, C-9, 3176C

    ag tractors
    75E, MTC745, 75D, MT855, MT735, 95E, MT865, MT845, MTC865

    petroleum products
    TH48-E70 C27, C9, 3512, C32, C18, WSF255 TH35-C15I C15, 3512B, CX38-P800 3512C, 3516C, CX31-P600 CX48-P2300 C175-16, WS223, CX31-C9I WSF223 SS TH35-E81 TH31-E61 CX31-C13I WSP305 C11, C13, C7, 3512E, TH48-E80 WSP273 3516B, TH31-C9P 3126B, TH31-C9I TH35-C13I TH35-C15T 3508B, 2016 WS255 SS, WSF255 SS CX31-C11I CX31-C18I CX38-P892 WSF223 WS305 XD, CX35-C18I 3508C, WS273 XD, TH35-C13T WS223 XD, CX35-P800 CX31-C15I WS255, C-15, TH35-C11I 3516, TH31-C9T WS223 SS TH55FT-E90 WSF255 XD TH55-E70 WSP255, TH55, WS255 XD, WSP223

    backhoe loaders
    428F2LRC, 432F2LRC, 434F2LRC, 444F2LRC, 420EIT, 444F2, 416EST, 416F2ST, 430EST, 420FST, 430F2ST, 427F2, 444F, 420F2IT, 442E, 432E, 420F2ST, 434F2, 432F2

    brush cutters,industrial,other
    586C, 2864C, 586CLRC

    3500
    G3516H, 3512B, C175-16, 3516B, G3520H

    paving compactor
    CP-44B CB-44B CP54B, CS-563D CP68B, CB8, CS-64 CS-563E, CP-76 CD10, CP-56 CS44B, CB-34 CP-68B CB16, CS-423E, CB-54B CB7, CS-56 CS-76B CP-563, CB-335E, CP-54B CB-334E, CS-531D, CB-534D, CB-68B CW-16 CB1.8, CB-36B CS78B, CB-64 CP-74B CP74B, CB-634C, CB-24B CB2.5 CP-663E, CS-76 CS-68B CB-22B CS79B, CS-44 CB-22 CS10 CP-44 CS74B, PS-360C, CB-34B XW CB-54 CS-74B CS-563C CB10, CS-533E, PS-360B, CS-54B CS-34 CC-34B CS-54 CW-34 CS-78B CB1.7, CD-44B CB2.9 CS-663E, CS-44B CP-64 CS54B, CS-64B CD-54B CP44B, CB-32 CP-56B CP56B, CCS7, CP-54 CB-34B CB-32B CP-34 CB13, CD8, CS-56B CS-533D, CC-24B CP-533C, CS56B, CS68B, CS-573D, CP-433E, CP-74 CS-433E, PS-200B, CP-533E, CB-334E XW CS-563 CB-634D, CC-24 CB-66B CS-74 CS11 CB2.7 CB-64B CP76B, CB46B, CB-24 CS-573E, CB-14 CCS9, CP-573E, CB-534C, CS64B, CS12 CS-583D, CS-683E, CP-563C, CS-66B CC-34 CP-533D, CW-14 PS-150C, CB15, CB-34 XW CP-563E, CS-79B CW12, CB-434D, CC2.6 PF-290B, CW34, CS-531C

    pneumatic tired compactors
    PS-150B, PS-150C, CW34, CW16, CW14, CW34LRC, CW16LRC

    engine - industrial
    3306, 3406B, C4.4, 3116, C-9, 3114, 3408, C-12, 3412, G3606, G3516, C13, G3608, 3412E, SPP101 C27, 3516B, C15, G3512, 3508B, 3512E, 3306B, SPF743, 3126B, C18, 3516E, G3508, 3512B, 3512C, 3516, C7.1, 3516C, G3412, C7, 3512, 3508C, 3508, SPF343C G3516C, C32, 3406E, C6.6, 3612, C11, PR20B 3456, SUF557 C9, 3406C, C9.3, CPT372 G3508B, SBF214 3196, 3176B, G3406, 3408E, SG137-08 C175-16, G3612, G3616, CG137-08 G3408B, SPF343 C-15, PMG3516 C280-16, G3512H, 3412C, G3520B, G3520J 3406, C-10, G3408, SPT343 3126, HT400 SPS343 C9.3B, C175-20, 3176C, G3408C, G3516B, G3508J 3408C, G3512B, C-16, G3512E, G3516J, G3516E, 3408B, G3606B

    10 to 13 liter
    C13

    compactors
    825G, 815F, 826C, 836G, 826K, 825H, 825K, 836H, 826H, 816F, 836K, 815B, 825C, 826G, 815FII, 836KLRC, 826GII, 825GII

    motor graders
    140K, 120K, 120M, 24M, 160M, 140M, 140G, 12M, 16G, 12K, 16M3, 14M, 16H, 143H, 16M, 18M3, 14H, 160K, 12M2AWD, 160M3, 14M3, 135HNA, 140MAWD, 14LAWD, 160M3AWD, 120HNA, 120MAWD, 160MAWD, 140K2, 140HNA, 12HNA, 140M2AWD, 140M3, 140M3AWD, 120M2, 140M2, 12M3, 120M2AWD, 160M2, 160HNA, 12M3AWD, 160M2AWD, 120K2, 12M2

    articulated dump truck
    730C, 725, 730C2, D400E II 740, 745C, 725C2, 745 730, 735 OEM 740B, 740 GC D250E II 730C2 EJ 735, 740C 735B, D300E II D350E II

    skid steer loader
    242B, 297D XHP 246B, 232D, 226B3, 246D, 242D, 252B, 216, 272C, 257D, 257, 299D XHP 287D, 277C, 236D, 299C, 216B3, 289C, 272D XHP 279C, 289D, 257B, 279D, 247B3, 232, 256C, 259D, 262D, 277D, 262C, 236B, 268B, 299D, 246C, 246, 226B, 297D, 257B3, 287, 236, 267B, 216B, 242B3, 248B, 232B, 287C2, 247B, 252B3, 262C2, 249D, 297D2, 297D2 XHP 272D2 XHP 279C2, 239D, 272D, 236B3, 226D, 297C, 259B3, 299D2 XHP 277B, 226, 277C2, 299D2, 247, 287B, 262B, 289C2

    challenger
    MT765, MTC835, MTC735, 85C, MT800 MT755, MTC845, MTC765, 65E, MTC755, MTC855, MT835, 85D, 85E, MT700 MT745

    vees 27 to 32 liter
    C32, C27

    defense and federal products
    30/30

    pipelayers
    PL83, 578, 583R, 587T, PL72, 583T, PL61, 587R, PL87, 589, 572R, 561N, 572RII

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT14G, IT38G II IT62G II IT38F, IT28G, IT12B, IT14G2

    engineer support tractor
    DEUCE

    wheeled excavator
    M313D, M317D2, M323F M322D MH M325C MH M320F, W345C MH M318D MH W345B II M315D2, M316D, M330D M313C, M320D2, M322D, M322D2, M318D, M322F, M322D2 MH M324D2 MH

    skidders
    530B, 525D, 545C, 518C, 528B, 527CA, D5TSKHII, 527GR, 517GR, 525DLRC, 545DLRC, 517CA, 555DLRC

    wheel dozer
    824K, 854K, 834K, 844K, 8A4K 824G II 814K, 814F II 844, 854G

    off highway trucks
    769D, 775B, 797, 777, 784C, 770G, 777E, 793F, 770, 772G, 773F, 789D, 797F, 777F, 793C, 797B, 776D, 789, 773D, 793D, 772B, 776C, 789C, 785C, 771D, 777D, 777G, 777B, 773E, 785, 775D, 793, 777C, 793B, 773B, 789B, 793FCMD, 777DLRC, 775GLRC, 777E2 773E2LRC, 789DXQ, 785DOEM, 777GLRC, 772GLRC, MT5300DAC, 773ELRC, 777FOEM, 795FAC, 770GOEM, 773GLRC, 775FOEM, 770GLRC, 797FXQ, 795FXQ, 777GOEM, 772GOEM

    industrial loaders
    415F2IL

    excavator
    318D L 323D2 L 345C L 336F, 345B L 325C, 320D2, 329D L 330C FM 385C FS 320B, 330F, 323D L 330D, 320D L 329E L 345D L VG 349F L 390D L 349E L VG 320E LRR 336D L 330D MH 313D2, 325F LCR 349D L 325D L 312D2 L 320, 352FMHPU 390F L 320D2 FM 336D2, 349E L 311D LRR 320D LN 5110B 324D FM LL 330D L 365C 340F, 324D L 349D2, 322C, 568 FM LL 324E LN 312D, 330, 326D2 L 349F, 320D LRR 320F L 330F OEM 365C L 320D GC 320D2 L 323E SA 340D2 L 330D2 L 352F-VG 324D FM 336E LN 390F 323D LN 345D L 312D2, 325C L 328D LCR 314D LCR 329D LN 345B II MH 336D2 LXE 321D LCR 314E CR 5130B, 329D2 L 318E L 313D2 LGP 326D2, 320B L 323F L 315D L 320D, 345D, 323D3 336E L 312E L 352F OEM 568 FM 345C, 320 GC 319D 336E LH 349D2 L 385C, 311F LRR 385C L MH 336F L 352F XE VG 320D2 GC 324E L 320C, 325B L 319D L 340D L 320E L 319D LN 336D2 XE 325D FM 318D2 L 312D L 320D RR 349D, 345B II 365B L M325D L MH 320E, 335F LCR 336E HVG 336F LN XE 314E LCR 316F L 336F LN 325C FM 374F 375-A 336F L XE 322C FM 365C L MH 330C, 313F L 312F GC 316E L 315F LCR 345B, 325D, 330C L 336D, M325D MH 349F LXE 326D L 325D MH 336D LN 5230B, 323F OEM 365B, 538 326F L 330D FM 352F, 314D CR 325F 323E LN 330 GC 324D LN 330D LN 330D2 323F SA 365B II 323D, 330C MH 374F L 320D FM 326F, 336E, 326F LN 385B, 349E, 336E H 336D2 L 330-A 335F 320D3 336F XE 345C MH 375-A L 385C L 330C LN 320B N 313D, 323, 374D L 336 330F LN 336 GC 336D2 GC

    earthmoving compactor
    836K, 816K, 825K, 826C, 816F, 815K, 836, 826K, 826G II 825G II 816F II 815F II