247-7133: TÉ RÉGULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    247-7133: TÉ RÉGULATEUR

    Numéro de pièce : 247-7133
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Régulateur de température du liquide de refroidissement

    Description :

    • Les régulateurs de température du liquide de refroidissement restreignent le débit de liquide de refroidissement entre les blocs-moteurs et les radiateurs jusqu'à ce que les moteurs atteignent leur température de fonctionnement.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,6
    • Hauteur (mm): 91,4
    • Largeur (mm): 71,1
    • Longueur (in): 2,8
    • Longueur (mm): 71,1
    pipelayer
    587R

    engine - generator set
    C18, 3616, 3612, 3608, 3606, G3516C, G3520B, G3512, G3516B, C13, G3512E, 3456, C13GENSET G3520C, G3520E, G3516E, C9, G3412, G3406, G3516H, G3508, C15, G3516, G3412C, G3520H, PM3456 PMG3516 3406E, XQG400, CG137-08 C18 I6 C9 GEN SET CG137-12, XQP300 C15 I6

    forest products
    586C

    track type tractors
    D9R, D7RII, D7RIILGP, D7RIIXR, D9RLRC

    track excavators
    330D, 336D, 336D2, 330DL, 336DL, 336D2L, 336DOEM, 330DMH

    expanded mining products
    MD5125, 6015, MD6290, MD5150C, 6015 FS MD5075, 6018

    off-highway truck
    793C

    underground mining loaders
    R1600G

    cold planer
    PM620, PM820, PM825, PM622, PM822

    track-type tractor
    D7R II D9R, D10R

    engine - machine
    C-9, 3176C, C-12

    ag tractors
    MT865, MT845, 75E, MTC865, MTC845, 85E, MTC835, MT855, 95E

    petroleum products
    CX31-C11I C9, CX31-C13I CX35-P800 TH35-C15I CX31-P600 C15, CX31-C9I C18, TH31-E61 TH31-C9P C-15, TH35-E81 C11, TH48-E80 C13, CX31-C15I TH35-C13I TH35-C11I TH31-C9I

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    cg137-8
    CG137-8

    3300
    3306C

    7 to 9 liter
    C9, C7, XQP275

    3500
    G3508, G3512H, G3516, G3516C, G3516H, G3512, G3520E, G3520C, G3516B, G3520H, G3520, PM3516, 3512H

    motor grader
    160H, 163H, 140H

    10 to 13 liter
    C11, C13, 3196, C-12, C12

    engine - industrial
    C-12, C-9, 3406B, 3408, 3306, 3408B, G3520B, G3512B, G3516, SUF557 C-15, G3508, G3520J C15, C18, G3408, 3176C, CPT372 G3512, CG137-08 G3612, G3406, 3456, G3412, 3406E, C11, C9, G3512E, SG137-08 C13, 3176B, G3516B, G3516J, C-10, PMG3516 G3408B, G3616, CG137-12, G3408C, G3508B, G3516C, SBF214

    motor graders
    14H, 143H, 16H, 140HNA, 160HNA

    compactors
    815FII

    engine - truck
    C13, C-12, 3406E, C-10, C16 C-18, C15, C-15, 3406C, 3176, 3408, 3406B, 1673C 3306, C-9, C18, C9, C11, 3306B, 3176B, C-16, 3408B, 3306C

    challenger
    85D, MT835, 65E, 85E, 95E, 75C, MTC855, 85C, 75D

    vees 27 to 32 liter
    G3412, G3408

    generator
    SR4, XQP500

    15 to 18 liter
    C15, C-16, C18, G3406, 3456

    wheel dozer
    814F II

    off highway trucks
    797B, 793C, 797

    excavator
    336D L 330D L 336D2 L 336D2, 330D, 330D FM 340D L 330D MH 336D2 GC

    earthmoving compactor
    815F II 816F II