3J-1907: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3J-1907: JOINT

    Numéro de pièce : 3J-1907
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,08
    • Diamètre intérieur (in): 0,47
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Fitting Size (in): 9/16 – 18
    • Matière: NBR - Nitrile
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • O-Ring Type: Straight Thread O-ring (STOR)
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Taille (in): 906
    underground mining loaders
    R2900G, R1700G, R1300G, R1600, R3000H, R1600G, R1600H, R2900, R1300GII, R1700K

    wheel feller bunchers
    2470C, 563D, HA770, 2670C, 2570D, 2570C, 573D, 2670D

    engine - generator set
    C18, 3612, 3608, 3616, 3606, C280-12, G3512E, C9, 3512, 3512B, 3516B, DG125, G3520E, C15, 3208, 3508, 3412, 3304B, 3412C, 3516, 3406C, G3516, 3408, G3516C, 3114, 3304, 3516C, C9.3, C4.4, G3508, G3516H, 3116, G3516B, 3306, G3520C, 3408B, PM3516, DG150, 3406B, G3520B, C7.1, XQC1600, 3508B, 3406E, XQ425, 3516E, 3512C, XQ230 XQC1200 3306B, PP3516 G3412, G3512, C4.4XQ100 3408C, G3512H, 3456, C27, DG100, PMG3516 3126B, D398B, G3306, G3412C, C13, PM3512 C32, C4.4XQ80 G3406, G3516E, PM3508 C-12, D399, C13 XQ350 D379B, PM3412 C175-16, C9 GEN SET C6.6, C280-16, XQG135 G3520H, C2.2, 3508C, 3406, PM3456 C13 XQ375

    off-highway truck
    769D, 785, 768C, 777F, 772B, 777D, 771D, 769B, 773E, 769, 769C, 793C, 777, 775D, 773B, 773G OEM 776, 794 AC 793F AC 793F CMD 773F, 775B, 789, 776B, 795F AC 772G, 775G OEM 771C, 770G, 777G, 770G OEM 789D, 773D, 772, 775F, 793, 768B, 795F XQ 775G LRC 772G OEM 773G LRC 785D, MT4400D AC 773, 793F XQ 797F, 777E, 785G, 793F OEM 793B

    engine - machine
    3306, 3304, C4.4, 3176C, C-12, 3116

    7 to 9 liter
    C7, C9

    wheel dozers
    834K, 834H, 854G, 814K, 854K, 844, 824C, 844K, 844H, 814F, 834G, 814B, 834B, 824K, 824G, 824H, 814FII, 854KLRC, 824GII, 844KLRC, 834KLRC

    engine - industrial
    3208, 3412, 3406B, 3304, 3116, 3306, 3114, C4.4, C-9, 3408, C-12, 3204, 3508, D379B, 3512, 3126B, 3512C, 3306B, 3508B, 3512E, G3512, 3516B, G3508, C-16, G3606B C27, 3412C, 3176B, SPP101 3406C, D333C, SCT673 G3516B, C32, 3406, G3516C, G3408, G3516, 3508C, SUF557 G3306B, C9, G3412, D330C, C18, 3054C, C15, G3408C, 3408B, G379 C7.1, G3508B, 3516, C7, C6.6, 3512B, G3608, C13, 3408C, G3606, G3516E, C9.3B, 3126, SPT342 G3616, G3508J G3512H, G399, SPF343 3516C, G379A, 3304B, SBF214 PR20B C175-16, C9.3, SPS342 D379 G398 PMG3516 G3612, 3054E, G3306, 3196, D398B, C-15, D399, 3056, D398 G3304, G3512B, SPF343C SG137-08 C-10, CPT372 C11, 3176C, C280-16, 3406E, SPT343 G3408B, SPS343 3612, CG137-08 G3516J, 3408E, G3512E, 3412E, C175-20

    track-type loader
    977K, 963, 931B, 951B, 973, 931C, 951, 931C II 953, 941B, 943, 977L, 951C, 955K, 941, 931, 955 983, 983B, 953B, 953C, 977H, 939C, 963K, 955L, 939, 977A 955H, 963C, 973C, 933C, 953K, 977 973D, 963B 935C, 933, 935B, 935C II 953D

    mini hydraulic excavator
    307C, 305 303.5E 303.5E2 305E2 CR 304E2 CR 303.5C 308E2SR, 305.5, 308E CR 305.5D 305.5E2 CR 301.6, 307B, 309, 304D CR 308E2 SR 302.7D 307E, 303E CR 308.5 308D 306E2 302.4D, 308E SR 307D, 302.2D, 308, 302.5C, 303C CR 304C CR 308C 303.5E2 CR 308E2CR, 301.7CR 305E 301.8C, 301.7D, 302CR 308E2 CR 301.7D CR 310 305C CR 305.5E2 304.5E2 306E, 306, 305D CR 301.4C, 307-A 301.8, 304E 301.5, 301.6C, 304E2 308E, 305.5E, 304 303.5, 307E2 304.5, 305E2 307.5 308E2 303 303.5D 302.5

    vibratory double drum asphalt
    CB8, CD10, CB-564D, CB10, CCS9, CB13, CB7, CB15, CB16, CB36B, CB64, CB64BLRC, CB22BLRC, CB54B, CB24B, CB44B, CB34BLRC, CB34BXW, CB32B, CB66B, CB68BLRC, CB22B, CB64B, CBR2.7LRC, CB15LRC CB16LRC CD54B, CB-534DXW

    industrial loaders
    415F2IL

    road reclaimer
    RR-250, RM-350, SS-250, SM-350

    track feller bunchers
    TK711, 2390, TK722, 521, 522B, TK732, 521B, TK1051, TK721, 5412, 5522

    knuckleboom loaders
    2484D, 2384C, 559C, 2384D

    motor grader
    130G, 12F, 16G, 120M, 18M3, 140H NA 140G, 140M 3 120G, 140, 12M 2 14E, 120H, 160M 2 12H NA 16, 140H, 160H, 14G, 12H ES 120M 2 140M, 160M, 140M 3 AWD 140M 2 120, 135H, 120B, 12E, 14L 12M 3 AWD 12M 3 12H, 12G, 160G, 160H NA 120H ES 163H NA 160H ES 160K, 120H NA 140H ES 135H NA 12M, 120K 2 160M 3 16M3, 24H, 14M-3 16H NA 14H NA 160M 3 AWD 140K 2 24, 140B

    underground articulated trucks
    AD30, AD55, AD60, AD45B, AE40II, AD40II

    underground articulated truck
    AD45, AE40 II AD55, AD30, AD55B, AE40 AD22, AD40 AD45B

    drill
    MD6310, MD6250

    wheel tractor-scraper
    637D, 637E, 627B, 623E, 633B 627, 627E, 651, 641, 621B, 621E, 631E, 657E, 633D, 633E, 631G, 657B, 637, 637G, 627G, TS225, 666B, 631C, 623B, 621G, 613, 641B, 613C II 621H, 613C, 623G, 621, TS180, 627K LRC 660B, 631K, 627F, 639D, 657G, 666, 615C II 657, 621K OEM 637B 623F, 615C, TS220, 611, 621F, 633C, 613G, 621S, 651B, TS185, 637K, 623K LRC 631D, 630B, 650B 615, 621K, 651E, 633, 633E II 613B

    vees 27 to 32 liter
    G3408, C27, C32, 3412C

    rotary blasthole drills
    MD6310

    defense and federal products
    30/30 DEUCE

    earthmoving compactor
    815, 825K, 816F II 836K, 825C, 816K, 815F, 815K, 826K, 816, 826C, 825G II 825B, 825 836, 815F II 826B, 826G II 816F

    engine - truck
    C15, 3406B, 3406C, 3306, 3406E, C13, 3306B, C7, 3126B, C11, 3126E, C9, 3306C, 3116, C-9, C-10, 1673C 3406, C-12, 3126, 3176, G3306, 1693, 3408B, 3114, C-15, 3408, 3208, 3176B

    grapple-wt
    GSH15B

    combination rollers
    CC34B, CC24BLRC, CCR2.4LRC

    brush cutters,industrial,other
    586C, TK371, 2864C, HA771, 586CLRC

    15 to 18 liter
    G3406, C18, 3406C, C15

    forest products
    HH75, 563C, 574, HF201, 2484C, SAT322, 573C, 579D, 2590, 532, TK380, HH55, 579C, SH-56B, 564, 1090, HH65, HA870, SAT325T, HF222, 511, SAT323T, 553C, TK751, 2570C, 533, TK381, SAT322TSC, HF221, 586C, HF181, SAT223T, 1390, 1190T, 559C, 2391, 574B, SAT318T, 548 SS-56, 550B, 584HD, HF202, 552 2 570, 1190, HF201B, 522, 559D, 227 2491, 543, 573, 2290, HFW222 SAT318TSC 554, 322C, SAT630, 552, 2470C, TK370, 558 SAT323TSC, 541 2 HA871, SAT323, 551, 570B, TK752, SC-57, SAT420, 584, 580B, HH44 DE SAT322T, HH45, 580, SAT325 2384C, HFW221 2670C, TK741, 345C, SAT223, 1290T, 539, SAT318, SAT422DB 541

    wheel loaders
    IT38G, IT38F, IT14B, IT28G, IT24F, IT38H, IT28, IT14F, IT62G, IT18, 980K, 924K, 972H, 962H, 988G, 938F, 962K, 950F, 950H, 924F, 908, 938K, 966G, 962M, 980C, 924H, 988K, 992C, 960F, 980H, 950G, 988F, 938M, 926E, 980F, 924G, 924HZ, 980G, 950B, 950M, 972M, 966M, 966H, 966E, 950E, 980M, 962L, 938G, 936E, 928HZ, 990K, 936F, 972K, 926M, 962G, 938H, 930K, 916, 992G, 992D, 910F, G936, 966F, 966L, 972L, 914G2, 914K, 972G, 992K, 982M, 907H, 970F, 993K, 990, 930M, 994H, 994K, 950L, 906H, 904B, 988H, 950K, 988B, 910M, 966K, 990H, 986K, 903C2 928H, 950GII, 980KOEM, 966MXE, 966KXE, 962GII, 972MXE, 980GII, 962MZ, 966GII, 930TII, 924GZ, 938GII, 966FII, 980FII, 972GII, 950FII, 994KLRC, 993KLRC, 950MZ, 928GZ, 990KLRC, 928G, 992KLRC, 988KLRC, 988KXE, 950GC

    pipelayers
    578, 561N, PL83, 587R, PL87, PL72, 572R, 587T, 583R, 589, PL61, 583T, 572RII, PL61LRC

    3000
    C4.4, C7.1, C6.6

    track-type skidder
    527 D4HTSK II D5HTSK II 517 D4HTSK III 125C 54H 120C, 4P

    skid steer loader
    262C, 226B3, 257D, 247, 236, 216B3, 279D, 299D2, 299D2 XHP 259D, 246C, 246, 246D, 242D, 277B, 232D, 216, 247B3, 299C, 236D, 247B, 226B, 236B, 239D, 277C, 267, 272C, 228, 257B, 242B3, 272D2 XHP 248, 289D, 299D, 287D, 249D, 216B, 272D, 289C2, 277D, 232, 268B, 297D2 XHP 252B3, 279C, 289C, 262D, 297D XHP 272D XHP 267B, 242B, 287, 226, 246B, 277C2, 256C, 297D2, 297D, 248B, 232B, 259B3, 262C2, 287B, 257, 277, 287C2, 299D XHP 252B, 279C2, 262B, 297C, 236B3

    asphalt pavers
    AP655F, BG-240C, BG-260C, AP600F, AP555F, AP500F, AP-500E, AP-800D, AP355F, AP300F, BG-2455D, BG600D, AP-600D, AP555E, AP-1050, AP500FLRC, AP655FLRC, AP555FLRC, AP1000E, AP1055F, AP600FLRC, AP655FL

    asphalt paver
    10 FT BG-225C, BG-230D, AS2302C, AP-800C, AP300F, AP-655C, AP-1000F BG-2455D, BG-260C, AS4252C AP-600D, AP655F, BG-230, AP-1050B, AP500F, 10B BG-2455C, AP355F, AP-1055F 8-16B, AP-555E AP-1055D, BG1055E, AP-800, 10-20B, BG-260D, BG-2255C, AP-200B, AS4251C, SE50 VT AP-1000B, AP600F, AP-1200, AS4251, BG1000E, AP-655D, BG-210B, BG-245C, AP-800B AP555F, SE34V BG555E, AS3251C, BG655D, AS2251, AP-1000E SE50 V AP-1000D, BG500E, 8 FT AP655F L AP-1000, AP-650B, AP-1055B, AP-300D AS2252C, AS4173 SE60VT XW SE60 V AS2302, AP-1055E AP-900B, AP-755, SE60 V XW 10-20WB SE34VT SE60 VT XW AP-1050, AS3301C, AP-255E AS2301, BG-225B

    track loaders
    963, 933, 953K, 973C, 963C, 973, 933C, 963K, 963D, 963BLGP, 963CLGP, 973LGP, 933LGP, 973CLGP, 953

    mining
    6015B

    track excavators
    235C, 320C, 5090B, 235B, 5080, 320D2, 245, 318C, 329D, 385C, 312E, 336E, 320B, 345B, 325C, 229, 320D, 320E, 330B, 329E, 312D, 365B, 385B, 235D, 225D, 349D, 390D, 322C, 330C, 324D, 345D, 303ECR, 304.5, 349D2, 325CL, 349ELVG, 322L, 349EL, 349D2L, 349FL, 345CVGOEM, 365BL, 320BN, 320CS, 330CL, 352FVG, 345BL, 315DL, 349EVGOEM, 316EL, 349DL, 352FXEVG, 325BLN, 350, 374FL, 349E, 349EOEM, 330BL, 390FL, 345DL, 318BLN, 325BL, 336FLN, 320D2L, 352FLRE, 325LN, 336DL, 314DLCR, 321CLCR, 390FMHOEM, 320CL, 305.5DCR, 352F2VG, 336-07GC, 323DSA, 336DOEM, 320-07, 352F, 336-07, 336D2L, 325, 330L, 345BIIL, 319DL, 322BL, 325L, 330DL, 345BII, 326FL, 320DGC, 385BL, 313D2, 330CLN, 322BLN, 324EL, 329DL, 323DL, 365CL, 315CL, 345BIIMH, 323ESA, 330FL, 336ELNH, 320BS, 323DLN, 330, 336DLOEM, 365BLU, 320S, 330FOEM, 385CFS, 320DL, 335FLCR, 336EL, 311CU, 313BCR, 323-07, 326FLN, 313D2L, 329FL, 325DL, 320EL, 336ELH, 320BLN, 320CU, 318EL, 322CL, 349DLVG, 345CMH, 329EL, 365CLOEM, 311DLRR, 350L, 323FL, 313FL, 320CLN, 375L, 318FL, 323D2L, 312BL, 323DS, 336DLN, 315D, 312D2L, 311FLRR, 318D2L, 313FLGC, 375, 314ECR, 330D2L, 345CLVG, 329DLN, 329DLOEM, 385COEM, 312D2, 316FL, 330LN, 325DLN, 322CLN, 319CLN, 320FL, 336EOEM, 304CR, 325CCR, 312DL, 319DLN, 320DLRR, 325DLOEM, 325B, 365BMH, 325FLCR, 320CLRR, 330BLN, 345CL, 314DCR, 225B, 315FLCR, 321DLCR, 320D2GC, 324ELN, 320DRR, 336D2, 336FOEM, 328DLCR, 345DLVG, 385CL, 324DL, 320CLU, 322LN, 305E2CR, 305.5E2CR, 304E2CR, 303.5E2CR, 352FXE, 312F, 320ELOEM, 340FUHD, 323FSAOEM 349D2OEM, 330DMH, 317BL, 365BIIL, 336EH, 345BMH, 320DLN, 340FL, 320ELRR, 320ERR, 336FLH, 326DL, 314ELCR, 312CL, 323EL, 336D, 336FL, 320ELN

    expanded mining products
    6015B, 6015, 6030, MD6640, MD6540, 6040 FS 6018, 6015 FS 6040, 6020B, MD6540C, MD5150C

    track-type tractor
    6S D6C, 6A D8T, 163 D6H, 9U D5B, D6K2, 4 4S 8U 11 D7G, 3S 9 D6D, D4D, 56 D6R III D7F, 7S 10S D5, D5H, D6R II 153 D6T XW D9R, 6 D7R II D3C III 56H 143 D6T LGP 4P D6M 59 161 D5G, D6T, 8SU D4H, D6H XR 173 8A D11T, 8 D6T XL PAT 5A PAT 57 58 9C D3K2 LGP D8R D7H, D6T LGPPAT 54 D5C PATLGP D6R, D3B, D10, D6N LGP D5C, D9G, D4E, D6H II D5M 8S D6T XW PAT D3C, 173B D6G2 XL D3K XL D6T XL 183B D5C III 140, D6G SR D7R, D6N, D6K2 XL 193 193B 9R 55, 7A 172 D3, D7R LGP D5K XL 141 9S 3P 10 192 D4E SR D3C II D6H XL D5R2 59N 4A D8L, D4C II 10U 181 9B 7U D9T, 5 6SU D3K2 XL 5A D4C III 59L D6K LGP 57H D9H, D8N, D5H XL 7SU D11R, D5K2 LGP 11SU 7 151 5S D4B, D6K XL D8H, D4K2 LGP D6K2 LGP D6R XL 9SU D4C, D7E LGP 10SU 8D D5K2 XL D8R II 58L D5C PAT D7R XR D7E, D4G, D4K2 XL 3 D4H XL D8K, D5K LGP 9D D6E D3G, 8R 53 D6N XL 10C D3K LGP D6D SR 128 D9L, D4H III 11U D11N, 8B D5N D6K 127 29 5P D6F SR 182 D7G2 150 D5R LGP 165 9A D6R LGP 191 8C D6N OEM D5R XL D6G2 LGP D6E SR D4K LGP D10T2, 3S LGP D6R STD 7S LGP D4K XL

    oem solutions
    TA19-M4WD CX31, OEMTPG145 CX35, TA22-M4WD OEMS CX28, OEMTCPLUS OEMPG115 TA22 CAT WDS 777G, TR35 TA19-M2WD CX31-P300 TR53

    3500
    SPF743, 3516B, G3520C, 3512C, G3516H, 3512, G3520H, 3516C, 3508B, 3516, G3512, 3512B, G3516E, G3508, G3516, G3520E, 3512CHD, 3512BHD, 3516BHD, 3516CHD, G3516C

    challenger
    MTC745, 65, 65D, 70C, 55, 45, 65B, 85C, 65E, MTC735, 35, 65C, MT755, 75C, MT700 MTC765, MT765, MTC755, MT835, 85E, MT745, MT735, MTC855, MT800

    wheel-type loader
    938H, 966D, 988, 980H, 930R, 936E, 950H, 902C, 994, 924GZ, 924G, 938F, 988K, 966C, 990 II 950, 926E, 930G, 930H, 986H, 990K, 950G II 950E, 980F II 966G II 910, 914M, 966F II 930M, 972M XE 930, 966G, 980C, 910G II 950B, 916, 928F, 918F, 907M, 936, 966H, 966L, 950F II 980G II 950B/950E G910, 928G, 962G II 950L, 982M, G936, 966F, 992B, 980B, 901C, 980, 910E, 930T, 972G, 920, 950G, 962G, 994F, 950 GC 910K, 950F, 930K, 960F, 992, 966K, 906H2, 962M Z 980F, 906K, 908K, 970F, 962M, 972M, 910F, 966E, 966M XE 992K, HIN2021D 990, 914G, 962H, 908H, 988B, 908M, 994D, 938G, 926, 972H, 950M, 924HZ, 914K, 980K HLG 994K, 988H, 986K, 980G, G926, 993K, 972G II 962 938G II 907K, 950M Z 903C, 928HZ, 966K XE 972L, 908H2, 988F II 907H2, 966M, 924H, 906H, G916, 903D 901C2, 902, 988 XE 906, 966R, 904H, 907H, 924F, 908, 918M, 938K, 906M, 988K XE 988F, 902C2, 980L, 936F, 910G

    compactors
    826C, 825C, 826K, 826H, 816B, 815K, 836G, 815B, 836H, 825H, 825K, 815F, 816K, 816F, 836K, 825G, 826G, 836KLRC, 826GII, 815FII, 825GII, 815KLRC

    wheel-type skidder
    555D, 518, 518C, 525C, 525B, 528, 535B, 120C, 508, 545D, 525D, 515, 525, 535C, 535D, FB518

    track type tractors
    D8L, D10N, D7R, D8N, D10R, D9R, D6R, D8T, D7G, D7E, D11R, D6D, D11T, D5E, D6T, D6G, D9N, D3G, D6H, D10T2, D9T, D11N, D10T, D6RLGP, D6RXL, D6RIIXL, D7RIILGP, D7RLGP, D11RCD, D7RII, D8RLRC, D6MLGP, D4HIILGP, D7RXR, D5RXL, D4CIIIXL, D6TXL, D6HIIXL, D5CIIIXL, D6TXWVP, D4CIII, D6GSR, D3K2XL, D6TXLVP, D3CIIIXL, D6HIIXR, D6NLGP, D6NXL, D6RII, D6RIILGP, D6DLGP, D3K2SLGP, D6MXL, D6RIII, D6RXR, D3CIII, D9RLRC, D4K2XL, D3CIIILGP, D6RIIILGP, D6RXW, D10T2LRC, D8RII, D7RIIXR, D5GLGP, D5CIIILGP, D7GLGP, D6TLGP, D3K2LGP, D6TLGPVP, D3KXL, D4HIIIXL, D6K2LGP, D6R2, D5NLGP, D6TLGPOEM, D6ESR2000, D6HLGP, D6TXW, D4K2LGP, D6RIIIXL, D6DSR, D5CLGP, D5K2XL, D6RIIXW, D8NNSUC, D7ELGP, D6K2XL, D5R2XL, D6RIIIXW, D4CIIILGP, D5HIIXL, D6T2XW, D11TCD, D6KLGP, D5R2LGP, D6KXLARMY

    wheel tractor scrapers
    621H, 621F, 631G, 637D, 633D, 623H, 613G, 621E, 637G, 621B, 627B, 657G, 621G, 623G, 627H, 621K, 623F, 637E, 657E, 623K, 615C, 657B, 631D, 637, 623, 627G, 651E, 623B, 621R, 637K, 615, 623E, 651B, 627E, 627F, 639D, 621KLRC, 627EPP, 623KLRC, 637DPP, 627K, 631EII, 637KLRC, 621HOEM, 633E, 613CII, 631KLRC, 627BPP, 657EPP

    tillage
    TL3 730 TL3 530 TL3 930

    harvesters
    550, 560B

    telehandler
    TH62, RT50, TH336C, RT100 TH82, TL943D, TH83, TH417C, THP24S II RT50SA, TH306D, RT60, TH314D, TH103, TH337C, RT80, TH414C, TH460B, RTC60 TL642C, TH210, TL943C, TL1255C, THP10 II TH215, TL642D, TH63, TH3510D, TH417D, TH407C, TL1055D, TL1255D, TH220B, TH357D, TH408D, TH360B, TH514C, TH350B, TH406C, TH340B, TH560B, TH330B, TL1055C, TH514D, TH355B, TH580B

    articulated dump truck
    730C2 EJ D300B, D30C, D550B, D400D, 730C, 740 GC D250E II 740B, D30D, 730, D44B, D400, 740, D35C, D350C, D25D, D40D, D250D, D20D, D35HP D300E II 740C D250B, 725, 745 D25C, D350E II D400E II 735 OEM 735B, 735

    ag tractors
    85E, 75, MT865, 95E, 75E, 65B, 75D, MT845, MTC865, 45, 35, 65D, MTC845, MT855, MTC835, 85D, 45B

    wheeled excavator
    M320, M318, M315, M318C MH M322D MH M330D W345C MH M318C, M325B M318D, M322C, M320D2, M313D, M315C, M312, W345B II M318D MH M322D2, M322D, M322D2 MH M317D2, M325C MH M324D2 MH W330B M315D2, M316C, M313C, M316D

    material handler
    MH3024, M325D MH MH3049, MH3022, MH3059, MH3037, MH3295, M325D L MH

    articulated trucks
    D250E, 730C2, D350D, D300D, 735, 740, 745C, 735C, D300E, 730C, 725C, 725, D25C, 735B, D30C, D350E, 725C2, D400E, 740B, D350C, D25D, D300B, D35C, 730OEM, 725OEM, 740EJ, D250EII, 730EJ, 735OEM, 730C2EJ, D400EII, 740CEJ, 740OEM, 730CEJ, 745DLRC

    paving compactor
    CB-534B, CP-433B, CS-653, CB1.8, CS-573, CB-34B CS-54 CB-434C, CS-64B CS-54B CS-78B CB-334E XW CP-64 CB8, CB-534D, CC-24B CP-54B CC-24 CP-56 CS-533E, CB-22 CP-563, CB-534, PS-300B, CS-68B CS-74B CS-56B CS-643, CP-663E, CB-224D, CB-64B CP44B, CB-434, CB-54B CP-643, CP-68B CS-423E, CB-335E, CS-583, CP-533E, CB-544, CS-79B CB-334D, CP-433E, CB-545, CB-44B CB-334E, CS-433C, CP-323C, CP-56B CP-74B CC-34B CS-56 CS78B, CB-434B, CB-54 CP-76 CS-563C CW-34 CB-224C, CS-66B CB-434D, CP-533, CW-16 CP56B, CP-44 CB-525B, CS-433B, PS-200B, CS-533, CB-335D, CS-531, CS-44B CB-64 CS-433E, CP-54 CB-68B CP-433C, CS-531D, PS-360B, CW-14 CS-573D, CD8, CB-34 XW CB-214E, CP74B, CB-32B CP-533C, CS64B, CS-76B PF-300B, CD-44B CS-74 CP76B, CS-683E, CB-36B CP-573E, CB-34 CS-44 CP54B, CS-563 CS-533D, CS-76 CB-24B CP-74 CS-64 CB-24 CB46B, CB-66B CB-34B XW CD-54B PS-360C, CB2.5 CB-22B CS-573E, CS54B, CS11 CS-431C, CB7, CB-534C, CP-653, CB-14 CS44B, CS68B, CS56B, CC-34 CB10, CP-563C, CB15, CS-583D, CB-634C, PS-150C, CB-32 CB-225E, CS74B, CB1.7, CB-535B, CB-634D, CS-563D CB2.7 CB-224E, CS10 CB-523B, CB-634, CS-663E, CCS7, CD-54 CW12, CW34, CS-34 CP68B, CP-34 CS-563E, CB-214C, CB16, CP-44B CB13, CS-323C, CS-531C, CS12 PF-290B, PS-300C, PF-300C, CB-225D, CB-14B CC2.6 CS79B, CB2.9 CB-214D, CP-533D, CP-563E

    motor graders
    14M, 12G, 120M, 140M, 16M, 160K, 143H, 24M, 160M, 140H, 14H, 16M3, 14G, 18M3, 140K, 120G, 24, 160H, 12K, 14M3, 163H, 135H, 12H, 140G, 16H, 12M, 120K, 120H, 14LAWD, 140MAWD, 120HNA, 120MAWD, 160M3AWD, 160HNA, 140K2, 12HNA, 135HNA, 160MAWD, 140HNA, 120M2AWD, 120K2, 12M2, 140M2AWD, 12M3AWD, 120M2, 140M3, 12M2AWD, 12M3, 140M3AWD, 160M2AWD, 140M2, 160M3, 160M2, 24N

    excavator
    320D, 330-A 322-A L 345B L 330F L 350-A L 325 L 325D L 320C, 330D, 319D LN 349D2, 314E CR 330 LN E70B, 330FMHPU 329D L 336D2, 375-A 345B, 330D L 318E L 349D L 336E L 336D2 GC 318C, 312B L 320 GC 330-A L 325D, 320-A L 325C L 245B, 245, 349F L 215B, 325B L 323D2 L 320E L 320E, 329E LN 325-A 330 L 320-A 320B L 320 L 311F LRR EL240C 322B LN 325-A L 330B L 320-A N 340F, 324D FM 385C L 225, 325-A FM L 235, 321D LCR 336E LH 365C L 225D, 324D L 312D2 L 329D2, 328D LCR 214B FT 320D2 L 307, 336D2 XE EL200B 336F L XE 325-A LN 320D2, 324E L 336D L 312D, 336E, 215, 336F L 385B, 320D2 GC 330D MH 320D GC 345C L 324D FM LL 390D, 325D FM 330B LN 326D2 L 320D3 318B, 213B 345D, 322B L 320C FM M325D MH 322B, 335F 315B L 385C, 323, 325C, 336D LN 313F 374F L 330C FM 322C FM 322C, 330C L 313D2, 315C, 315D L 320D L 320B FM LL 323F E200B, 314E LCR 350-A 345D L 326F L 336D2 L 323D LN 5130B, 312D L 329E L 322N, 345C, 206B, 323F L 212B, 314D LCR E120B, 349E L 365B, 365C 330D2 L 320-A S 329D2 L 349D, 313D, 349E L VG 330D LN 330D2 326D2, 345B II 336E LNH 345B II MH 318D2 L 336F, 349F, 224B, 316F L 307-A 320, 311D LRR 323F OEM 214B, 322-A N 322-A LN 568 FM 312C L 330F OEM 312B, 345D L VG 231D, 317-A 325D MH 317B L 314C 324D, 326F, 350 L 311C 320D FM 336F LN 324E, 325F 317B LN 323D L 320B S 320C L 390F L 349E, 320D LRR 336E H 312-A 211B, 385C L MH 235B, 329E, 315F LCR 213 326D L 219D, 313F L 336 320F L 330F, 320B, 319C 323D SA 322 L 340 E240B, 330, 315B, 311B, 318F L EL300, 322-A 365B II 245D, 374F E110B, 312E L 329D LN 317 N 349D2 L 365C L MH 322 LN 319D L 318B N 321C 330C, 349E L HVG 385C FS 325 LN 214, 320D RR 315-A 313F LGC 314F CR 320B U 320N, 325F LCR 320B LL 312C, 320E RR 225B, 330-A L 205B, 330 GC 319D E300B, 318D L 330C MH 330F LN 329F L 374D L 336 GC 335F LCR 320D LN 325C FM 325D FM LL 390F 352F XE VG E300, 5110B M325D L MH 375-A L 315B FM L 336E LN 336F LNXE 320E LRR E240C, 312D2 GC EL240B 340F L UHD 352FMHPU 336F LN XE 568 FM LL 330D FM 320E LN 321B, 229, 215C 312D2, 313D2 LGP 324D LN 340D L 336D, 316E L 336D2 L XE 345C MH 390D L EL240 229D

    pneumatic tired compactors
    PS-150C, PS-150B, CW34, CW34LRC, CW16, CW16LRC, CW14

    generator
    SR4, SR5, SR500 XQP500, SR4B

    skid steer loaders
    272D, 272D2, 246D, 236D, 262, 242, 252, 262D, 226D

    vibratory single drum smooth
    CS-563E, CS-531C, CS-573C, CS-533C, CS-433C, CS-663E, CS44B, CS-533E, CS-583C, CS-583E, CS-573D, CS-683E, CS-423E, CS-573E, CS-433E, CS54B, CS64, CS68B, CS56, CS78B, CS74B, CS-563DAW, CS54BOEM, CS64B, CS76B, CS66B, CS64BLRC, CS79B

    off highway trucks
    775E, 777F, 775G, 793C, 776D, 777C, 785D, 777D, 793F, 784C, 772G, 793D, 789C, 775D, 777G, 771D, 775F, 785, 784B, 777E, 777B, 785B, 773D, 773G, 773E, 797, 785C, 770, 771C, 777, 789B, 770G, 769D, 776C, 797B, 789D, 789, 797F, 773F, 772B, 69D, 773B, 775B, 769C, 775GLRC, 793FCMD, 777E2 773E2LRC, 777DLRC, 773DLRC, 795FXQ, 773FOEM, 795FAC, 775FOEM, 793FXQ, 777GOEM, 770GOEM, 777GLRC, 772GLRC, 773ELRC, 797FXQ, 770GLRC, MT5300DAC, 773GLRC, 785DOEM, 789DXQ, 777FOEM, 772GOEM

    petroleum products
    C15, WS255, TH31-E61 3512C, 3516B, C7, 3516C, CX31-C13I WS255 SS, C32, TH48-E80 TH35-C15I WS223 XD, TH48-E70 CX31-C18I 3516, C-15, CX35-C18I C11, 3512, 3508C, TH31-C9I C9, CX31-C11I CX31-C9I TH35-E81 CX38-P892 WSF255 XD TH31-C9P CX38-P800 3512E, WSF223 SS CX48-P2300 WSF255 SS C27, C18, WS255 XD, CX35-P800 TH35-C13T TH35-C13I G3306B, TH55, 3512B, WS273 XD, TH35-C15T 3126B, C175-16, TH31-C9T WS305 XD, 3412E, 3508B, WSF255 WS223 SS CX31-C15I C13, WSF223 TH55-E70 TH55FT-E90 WSP273 WSP305 WS223, 2016 CX31-P600 TH35-C11I WSP255, WSP223

    backhoe loaders
    444F2LRC, 416EST, 420EIT, 444F2, 432E, 424D, 432F2, 428F2, 428D, 442E, 428E, 434E, 450E, 416F2ST, 430F2ST, 434F2, 432D, 420F2IT, 430EST, 420F2ST, 427F2, 416D, 444F, 442D, 420D, 420FST, 434F2LRC, 446D, 444E, 430EIT, 420FIT

    skidders
    530B, 545, 525D, 518C, 555D, 508, 545C, 528B, 527GR, 527CA, 517CA, D4TSKHIII, 517GR, 525DLRC, D4TSKHII, 545DLRC, 555DLRC, D5TSKHII

    vibratory single drum pad
    CP-433E, CP-563E, CP-533E, CP54B, CP-563D, CP-563C, CP-533D, CP-533C, CP-563, CP-323C, CP56, CP68B, CP56B, CP44

    wheel excavators
    M315F, MH3026, MH3024, M322F, M320D2, M322C, M315D2, M320F, M315D, M314F, M322D, M315C, M313C, M318F, M318D, M313D, M316F, M316D, M318C, M316C, M323F M325BMH, M325CMH, M322CMH, M318DMH, M322DMH, W330BMH, W345BIIMH, M318CMH, W345CMH, M322D2MH

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B, RM-250C, RM-300, RM-500, RR-250B, RM500B, SS-250B

    work tool
    PIN GRAB VRG-20/2 H115S, 115 CW-40S S2050, VRG-40/2 140, FUSION H80E HM518 G320B, BB124, T6B, S320, G320, H50, S340B, GSH22, S3050, PR190, VHS-60 PC104B, H110E S HEX-WEDGE BP15B, CW-40 VRG50 S365C, MP40, GSH425, CW-45S SR321, S2090, HM315C, H120E S SG16, BH150, H63S VRG30 BA118C, 160 MP30, PC205, PC205B, G325B, S385C, H180E S SR17, GSH22B, H65E S GSH9B, P360 BA18, G310B, S3090, H160E S MP365 CW-45 VT60 GSH22-10 DLK426 PC310B, P335 H180DS, G315B, GSH20, VHC-50 GSH9 HM315, CW-55 SNOW WING S365, SR121, VT40 PC306B, VT30 SKPAC-40 GSH15, A26, VRG-25/2 MP20, LR15B, CW-30 130 H140S, H115E S G315, VHC-40 H120S, S2070, CAGAC-40 STIFF LINK S325, VHP-30 S490, S385B, PC6, TRS10 BH160, CWAC-40 HM825, H140E S CW-55S SW2007/8 S340, BRX318 P315 100 PR172, H120CS, PC408B, S305, H130E S H140DS, VHP-40 H65DS, PC305B, S390, 120, G330, T15, GSH15-80 GSH15B, VHS-30 VHS-70 MP318, H70, PC206, PRE426 SW45, H130S, CW-20 VT50 GSH20B, S325B, BR624, CW-10 VRG-30/2 VHS-50 GSH22-15 SG18, H50S HM115C, H90C, GSH520 H195, MD-250 HM312, H63, S365B, SR318, 70S MP15, VHS-60/4 H90CS H55DS, LR18, H45S, BU115, VHS-40/3 S3035, MP332 CW-30S GSH440 TRS18 SW2109 H35E S SW360B, 4548 H160S, VRG40 S320B, GSH525, H160DS, H140CS, VHS-70/3 S3025, GSV525 S3070, HM315B, S3015, VHP-50 H35DS, S30350 H45 HM418C, PP120 CTV20, PR184, P215, CW-20S P235, LR15, 63 PC4, PW2709 VHS-30/3 HM415B, BP24, H100S H75E S SR118, H100, SR18, H70S MP345 GLK48 PW2708 H45DS, BP18B, S440, SG16B, PC204, T9B, TRS14 GSH15-60 PC203, GSV520 SR21, SW2003/6 5055 SG18B, VHS-40 SW460B, PC210, HM415C, H160CS, CW-70 PC412B, LR18B, VHC-30 BU118, MP324, SW60, T15B, H45E S GSH420 P325 VHS-70/4 PC3, VHS-50/3 T9, HM215C, SR117, H55E S H180S, P225, PC9, CTV30 MR-244, VHS-10 S465, PW2503/7 PH126, GLK55, H95E S CW-05 BRX118 BRX418 SW345B, HM112C, BB121, VHS-60/3 70

    large mining products
    6015B, 6020B, 5130, 5230, 5110BL, 5110BME

    cold planer
    PM312, PM313, PR-450, PM-201, PM825, PR-1000C PR-750B, PR-1000, PM-565, PR-105, PM620, PM-102, PM622, PM-200, PM820, PM822, PM310

    log loaders forestry
    320DFMLL, 325DFMLLA, 320DFMLLB, 330DFMLLA, 325DFMLL, 538LL, 324DFMLL, 320D2FMLL, 320BLL, 548LL, 568LL, 558LL

    cold planers
    PM622, PM822, PM-565B, PM620, PM-465, PM-200, PM825, PR-450C, PR-1000, PM820, PM310, PM313LRC

    wheel dozer
    814, 844K, 824, 814S 854K, 834, 824K, 834B, 824B, 834U 824C, 834K, 834S 824S 824G II 814F II 8A4K 854G

    pipelayer
    PL61, 572F, 572G, 561M, 561C, 561D, 561B, 571G, 571F, 561H, 583K, 572R II 594, 594H

    integrated toolcarrier
    IT12, IT28B, IT62H, IT28G, IT18F, IT28F, IT12B, IT14G, IT38G II IT18B, IT28, IT24F, IT18, IT62G II IT14G2

    multi terrain loaders
    259D, 289D, 299D2, 257D, 287C, 257B3, 287DLRC, 279DLRC, 289DLRC

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW, 568GF, 320CFMHW, 538GF, 330CFMHW, 320CFMST, 320DFMGFB, 330CFMST, 322CFMST, 325DFMGF, 320D2FMGF