4N-1151: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4N-1151: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 4N-1151
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique de carter d'huile

    Description :

    • Les joints statiques sont des composants importants des carters d'huile, lesquels contiennent l'huile de graissage du carter.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,16
    • Longueur (in): 28,5
    earthmoving compactor
    826C, 826G II 836, 825G, 825C, 836G, 826G, 836H

    generator
    SR4, SR5

    wheel-type loader
    980G II 980C, 980G, 924G, 980F, 988B, 988F, 992C, 988G, 990 II 988F II 980F II 992D, 990, 988H

    petroleum products
    CX35-P800 TH35-C15I TH48-E70 CX31-C15I CX31-P600 TH35-E81 C-15

    engine - generator set
    C18, C32, 3456, 3412, 3408, 3406E, 3408C, 3408B, 3406C, CG137-08 3406B, PM3456 3412C, C27, C15

    engine - truck
    C-18, 3406E, C15, 3406C, 3408, 3406B, C-16, 3408B, C-15, 3406

    off-highway truck
    769C, 773D, 771D, 771C, 773B, 772, 768C, 769D, 775D

    engine - industrial
    3408, 3412, 3406B, 3408C, C32, C18, C27, G3408C, G3412, 3406, G3406, 3408E, 3406C, SCT673 SPS342 G3408B, 3408B, C-15, 3412E, G3408, C15, SG137-08 3406E, SPT342 3412C, CG137-08

    track-type loader
    983B

    articulated dump truck
    740, 735

    cold planer
    PR-1000, PM-200, PR-1000C PM-565, PM-201, PR-450, PR-450C, PM-565B

    motor grader
    24H, 24M, 16G

    wheel dozer
    844, 824C, 824G II 834S 834B, 834G, 834H, 834U 824G

    underground articulated truck
    AD55, AD40 AE40 AD45, AE40 II

    excavator
    245, 375-A L 245D, 375-A 245B, 5080

    pipelayer
    583T, 587T, 589, 578

    wheel tractor-scraper
    623F, 639D, 623E, 637G, 631E, 631G, 621F, 651E, 637E, 637D, 657E, 657G, 627G, 621G, 621E, 627F, 621B, 623B, 631D, 623G, 657B

    track-type tractor
    D8R II D9R, 9 D10R, 9U 59N D9N, D8L, 8U D9L, D8T, D8R 58 9S 8A 9C 8 10 D10N, 58L 8S D8N, D10T, 9SU 59L 59 10U 10SU D9T

    expanded mining products
    6030