6V-8397: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-8397: JOINT

    Numéro de pièce : 6V-8397
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique ORFS

    Description :
    Les joints toriques de type « OD-Controlled » sont utilisés dans les applications d'étanchéité où le diamètre extérieur du joint est la dimension la plus importante.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques de type « OD-Controlled » sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat, notamment les raccords et adaptateurs ORFS (O-Ring Face Seal) et STOR (Straight Thread O-Ring).

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre extérieur (in): 0,51
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Fitting Size (in): 11/16 – 16
    • Matière: NBR - Nitrile
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • O-Ring Type: O-ring Face Seal (ORFS)
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    underground mining loaders
    R1700G, R2900G, R1300G, R1700K

    engine - generator set
    3612, 3616, 3606, 3608, C280-12, 3408B, C9.3, G3516C, 3412C, 3508, C18, C32, 3512B, C13 XQ350 3508B, C7.1, 3412, G3520C, 3116, G3520E, C175-16, 3516B, 3114, C280-16, C13 XQ375 G3516E, CG137-08 3126B, 3516C, CG137-12, C27, 3512C, G3512E, XQG400, XQ425, G3516H, PMG3516 3408C, C175-20, 3408

    off-highway truck
    773G OEM 793C, 772B, 793, 777, 785C, 775F, 777D, 769D, 795F XQ 773G, 768C, 773D, 771C, MT4400D AC 69D, 772G, 793F AC 770G, 772G OEM 769C, 797, 797F, 775B, 793F CMD 773E, 770G OEM 775G, 785, 773G LRC 776D, 794 AC 789, 777G, 784B, 775D, 784C, 793D, 771D, 797B, 772, 785B, 777F, 785D, 793F OEM 789D, 773F, 773B, 775G OEM 770, 777E, 775E, 793F XQ 795F AC 775G LRC 785G, 776B, 776C

    engine - machine
    3046 C4.4, 3116

    7 to 9 liter
    C7

    wheel dozers
    814F, 814K, 824C, 834G, 834K, 824H, 814FII, 834KLRC

    track-type loader
    963, 973D, 953D, 953K, 963B 943, 973C, 953, 973, 933C, 953B, 963D, 953C, 963C, 939, 939C, 963K, 933

    engine - industrial
    3114, 3116, 3126B, 3512B, 3508C, SPF343C G3512, G3612, C7, G3606B 3508B, C13, 3508, C175-16, SPF743, 3126, G3512E, G3616, G3606, G3516, C11, C32, PMG3516 3516B, G3608, C9.3, G3508, C175-20, 3512C, C9, G3516C, 3512, SG137-08 3512E, C15, C18, C27, C7.1, G3516E, CG137-08 C280-16, CG137-12, SPP101

    mini hydraulic excavator
    308E2SR, 307B, 303.5E2 CR 301.5, 305.5E, 301.6, 303.5E 307E2 305.5E2 308E2 SR 306E2 301.8C, 305E2 CR 307E, 303C CR 305E2 308D 305.5, 308E2 CR 303.5C 303E CR 305E 308E SR 307C, 304.5, 308E2CR, 305 302CR 304E2 CR 304C CR 308, 305.5E2 CR 305.5D 309, 304E 305D CR 308E CR 301.7CR 310 307D, 302.5C, 304D CR 308E, 304E2 303.5, 308.5 307-A 301.8, 308C 304.5E2 306, 302.5, 303.5D 303ECR, 307.5 301.6C, 306E, 303 303.5E2 308E2 305C CR 304

    vibratory double drum asphalt
    CD54B

    road reclaimer
    RR-250, RM-500, RM500B, RM-350B, SS-250, RM-300, SS-250B, RM-350, SM-350, RR-250B

    motor grader
    120H, 120G, 140M 3 24M, 140G, 120H ES 130G, 140M, 135H NA 160M 2 16H NA 120M 2 14M, 160M, 160G, 12M, 163H, 160K, 120M, 16M3, 14H, 12G, 12H ES 160M 3 140K, 12M 2 12M 3 AWD 160H, 140M 3 AWD 120H NA 160H ES 16G, 12M 3 163H NA 140M 2 160H NA 140H, 140, 12H, 12H NA 140H ES 14G, 143H, 24H, 12K, 120K 2 16H, 135H, 14L 14M-3 160M 3 AWD 18M3, 140H NA 24, 14M3, 140K 2 14H NA

    underground articulated truck
    AD55, AD45, AD60, AE40 II AD45B, AD30, AD55B

    drill
    MD6310, MD6250

    vees 27 to 32 liter
    C27

    wheel tractor-scraper
    627E, 613C II 651E, 657E, 613G, 637D, 637K, 623F, 621E, 657B, 621S, 613C, 631E, 611, 621G, 623H, 627K LRC 621H, TS180, 621F, 631K, 633D, 627F, 639D, 615C, 633E, 621K, 637E, 631G, 623G, 657G, 627G, 623E, TS185, TS225, 637G, 651B, 615C II 633E II 621K OEM 615, 623K, 631D, 657, 627K, 623K LRC TS220

    earthmoving compactor
    836, 816F II 815K, 816K, 836K, 825G II 825K, 815F II 815F, 826G II 816F, 826K, 826C, 836G

    engine - truck
    C9, 3116, 3126, C7, 3126B, C-12, 3126E, 3114, C-9, C-10

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    forest products
    2570D, SAT318T, 550, 1190T, 2390, 1190, TK732, 2484C, 522B, 541 2 SAT322, SAT323T, 2670D, 1390, 552, SAT422DB TK380, 2391, 1090, 573C, HH55, 2384C, 522, HF221, 322C, HF222, 554, 2470C, 543, 574, 550B, 2290, 2590, 532, 559C, 570B, 2484D, 570, 563D, 564, SAT323TSC, TK741, SAT318TSC HA871, SAT323, HFW222 574B, 553C, 586C, TK381, 579D, TK371, TK370, TK722, 560B, HH65, 521, TK752, SAT325T, 521B, TK711, 2570C, SAT322TSC, 345C, 552 2 584HD, HH75, 548 HF201B, HA870, TK721, 573, SAT325 2864C, HA771, 2670C, 559D, HA770, 558 584, 2384D, 511, 573D, 541, 533, SAT322T, HF201, 580B, SS-56, 579C, SAT223, 563C, 539, 580, TK1051, 2491, 551, HH45, SAT318, SAT223T, 1290T, TK751

    wheel loaders
    IT62G, 980H, 994H, 950H, 960F, 970F, 950L, 980K, 924HZ, 962G, 972H, 914G2, 938K, 972G, 930K, 992K, 950K, 992C, 988K, 924F, 962M, 962H, 980M, 928HZ, 962L, 966F, 938F, 914K, 982M, 972MXE, 980KOEM, 980GII, 950G, 966KXE, 924G, 966MXE, 962MZ, 962GII, 966FII, 950GII, 988KXE

    pipelayers
    PL83, PL72, 578, 587R

    track-type skidder
    527 517 54H D4HTSK III 4P D5HTSK II D4HTSK II

    skid steer loader
    246, 297D XHP 247B, 272D, 216B, 287D, 279D, 262D, 232B, 272D XHP 226B, 262C, 226D, 216B3, 262C2, 239D, 236D, 267B, 257B, 252B3, 272C, 299D XHP 246D, 242D, 277C2, 246B, 257, 299D2 XHP 259D, 297D, 226B3, 242B3, 277D, 262, 297D2, 289D, 248, 257D, 242B, 267, 299D, 272D2 XHP 272D2, 256C, 246C, 249D, 236, 247B3, 236B3, 232D, 228, 299D2, 268B, 287, 252, 279C2, 297C, 297D2 XHP 226, 279C, 236B, 252B, 248B, 242, 277C, 299C, 216, 247, 287B, 277B, 232, 262B, 257B3, 289C, 277, 259B3, 289C2, 287C2

    track loaders
    963C, 963CLGP, 963BLGP

    asphalt pavers
    BG-260C

    asphalt paver
    AS2301, 8 FT BG-2455C, 10-20B, AP655F, AP-1000, AS4173 AP-800B AP-1000B, BG-245C, 8-16B, SE34VT 10 FT AS2251, AP555F, AP655F L AP-1055B, BG-260C, AP-1000E AP-900B, 10B AP-800, 10-20WB BG655D, AP355F, BG555E, AP-655D, AP-500E, AP600F, AP-1000F BG-240C, BG-2455D, AP-555E AP-1050B, AP-755, AP-1000D, AP500F, SE60 V BG-210B, BG-225B, BG500E, AP-1200, AP-655C, AS2252C, BG-2255C, AS3251C, AP-255E AP-1055F BG600D, AS2302, AP-1055E SE60 VT XW BG1000E, AP-300D SE60 V XW AP-1055D, AP-600D, AP-1050, SE50 V BG-225C, AP-650B, BG-230, BG1055E, AP300F, BG-230D, SE34V AP-800C, AS3301C, AS4251C, AS3143, SE50 VT BG-260D, AS4252C AP-200B, AS2302C, AP-800D, AS4251, SE60VT XW

    expanded mining products
    MD5075, 6015B, MD5075C, MD5150C, 6020B

    track excavators
    349E, 349D2, 320D2, 336-07GC, 336-07, 321CLCR, 345BL, 349EL, 336FLN, 320CL, 349ELVG, 336DL, 325BL, 352FVG, 349FL, 330L, 315DL, 325LN, 345DL, 325CL, 349DL, 320D2L, 390FL, 345CVGOEM, 320BN, 318BLN, 325BLN, 320C, 349EOEM, 336EL, 352F2VG, 323DSA, 316EL, 345BIIL, 352FXEVG, 365BL, 390FMHOEM, 305.5DCR, 322L, 320CS, 349EVGOEM, 352FLRE, 349D2L, 320B, 330BL, 336DOEM, 322BL, 314DLCR, 350, 330CL, 374FL, 320-07, 352F, 326FL, 328DLCR, 311FLRR

    track-type tractor
    D5C III 10SU D6R, D9R, 58L D6M D5K LGP D7H, D7R, 11U D6R II D6H, 6A D3K2 XL D6K2, 4A D6T, D6T XL PAT D6T XW 6S 7 9 D11T, D3K2 LGP D6N, D8L, 59N D7R II 8U 7A D5R2 8 D5R XL D4C III D6N LGP D6N OEM D5H, 5S D6R III 7S D6T XL D6T LGP D5K2 LGP D9T, 8SU D8R II 4S 57H D4C II D10R, D4G, 6 D5G, D6K XL 55, D8T, D11R, 8A D8N, 59L 5A D5K XL D8R D7E, 54 6SU 4P D3C III 11SU D4H, 7S LGP D3G, D5M D4K LGP D3K XL D5N D6K LGP D4K2 XL D5R LGP D6H XR 56H D6K2 XL 8S 9U D6R LGP D7R XR D6R STD D6H XL D3K LGP D6N XL D6K2 LGP D11N, 56 D6R XL D4K XL 7SU D4K2 LGP D5K2 XL 11 9SU D6T LGPPAT 4 9S D6K D4E SR D9L, 58 D6H II D7E LGP 57 5 D10T, D7R LGP 59 D6T XW PAT 10U D6G2 LGP 7U 5P 10 D5H XL D6G2 XL 9C D9N, D4H XL D10T2, D3C II D4H III

    oem solutions
    OEMS TA19-M4WD CAT WDS 777G, TA19-M2WD

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    3500
    G3520H

    challenger
    55, 85D, MT700 70C, 85C, 45, MT800 65B, 75E, 65, 35, 75, MTC745, 75C, 65C, 65D, 95E, MT765, 65E, MT735, MTC765, 85E, 75D, MT755, MT745, MTC755, MTC735

    wheel-type loader
    970F, 972M XE 966F II 972H, 986K, 966H, 966M, 906H2, 966G, 966G II 990, 930K, 966M XE 924F, 980F II 962G II 936E, 924G, 906M, 924H, 904H, 988G, 990K, 926M, 908H, 980G, 980M, 906, 980H, 980L, 962M, 962G, 980G II 928G, 990 II 914G, 936, 972G, 910E, 966D, 950L, 960F, 988H, 928F, 950M, 950B/950E 988F, 903C, 950H, 962K, 950F II 994K, 907M, 938G II 938K, 950G II 926, 950F, 980F, 992K, 966E, 926E, 980C, 950 GC 950G, 992D, 908K, 972G II 930H, 988F II 982M, 907H, 950E, 910F, 972M, 930M, 938H, 902C2, 986H, 992G, 901C, 924GZ, 966L, 980K HLG 962 908, 901C2, 990H, 962H, 988 XE 924K, 906H, 928HZ, 980K, 966K, 988B, 910M, 936F, 918F, 906K, 988K, 994D, 962L, 938G, 950B, 928H, 950K, 966F, 966K XE 993K, 908M, 910K, 904B, 918M, 914K, 938F, 908H2, HIN2021D 930G, 902, 972L, G926, 994F, 907K, 962M Z 903C2 902C, 907H2, 914M, 924HZ, 938M, 950M Z 910G, 972K, G936, 988K XE 903D 994

    compactors
    815F, 826K, 826H, 825K, 836K, 836G, 825G, 815B, 825H, 836H, 825C, 826G, 815FII, 826GII, 836KLRC

    track type tractors
    D10N, D8T, D7R, D9N, D9R, D10T2, D9T, D7E, D8N, D6RIII, D6RXR, D8RLRC, D7RIILGP, D7RII, D6MLGP, D6TXL, D4HIILGP, D6RIIXL, D11RCD, D6NLGP, D6HIIXL, D7RXR, D5CIIIXL, D6RXL, D5RXL, D4CIIIXL, D6RIILGP, D11TCD

    wheel-type skidder
    515, 555D, 518C, 525D, 525, 545, 535C, 508, 545D, 528, 535B, 525B, 535D, 518, 545C, 530B, 525C, 528B

    wheel tractor scrapers
    637D, 627H, 631G, 657E, 637G, 623G, 621B, 623E, 621G, 657G, 623KLRC, 623B

    telehandler
    RTC60 TH83, RT80, TH514D, TH63, TH336C, THP24S II TH210, TH417C, TH514C, TH355B, TH215, RT50SA, RT50, TH406C, TH306D, TH360B, TL943C, TH414C, TH417D, RT60, TH337C, RT100 TH580B, TH82, TL642D, TH255C, TH330B, TH407C, TH560B, TH103, TL1255D, TH3510D, TH408D, THP10 II TH460B, TH220B, TL1055D, TH350B, TH314D, TH62, TL943D, TH357D, TH340B

    articulated dump truck
    D350D, 725C2, 740B, 740C D250D, 735 OEM D30D, D250B, 730, D400D, 740 GC D350E II 730C, 740, 730C2 EJ 735B, 730C2, 735C, D300D, 735, D250E II D400E II D20D, D40D, 745 D400E, 725, 725C, D25D, D300E II D250E, D300E, 745C, D300B

    ag tractors
    45, 95E

    material handler
    MH3037, M325D MH MH3026, M325D L MH MH3049, MH3295, MH3022, MH3024, MH3059

    wheeled excavator
    M315, M318, M312, M320, M322D2 MH M322D MH M322D2, M316D, M315D2, M316C, M315C, M318C MH M324D2 MH M322D, M315D, M318D, M317D2, M318D MH M318C, M325C MH M314F, M313D, M316F, M320F, M313C, W345C MH M323F W330B W345B II M322C, M330D M322F, M320D2, M325B M318F

    articulated trucks
    745C, 735, 725C, 740, 740B, D350E

    motor graders
    160H, 120K, 140G, 120G, 160M, 135H, 18M3, 16M, 12H, 140M, 12M, 120HNA, 12HNA, 14LAWD, 140MAWD, 140HNA, 120MAWD, 160HNA, 135HNA, 160M3AWD, 140K2, 160MAWD, 160M2, 140M2AWD, 12M2

    paving compactor
    CP44B, CB-14 CC-34B CC-24B PS-300B, CB-534D, CD-44B CP-323C, CS-44 CS78B, CP-563D, CC-34 CS-68B CP-663E, CS-74 CB-614, CS64B, CB-434C, CB-434D, CB-334D, CW-16 PF-290B, CB-534B, CS11 CB-44B CP-533E, CB-535B, CB-224D, CP-573E, CS-64 CB16, CB-32B CS-56B CB-68B CB-224E, CD-54B CB-544, CS-74B CB-34 XW CB-14B CP-44 CS-323C, CB-22B CB1.7, CS-431C, CB-66B CB-34 CS-54 CP-563, CS79B, CS-583E, CS-653, CP-54B CB-54 CS-563D CS-433E, CS-663E, CP-433E, CB-224C, CS-531C, CS-643, CS-563 PS-150C, CS-533E, CB-54B CP54B, CP-54 CB-534, CB-64B CB10, CS-551, CP-433B, CS-78B CS-66B PS-360C, CS-433B, CB-214D, CS-533C, CB-34B CB-335E, CS-553, CB-564D, CP-74B CB-434, CB-334E XW CB-225D, CB8, CB-334E, CB-34B XW CP-56 CP-74 CS-683E, CS74B, CS-533D, CS-433C, CS-573C, CS54B, CS-563C CS-64B CS-531, CS-423E, CB7, CS44B, CD10, CS-583, CS-54B CS-563E, CB15, CB2.5 CB-214C, CS-76B PF-300C, CS-573E, CC2.6 PS-360B, CS12 CP-76 CB-32 CS-573, CB-534C, CP-68B CB13, CD-54 CB-434B, CW-14 CB-545, CW-34 CP-563C, CB-634, CS-583D, CS-56 CP-553, CP-533C, PF-300B, CS-533, CP-64 CW34, CB1.8, CB-36B CD8, CP-653, CB-335D, CS-76 CP76B, CCS7, CS-583C, CB-64 CB-24B CB-214E, CP-56B CS-573D, CB46B, CB-225E, CP74B, CP-44B CP-563E, PS-150B, CP-433C, CC-24 CB-634D, CB-22 CS-531D, CB2.7 CS-44B CW12, CP-533, CB2.9 CS-79B PS-200B, PS-300C, CB-634C, CP-533D, CP-643, CS10 CB-24

    excavator
    312D2 L 320C FM 349E L 320E LN 374D L 330D L 224B, 325B L 320E, 336D, 330C, 214B FT 330-A 340F L UHD 318C, 312C L 325-A L 349D L 320D2, 320N, 311B, 345C, 312D2, 349F L 330D, M325D L MH 324D, 325D L 336F L XE 320D GC 349D, 330-A L 326F L 322B, 325C, 323F OEM 321D LCR 385C FS 336D L 329D L 320E RR 330C LN 325 L 349D2 L 320D RR 214B, 330B L 345 GC 330C L EL200B 330F, 323D L 330 L 365C L 320D L 330D2 312E, 365B, 325-A FM L 313D2, 312C, 324D L 345D L 320E L 345B L 320-A 315C, 315-A 330C FM 345B II 390D L 312D L 329D, 321B, 340F, 320-A N 336E L 320B FM LL 374F L 314E CR 315B FM L 313B 320D, 320D FM 324D FM 322N, 385C L 322B LN 335F 325C L 345B, 329E L 350 L 320C, 349D2, 385B, 325D, 321C 330, 326D L 350-A L 365C L MH 320B N 320B S 336D LN 313D, 323D2 L 320, 316E L 385C, 336F, 349E L VG 352F, 336F L 314C 329D LN 318D2 L 307, 322 LN 329D2, 315B L 336E H 336D2, 345C MH 320B LL 330-A L 329D2 L 330B LN 323, 314D LCR 324E, 330 LN 336E, 349F, 229, 5230B, E110B, 336E LN 325-A 323F 320-A L 322-A L 320D2 L 329E, 336D2 L 311F LRR 336E LH 320E LRR 330F OEM 320 L 312-A 323D LN 322 L 312D, 323F L 322C, 345C L 213B 323D, 205B, 319D 375-A 568 FM 330D2 L E200B, 320F L 349F LXE 345D L VG EL240B 390F 315-A L 311D LRR 320D LN 225, 318B, 325D MH 322C FM 325 LN 211B, 5130, 538 329F L E120B, 312B, 313F LGC 390F L 322-A LN 5080, 320B, 324E L 322B L 328D LCR 325C FM 330-A LN 324E LN 313F L 352F-VG 315D L 336F LN 365B L 320B L E70B, 323E SA 314E LCR 313F 390D, 336 365C 318D L 340D2 L E240C, 320 GC 323D S 225B, 206B, 312E L EL240C 311C 314D CR 318F L 320D2 GC 330C MH 349E, 330F LN 320D LRR 225D, 375-A L 350-A 326D2, 330 GC 311-A 326F, 352F XE VG 317B L 330B, 345D, 336D2 GC 5090B, 319D L 320-A S 320D2 FM 323E L 324D FM LL 374F 313D2 GC 325-A LN EL300B, 317-A 325F LCR 330D FM 352FMHPU 558 340D L 312B L 313D2 LGP 336F LNXE 330FMHPU 365B II 568 FM LL 320B LU 336E HVG 316F L M317F, 322-A N 324D LN 325F 336 GC 323D SA

    generator
    SR4, SR4B

    vibratory single drum smooth
    CS-563E, CS-583C, CS-583E, CS54B

    off highway trucks
    789C, 771D, 773E, 793B, 793F, 777B, 777G, 789B, 769D, 777F, 777C, 793FCMD, 775GLRC, 777DLRC, 777E2 773E2LRC

    petroleum products
    C32, TH35-E81 C7, TH35-C11I TH35-C13I CX35-P800 3508B, CX38-P800 TH48-E80 CX31-C9I TH48-E70 C11, TH31-E61 CX48-P2300 C175-16, TH31-C9I CX38-P892 C15, 3512B, C18, C9, CX31-C18I TH31-C9P TH35-C13T 3508C, CX31-C15I 3512C, TH31-C9T CX31-C11I CX31-C13I TH35-C15I C13, CX31-P600 CX35-C18I TH35-C15T 3512E

    backhoe loaders
    424D, 444F2, 420EIT, 434E, 444F2LRC, 416EST, 432E, 432F2, 434F2LRC

    skidders
    527GR

    vibratory single drum pad
    CP-563C, CP56

    wheel excavators
    MH3024, M325BMH

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C

    work tool
    H180DS, PIN GRAB HEX-WEDGE BRX318 G310 GC SR17, BU115, G315 GC 120, G315B, VRG-25/2 CWAC-40 H140S, MP332 70, BA30, BH160, VRG-40/2 PW2708 PC206, LR15B, SR321, BU118, HM825, BB124, TRS14 PC203, VRG-20/2 PC210, PC412B, G320B, LR15, G310B, HM415B, S3, BH150, PH126, BH30W, SW345B, H120CS, SG18B, GH52 SR18, LR18B, 115 DLK426 TRS18 S3025, SG16B, H50, GLL60, H120S, MP365 SG18, H90C, SW460B, H140DS, PC205, SW45, SR318, BA118C, BA18, H140CS, PC306B, PC104B, FUSION PP120 PW2709 SR21, PC9, SKPAC-40 BB121, H115S, CW-70 PR190, 140, PW2503/7 CW-40 BRX118 H70S PRE426 H45 PC305B, BH27, H100S PC3, VRG-30/2 A26, PC310B, MP324, T15, H100, T9, PR172, 130 TRS10 H160DS, H70, CW-30S HM315B, BP15B, SG16, H90CS SNOW WING PC408B, CW-55 160 CW-10 HM518 H63, CW-20S PC6, PC204, CAGAC-40 SR117, CW-30 PR184, LR18, CW-05 H130S, H160CS, CW-45 T6B, PC4, 70S T9B, H63S BP18B, CW-40S CW-55S STIFF LINK MD-250 CW-45S S3015, H180S, BA22, GLL52, CR3, H160S, S3035, G313 GC PC205B, CW-20 H45S, MP345 G325B, BRX418 SR121, H195, BA25, SW60, GLL55, SW360B, MP318, T15B, 63 SR118, BH30, H50S 100

    large mining products
    6020B, 5230

    cold planer
    PM820, PR-1000C PM620, PM825, PM313, PM622, PR-750B, PM310, PM-201, PM-465, PM-200, PM822, PM-102, PR-1000, PM-565, PM312

    log loaders forestry
    325DFMLLA, 320DFMLL

    cold planers
    PR-450C, PM-565B, PM313LRC

    wheel dozer
    844, 844K, 854K, 834K, 834S 834U 834G, 834B, 814K, 8A4K 824K, 824G, 814F II 854G, 844H, 824G II 834H

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT38G, IT38H, IT28F, IT14F, IT28B, IT62H, IT24F, IT38F, IT12B, IT18B, IT14G, IT28, IT18F, IT18, IT14G2, IT38G II IT62G, IT14B, IT62G II

    pipelayer
    PL83, 572R, PL61, PL72, 589, 583R, 561H, 587T, 561N, 561M, PL87, 583T, 572R II

    multi terrain loaders
    299D2, 287C, 279DLRC, 287DLRC

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW