6V-8398: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-8398: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 6V-8398
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique ORFS

    Description :
    Les joints toriques de type « OD-Controlled » sont utilisés dans les applications d'étanchéité où le diamètre extérieur du joint est la dimension la plus importante.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques de type « OD-Controlled » sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat, notamment les raccords et adaptateurs ORFS (O-Ring Face Seal) et STOR (Straight Thread O-Ring).

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 1,8
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre extérieur (in): 0,63
    • Diamètre extérieur (mm): 16
    • Diamètre intérieur (mm): 16
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Fitting Size (in): 13/16 – 16
    • Matière: NBR - Nitrile
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • O-Ring Type: O-ring Face Seal (ORFS)
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    wheel tractor-scraper
    623H, 613G, 657G, 631E, 621H, 621E, 613C, 627F, 623G, 623F, 627G, 637D, 615C, 637E, 657E, 613C II 623E, 621B, 627E, 637K, 637G, 611, 623K, TS185, 621F, 633E, TS225, 623K LRC 631K, 621G, 627K, 631G, 621K, 631D, 651E, 639D, 657B, 621K OEM 615C II 621S, 615, 627K LRC 633D, 657, 613, 613B, 633E II

    underground articulated truck
    AD55B, AD45B, AD55, AD30, AD60

    mini hydraulic excavator
    308E2 SR 306, 303.5, 302.7D 305.5D 304C CR 303E CR 307B, 308E2CR, 304E2 305.5E, 308, 303.5E2 303.5C 303.5E 304E 307E, 309, 305 305C CR 308E SR 301.8, 305D CR 301.7CR 307E2 308D 308E2 CR 306E2 304E2 CR 303 307C, 305.5E2 305.5, 301.5, 308C 310 305E 305E2 308E2 304 303ECR, 306E, 305.5E2 CR 305E2 CR 307-A 303.5E2 CR 308E CR 308E2SR, 307.5 308E, 307D, 308.5 304.5, 303.5D 301.6, 301.6C, 302.4D, 302.5C, 303C CR 304D CR 302.5, 304.5E2 302CR 302.2D, 301.8C

    forest products
    HA871, SAT323TSC, 584HD, TK752, 2470C, 579C, 559C, 570, 580, 1190, HH65, 532, 573C, 2670C, HF181, 345C, SAT318TSC TK751, HH500, HF222, 563D, 2670D, 2384C, 2570D, 522B, TK711, HF201, HF221, HF202, 522, 1390, 2390, HH45, 2570C, 574B, 2484D, 2864C, HA870, 539, 574, 554, 511, 541, 2590, 573D, TK380, 570B, TK370, TK1051, 1290T, 2391, 586C, 541 2 TK381, HH55, 563C, HF201B, 559D, 564, HA770, TK721, 553C, 2484C, 548 533, 584, TK371, 1190T, 580B, TK732, 2491, 550, 521B, 552 2 2384D, 1090, TK722, HA771, 552, TK741, 579D, 558 550B, SAT323T, 521, 2290, 543, 322C, HH75, SAT322TSC, 551, SAT318T, SAT318, SAT323, SAT325T, SAT322, 560B, SAT322T

    wheel-type skidder
    528, 555D, 545D, 518C, 535D, 528B, 525D, 508, 518, 545, 535B, 535C, 525, 525B, 525C, 545C, 530B, 515

    track type tractors
    D10N, D8N, D7R, D8T, D9R, D7E, D10T2, D9T, D6NLGP, D6RXR, D8RLRC, D7RLGP, D7RII, D6MLGP, D7RIILGP, D4HIILGP, D6RIIXL, D6TXL, D6RIII, D11RCD, D6HIIXL, D7RXR, D6RIILGP, D5CIIIXL, D5RXL, D6RXL, D4CIIIXL, D6GSR

    multi terrain loaders
    287C, 299D2, 287DLRC, 279DLRC

    vibratory single drum pad
    CP-563C, CP56

    track-type tractor
    D3C III D3G, D6R, D5C III D6N, D9R, D5K LGP D6T, D6R III D4G, D6H, 57H D7R, D5K2 XL D6T XW D6M D3K2 LGP D6T LGP D7H, D6R II 8C 9S 7S 6SU 11 D6R LGP D7R II 59N D6H XR D4K LGP 7A D8N, D4H, 6S D5H, D8R D5N D6T XL PAT D5K2 LGP 59L 9 D5R LGP D8R II 8A D6H XL D11T, 5P 7U 6 D4C III D5R XL D6T LGPPAT D8L, D6R XL 10U 6A D5M 8U 56H D7R XR 56 D4K2 XL 8SU 4P D6K2, D11R, 10 D6T XL 4 D6T XW PAT D8T, 4S D4K2 LGP 8S 58L D5H XL D5K XL 5 55, D6K2 XL 7SU D6N XL D3K2 XL D7E, D6N LGP D9T, 8 D11N, D7G2 9SU D6K XL D10R, 9U D6R STD D6H II 59 D9L, D3K LGP 5S D6F SR 7 D5G, 5A D6K2 LGP 10SU 54 11SU D3K XL 8R 4A D7G, D6D, D9N, D10T, D4D, D5R2 D7R LGP D4H III D6G SR 9C D4K XL D6K 58 D4H XL D10T2, 11U D6N OEM D6K LGP D7E LGP D9H, 7S LGP

    track-type loader
    953D, 963K, 963, 953C, 953, 973C, 973, 933C, 963B 939C, 963D, 963C, 943, 953K, 973D

    track-type skidder
    527 4P 517 D5HTSK II D4HTSK II D4HTSK III 54H

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C

    log loaders forestry
    325DFMLLA, 320DFMLL

    wheel tractor scrapers
    621B, 657G, 623E, 637G, 627H, 623G, 621G, 637D, 631G, 623B, 623KLRC, 657E

    motor grader
    140G, 160M 2 140K, 140H, 12M 2 160K, 120H, 14M3, 143H, 130G, 120M, 14M, 135H, 135H NA 12G, 12K, 140H NA 120M 2 160M, 140, 16M, 24M, 140M 2 16G, 140M, 120H ES 160H, 140M 3 14G, 12M, 12H, 120G, 16H, 160M 3 12H ES 12M 3 AWD 120K 2 18M3, 14L 16M3, 24, 14H NA 14M-3 120H NA 140K 2 160H NA 160M 3 AWD 160H ES 160G, 12H NA 140M 3 AWD 24H, 140H ES 163H, 163H NA 14H, 12M 3 16H NA

    wheel-type loader
    966H, 960F, 926E, 906M, 962M, 980M, 980F, 972H, 966M XE 972G II 962K, 936F, 992K, 966G II 962G, 903D 910E, 966G, 910G, 972M, 950G, 928F, 950 GC 994, 950E, 982M, 980G, 966M, G926, 908M, 908, 938H, 966K, 972G, 966E, 966D, 986K, 916, 924GZ, HIN2021D 950H, 966F, 938G, 970F, 980K, 924G, 990K, 938K, 930K, 980H, 926, 950M, 904B, 918F, 962G II 924K, 938G II 993K, 907M, 924H, 986H, 924F, 962 930, 928HZ, 950F II 907H2, 902, 962H, 988H, 910M, 938M, 994K, 906, 980F II 902C2, 930G, 928G, 990 II 901C, 966F II 914G, 994D, 972L, 988K XE 962L, 988G, G916, 950B, 907H, 910K, 992G, 903C, 918M, 990H, 988F II 950G II 972M XE 994H, 907K, 903C2 906H2, 930M, 928H, 950M Z 950B/950E 980C, 930H, 992D, 988K, 950K, 938F, 950F, 966K XE 906H, 908H2, 980G II 904H, 908H, 994F, 914K, 972K, 980L, 988B, 926M, 988F, 950L, 980K HLG 901C2, 924HZ, 902C, 910F, 906K, 966L, 988 XE 962M Z 910, 908K, 914M, 990

    track loaders
    963C, 963CLGP, 963BLGP

    engine - truck
    C-12, 3126B, 3406E, C7, C-15, 3126E, 3406C, C15, 3406B, 3116, C-16, C-10, C9, 3126, C13, C16

    large mining products
    6020B, 5230

    asphalt paver
    AP655F, AP500F, AP300F, BG-2455D, 10 FT AP-1055D, BG655D, AP555F, AP-800D, AP600F, AP-1000F 8 FT AP-1055E AP-655D, BG-230D, AP-1000B, BG-225B, BG-2455C, 10-20WB 10B AS2302, AP-255E AP-600D, 8-16B, AS4251C, AP-1000D, AP-650B, AP-200B, AP355F, AP-300D BG-225C, BG555E, AP-1055B, AP-555E 10-20B, AP-655C, AP655F L BG-230, BG600D, AP-900B, BG-245C, AP-1000, AS4252C AP-500E, SE60 V XW AP-800B SE60 VT XW AP-1000E AP-1050B, BG-260D, AP-800, BG-210B, BG1000E, SE50 VT BG1055E, AS4173 BG-240C, BG-260C, SE50 V AS3301C, BG-2255C, SE60 V SE34VT AS3251C, AS2302C, AS2252C, BG500E, AP-1050, AS4251, AP-1055F SE60VT XW SE34V AP-800C

    material handler
    MH3037, MH3022, MH3024, MH3026, M325D MH MH3059, MH3295, M325D L MH MH3049

    generator
    XQP500

    forestry excavators
    325CFMHW, 322CFMHW

    road reclaimer
    RM-350, SS-250, RR-250B, RR-250, SM-350, RM500B, RM-300, SS-250B, RM-500, RM-350B

    drill
    MD6250, MD6310

    wheel loaders
    IT62G, 960F, 980H, 930K, 980C, 962H, 972H, 914G2, 982M, 938K, 966F, 972G, 970F, 962G, 950K, 992K, 924HZ, 938F, 924F, 962M, 928HZ, 992C, 980K, 950H, 972MXE, 980GII, 950G, 966KXE, 924G, 966MXE, 962MZ, 980KOEM, 962GII, 966FII, 950GII

    wheel dozers
    834K, 814F, 834G, 824C, 824H, 814FII

    wheel excavators
    M325BMH

    telehandler
    TH414C, TH417C, TH560B, TH314D, TH407C, TH62, RT50SA, TH336C, RT100 TH514C, TH103, RTC60 TH337C, TL943D, TH3510D, TH357D, TH210, TH408D, TH306D, TH514D, TH63, RT80, RT50, TH340B, TH82, TH406C, TH215, TH460B, TH355B, TH83, TL943C, TH580B, RT60, TL642D, TH417D, TL642C, TH350B, TH220B, TH330B, TH360B

    cold planers
    PR-450C, PM-565B

    asphalt pavers
    BG-260C

    pipelayer
    587T, PL61, PL87, PL83, 572R II 583T, 561M, 561N, PL72, 572R, 583R, 561H, 589

    engine - generator set
    XQP150, XQP100, 3512C, C13, G3516C, C13GENSET G3520B, C15, 3516B, C-12, C32, G3520C, G3516H, C27, G3512E, 3516C, C13 XQ375 XQP300 XQP60 G3520E, G3512, C9, XQG400, 3516E, C9 GEN SET 3516, G3516E, C18 I6 3208, CG137-08 C18, 3512, 3508, XQ425, C7.1, CG137-12, G3520H, 3512B, C175-16, C13 XQ350 3304B, PMG3516 3406C, C15 I6 3304, C175-20

    work tool
    GSH15B, GSH9 HEX-WEDGE GSH22B, G315B, GSH20B, GSH9B, S3070, G320B, G315 GC PRE426 BLADE H180S, P335 G213 GC MP20, 70, G310B, 140, VHC-40 BP15B, MP30, H100, G315, VRG-30/2 BP18B, S2090, H70S VT50 P360 GLS63, VHS-70/3 GSH20, DFS118 SNOW WING GH52 HM415B, CW-70 BA25, P25, VHC-30 4548 VRG-25/2 SW345B, CTV30 BP15, H160CS, MP40, DFS124 GSH15-80 CWAC-40 MP15, VHS-60 CAGAC-40 VT30 SW45, S130, MD-250 VRG-20/2 S325B, GLS66, BH30W, H45DS, S340, GSH22, S30, S2050, SR318, H140S, GLL60B VHS-40/3 VHS-50 S30350 BH160, S3015, GSH15, HM208, PC206, S3035, GSH15-60 S340B, S320, GSV525 GLL60, S2070, VT60 HM210 GLL52B VHC-50 PIN GRAB VT40 P28, SR17, H90C, H120S, PH126, GLC85 GSH420 2017 PC310B, 130 GLS55, PC305B, GSH525, S365C, G325B, G313 GC BU115, BH30, GSV520 GC VRG40 HMF210 FUSION BD118 BA22, CTV20, BP18, GLK48 GSH22-10 A26, 115 MP345 BD121 HMF110, MB250 S3050, BUCKET CR20, HM315C, S50, CR50, VRG30 VHS-30/3 PC210, BP24, 70S S365B, S3090, CTV15, HM418C, GLL55, HM415C, HM312, H115S, VHS-30 VHS-50/3 PC408B, H65DS, BU118, BP22, H55DS, PP120 H35DS, GSH22-15 PC306B, SR321, H63, HM115C, BA118C, H160S, MP324, S3025, BH150, BA30, G210 GC HM112C, H90CS BP25, VHS-40 VHS-60/3 GSH440 BP115C, GSH520 VHS-70/4 160 CR28, H45S, DFS121 S80, GLL52, CR35, 100 CR3, SW460B, PC204, HM315B, PC203, H140CS, BP118C, S320B, S390, 120, S25, SKPAC-40 GLS60, VHS-10 MB200 MP332 63 HM825, H120CS, H100S G320, H50, 5055 G330, SR118, G215 GC PC205, DLK426 PC205B, HM518 S365, PC412B, SW60, GSH425, S325, PC104B, GLL55B S385B, S305, TRS10 GLK55, SW360B, H195, HM315, S40, H63S MP318, HM215C, H130S, G310 GC VHS-60/4 SR117, CTV40 S385C, H45 SR121, S3, P40, P16, H70, VHS-70 SR18, TRS14 MP365 VRG50 H50S P315 P325 BH27, SR21, VRG-40/2 GSV520 TRS18

    expanded mining products
    6015B, 6020B

    track excavators
    320D2, 349D2, 349E, 365BL, 352FXEVG, 345BL, 321CLCR, 349EL, 349D2L, 352FLRE, 320CL, 349ELVG, 336DL, 325BL, 315DL, 330L, 349FL, 352FVG, 345DL, 325CL, 349DL, 320D2L, 390FL, 320BN, 345CVGOEM, 318BLN, 325BLN, 320C, 336FLN, 323DSA, 336EL, 349EOEM, 316EL, 345BIIL, 352F2VG, 390FMHOEM, 320CS, 305.5DCR, 330BL, 374FL, 349EVGOEM, 336DOEM, 320B, 322BL, 330CL, 314DLCR, 350, 320-07, 328DLCR, 326FL

    off-highway truck
    772G, 775E, 772B, 773B, 771D, 793C, 789D, 775F, 793F XQ 797, 769D, 785G, 793, 793F OEM 773G LRC 797B, 777D, 776B, 797F, 773G OEM 775D, 770G, 777E, 789, 785, 775G OEM 769C, 776D, 768C, 770G OEM 773E, MT4400D AC 784B, 777G, 793D, 795F XQ 795F AC 785C, 773D, 777F, 789B, 773F, 772G OEM 785B, 773G, 793F AC 771C, 69D, 794 AC 793F, 772, 776C, 775G, 775B, 793F CMD 785D, 775G LRC 784C, 770

    articulated trucks
    740B, D350E, 740, 745C, 735, 725C

    vibratory single drum smooth
    CS-583E, CS-583C, CS-563E, CS54B

    oem solutions
    OEMS TA19-M2WD TR53 CAT WDS TA19-M4WD

    underground mining loaders
    R1700G, R2900G, R1300G, R1700K

    cold planer
    PM-200, PR-450, PM-465, PM313, PM822, PR-1000C PM620, PM312, PM622, PM-201, PM820, PM825, PM-565, PM310, PR-1000

    ag tractors
    MT865, 45, 95E

    engine - machine
    3306, C4.4

    petroleum products
    TH35-C11I 3126B, C27, CX31-C9I CX31-P600 C18, CX35-P800 TH31-C9I CX31-C13I TH48-E70 3512C, CX31-C15I C7, C9, C15, C13, C32, TH31-E61 TH35-E81 TH35-C15I CX38-P892 C11, 3512B, CX38-P800 CX48-P2300 TH48-E80 CX35-C18I TH35-C13I TH35-C15T TH31-C9P C175-16, CX31-C11I CX31-C18I 3516C

    backhoe loaders
    424D, 420EIT, 444F2, 434E, 416EST, 444F2LRC, 432E

    paving compactor
    CS-54 CB-22B CS-433C, CS-531, CP-433B, CC-24B CP-433E, CB-434C, PS-150C, CB-334D, CP-533, CB46B, CB-224D, CS-54B CS68B, CB-434B, CP56B, CB-68B CB-434, CS-431C, PS-360B, CS-683E, CB-54B CP-433C, CS44B, CS-74B CS-563E, CS78B, CB-224E, CP-64 CS-533, CB-44B CS-76B CS-66B CS-423E, CB-224C, CB-334E, CB-534D, CS-433E, CB15, CP-56B CP-563, CS-64B CS-533E, CS-433B, PS-300B, PF-300B, CB-534B, CS-68B PF-290B, CP-56 PS-360C, CS-78B CS-56 CS-74 CB-334E XW CB-335E, CS64B, CS-76 CB7, CB-634, CP-68B CB-14B CP-76 CB-32 CB10, CB-64B CS-573, CP74B, CS-573E, CS-533C, CP-533D, CB-534, CB-545, CP68B, CP-74B CB-534C, CB-214D, CS-583, PF-300C, CS-56B CS-643, CB-225D, CS-563D CS-563C CS-583D, CW12, CP-54B CS-531C, CB-24 CB2.9 CB-34 CD-54 CS-583E, CP-44 CB16, CW-34 CS-653, CB-54 CP44B, CS-323C, CS-551, CB-24B CD10, CP-533E, CB2.5 CB-544, CP-563D, CP-663E, CCS9, CS-563 CS56B, CB-36B CB-434D, CB-564D, CB-634D, CB-634C, CB-34B CS12 CB-214C, CB-14 CS-533D, CD-54B PS-150B, CS54B, CC-34B CD8, CB-34B XW CP-74 CS-34 CP-643, CP-653, CS-663E, CC2.6 CP54B, CP76B, CB-34 XW CP-563C, CS-573D, CB-535B, CS74B, CB8, CP-54 CB-64 CC-34 CS-583C, CP-573E, CS-44B CB-22 CB2.7 CW-16 CB-335D, CS-531D, CP-34 CS10 CCS7, CW-14 CB13, CS-64 CB-523B, CS11 CB1.7, CB-225E, CP-533C, CS-573C, CD-44B CP-323C, CB-214E, CB-614, CC-24 CP-553, PS-200B, CP-563E, CB-32B CB1.8, CW34, CS-553, CS-44 PS-180, CB-66B CS-79B CB-525B, CS79B, CP-44B PS-300C

    engine - industrial
    3208, 3116, 3114, SCT673 G3608, G3508, 3126, PMG3516 3516B, G3508B, CG137-08 C32, 3512B, G3616, G3516B, 3512E, G3606, C18, G343, G3612, C9, C11, 3512C, G3508J C27, G3512E, C13, G3520J G3520B, 3508C, G3516E, G3512, CG137-12, G3516C, C15, G3512B, 3516E, SPF343C C9.3, G3606B G3516, G3516J, 3126B, SPF743

    articulated dump truck
    D400E II 740 GC D30D, 745C, 725C2, 730C2 EJ 740C D20D, D350D, 730, D400E, 740, D40D, 735B, 735C, 730C, D25D, 725C, D250E, 740B, D300D, D400D, D300E, 725, 730C2, D250D, 745 735, 735 OEM D250E II D300E II D350E II

    compactors
    825C, 825G, 836H, 826K, 825K, 825H, 826G, 836G, 826H, 815F, 815FII, 826GII, 836KLRC

    motor graders
    120K, 120G, 140G, 140M, 160M, 12M, 160H, 12H, 12HNA, 140MAWD, 120HNA, 14LAWD, 140HNA, 120MAWD, 160HNA, 135HNA, 160M3AWD, 140K2, 160MAWD

    challenger
    65B, MTC865, 65, 75E, 55, 65C, MTC835, 75C, 85C, 70C, 85E, 65E, 65D, MTC855, MT855, 35, MT835, 45, 75, 95E, 75D, 85D, MT700 MTC845, MT845

    skid steer loader
    247B, 232B, 272D2, 297D2, 239D, 287D, 257D, 257B3, 228, 257, 257B, 216B, 277C, 256C, 262D, 236D, 252B, 272D2 XHP 262C, 268B, 216, 277B, 259D, 246C, 226B3, 248, 277D, 289D, 252B3, 289C2, 216B3, 226B, 232, 236B, 242D, 226, 299D, 246B, 279D, 242B, 272D XHP 247B3, 299D2, 287C2, 299C, 262B, 279C, 246, 287B, 299D XHP 242B3, 289C, 262, 272C, 248B, 297D XHP 246D, 262C2, 232D, 236, 297D, 272D, 299D2 XHP 252, 297D2 XHP 297C, 259B3, 242, 249D, 287, 267, 247, 267B, 236B3, 226D, 279C2, 277, 277C2

    pipelayers
    PL72, 578, PL83, 587R

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT38G, IT38G II IT28G, IT14F, IT18B, IT12B, IT18F, IT62G II IT62H, IT14G, IT28F, IT14G2, IT24F, IT14B, IT38F, IT62G, IT38H, IT18, IT28

    skidders
    527GR

    wheeled excavator
    M318, M315, M318D, W345B II M322D MH M322D, M322C, M320F, M313D, M330D W345C MH M316C, M315D, M314F, M316D, M317D2, M322D2 MH M325C MH M312, M315D2, M318C, M322F, M322D2, M318C MH M315C, M325B M316F, W330B M318F, M320, M323F M320D2, M324D2 MH M313C, M318D MH

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel dozer
    824K, 844K, 854K, 814F II 854G, 814K, 834K, 834G, 844H, 844, 834B, 8A4K 824G, 834U 834H, 824G II 834S

    off highway trucks
    777B, 777C, 777G, 773E, 777F, 771D, 769D, 789C, 793F, 793B, 775GLRC, 777DLRC, 777E2 773E2LRC, 793FCMD

    excavator
    320B LL 320D L 320D, 330, 316F L 352F-VG 330D L 320C, 315D L 328D LCR 319D 330F OEM 320B U 325-A L 336D2 L 325 L 323D3 330D MH 329D LN 325C FM 330D FM 329E L M325D L MH 314D LCR 330B L 318B, 320E L 322C FM 320D2 GC 326F L 214B FT 375-A L 318D2 L 345C MH 336D L 324D, 323D2 L 325-A 320D2 L 323D LN 325D FM LL 345B, 315B L 329D L 326D2 L 324D L 325D, 315C, 323F OEM 365B, 312B L 390D L 320B L 325D L 325B L 5110B 385C, 390F L 325C, 336F L 336E LNH 390F 336D, 330-A 329D2 L 320F L 312B, 312D2, 321D LCR 329E LN 330-A L 324D FM 320-A S 311D LRR 350-A 568 FM 320D2, 345C, 330C L 322B L 315B, 374F L 349E L VG 330C FM 350 L 323D SA 336E LH 352F, 349D2 L 323F 312D2 L 323D L 312C L 319D LN 349D L 311C 345B L 312C, 312D, 320-A L 385C L 365C 224B, 320D FM 322B LN 345D L 320N, 312D L 335F LCR 345C L 322B, 385C FS 214B, 321C 314E LCR 330D2 L 349E L 313D2 GC 336E, 558 325C L 349F L 365C L 336D2, 568 FM LL 336D2 GC 330 L 336E H 206B, 345B II 349F LXE 336E L 318C, 325D MH 320D GC 320E LRR 326D2, M317F, 320D LRR 336F, 313D2, 320C FM 324D FM LL 321B, 325F 314C 245D, 320-A 374F 385B, 345D, 330F L 311F LRR 390D, 336F LNXE 320E RR 340F L UHD M325D MH 352F XE VG 323E SA 312E, 349E, 323D, 323F LN 340D L 5130B, 330-A LN 324E, 330C LN 336D2 L XE 319D L 320D RR 345B II MH 349D, 314D CR 336F LN 318D L 329D2, 336 GC 320B FM LL 313F L 324E L 314E CR 330C MH 313B 5080, 336D LN 325B LN 350-A L 330B LN 320 GC 212, 323, 329D, 330D LN 320 L 322C, 340F, 307, 325B, 312-A 312F, 349D2, 320B, 340D2 L 325 LN 330D, 317B LN 320, 205B, 336 323D2 330F, 326F, 365B L 324E LN 320E, 5090B, 365B II 375-A 323E L 330C, 315F LCR 320D FM RR 312D2 GC 322 L 336E HVG 312E L 336F XE 374D L 330FMHPU 345D L VG 325-A FM L 340F L LRE 322-A L 323D S 323F L 325D FM 324D LN 320D2 FM 330D2 538 320D LN M318F, 336F L XE 325F LCR 336E LN 336D2 XE 322-A N 320-A N 336F LN XE 318E L

    earthmoving compactor
    815F II 826C, 836G, 825K, 816F, 826K, 836K, 815K, 816K, 826G II 815F, 825G II 836, 825C, 816F II