\

Courroies

1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
  • Produits
  • Guide de calibrage de la courroie trapézoïdale
{imgAlt}Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.
Les courroies Cat® sont conçues et testées pour offrir une traction et une vitesse idéale et assurer une longue durée de service sur les machines Cat afin d'empêcher les problèmes de patinage et d'alignement.

Type de courroie

  • Courroies trapézoïdales (aussi connues sous le nom de « V-Belts ») - Dentées
  • Courroies trapézoïdales - Non dentées
  • Courroies d'entraînement multifonction
  • Striée - Dentée

Conseils d'entretien des courroies trapézoïdales

  • Vérifiez que les courroies ne sont pas fissurées, usées ou effilochées. Sur les jeux de courroie assortis, remplacez toujours l'ensemble du jeu. En cas de détérioration de l'une des courroies ou de répartition inégale des charges sur les courroies, les poulies, les roulements et les arbres, des défaillances peuvent survenir.
  • Vérifiez les gorges de poulies de manière à vous assurer qu'elles ne sont pas usées, endommagées ou mal alignées. Un mauvais contact entre la courroie et la poulie contribue à une usure rapide et une durée de vie courte.
Grâce à un choix de plus de 900 courroies, vous êtes sûr de trouver la courroie qui convient à votre machine.

Guide de calibrage de la courroie trapézoïdale

  • La taille de la courroie fait référence à la largeur de la gorge de poulie (B) pour les courroies plus petites ou égales à 0,5 in.
  • La taille de la courroie fait référence à la largeur de la courroie supérieure (A) pour les courroies supérieures à 0,5 in.
                                                   
AB
Taille de courroieLargeur de la courroie supérieureLargeur de la gorge supérieure
9,6 mm (3/8 in)10,72 mm (0,422 in)9,65 mm (0,380 in)
12,7 mm (1/2 in)13,89 mm (0,547 in)12,70 mm (0,500 in)
17,5 mm (11/16 in)17,48 mm (0,688 in)15,88 mm (0,625 in)
19,1 mm (3/4 in)19,05 mm (0,750 in)17,53 mm (0,690 in)
22,2 mm (7/8 in)21,51 mm (0,847 in)19,94 mm (0,785 in)
23,8 mm (15/16 in)23,83 mm (0,938 in)22,30 mm (0,878 in)
27,0 mm (1 1/16 in)26,97 mm (1,062 in)25,48 mm (1,003 in)
31,8 mm (1 1/4 in)32,94 mm (1,297 in)31,83 mm (1,253 in)

La longueur effective SAE pour courroies DENT. et NON DENT. équivaut à :

  • Circonférence extérieure moins 9,65 mm (0,38 in) pour les tailles de courroie 3/8 in et 1/2 in.
  • Circonférence extérieure moins 14,48 mm (0,57 in) pour les tailles de courroie 11/16 in et plus.