322-9596: Pneu
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    322-9596: Pneu

    Numéro de pièce : 322-9596
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pneu à bandage plein Flexport™

    Description :
    Fournit de la traction et de l'amortissement entre la machine et le sol, pour un fonctionnement sans crevaison.

    Attributs :
    La conception à bande de roulement lisse est idéale pour les applications spéciales où les débris constituent un problème, par exemple les dépôts de ferraille, les centres de recyclage et certaines stations de manutention des déchets.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Composant: Pneu
    • Notas: Modèles 966/72 Dimensions - 70x14x28
    wheel-type loader
    966M XE 966K, 972M, 972H, 966M, 972M XE 950L, 972K, 966H

    wheel loaders
    966M, 972M, 966L, 972L