בית081-5526: NUT
בית081-5526: NUT
081-5526: NUT

מותג: Cat

fallback-image
הופסק
081-5526: NUT
פנה למפיץ שלך לקבלת אפשרויות החלפה.

מותג: Cat

הופסק
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 081-5526

אנחנו עדיין עובדים על הוספת תיאור עבור חלק זה.

מפרט למק"ט 081-5526

יחידות מידה

ארה"במטרי
Hand of Thread: RH
Nut Type: Acorn
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Thickness (in): 0.492
Thread Size (in): 0
Class or Grade: Iso 898-2 Class 8
Drive (mm): 13.0
Thread Size (mm): M8
Drive (in): 0.512
Thickness (mm): 12.5
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 081-5526

מעמיס טלפון

RT50SA RT100 RT80 RT50 RT60 RTC60

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה