Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

בית194-0800: מכלל צינור גמיש
בית194-0800: מכלל צינור גמיש
194-0800: מכלל צינור גמיש

מכלל צינור גמיש הידראולי בלחץ בינוני עד גבוה

מותג: Cat

תמונות מוצר
194-0800: מכלל צינור גמיש
194-0800: מכלל צינור גמיש

מכלל צינור גמיש הידראולי בלחץ בינוני עד גבוה

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 194-0800
Overall Length (mm): 565.0
Weight (kg): 0.581
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 194-0800

מעמיס גלגלים

992K

דוזר גלגלים

854 854K

מדחס רטט

CP-44 CS-433E CP-433E CS-423E CS-44

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה