Caterpillar

בחר ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

בחר ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

בחר ציוד

ביתציוד לסדנאותתיאורראצ'ים ושקעיםשקעים194-3530: שקע (הינע של 1/4 אינץ')‬
בית
ציוד לסדנאותתיאורראצ'ים ושקעיםשקעים
194-3530: שקע (הינע של 1/4 אינץ')‬
194-3530: שקע (הינע של 1/4 אינץ')‬

Cat® 6-Point Deep Well Socket is used to provide a secure grip on fasteners with six points of contact, allowing for efficient tightening and loosening

מותג: Cat

תמונות מוצר
194-3530: שקע (הינע של 1/4 אינץ')‬
194-3530: שקע (הינע של 1/4 אינץ')‬
194-3530: שקע (הינע של 1/4 אינץ')‬

Cat® 6-Point Deep Well Socket is used to provide a secure grip on fasteners with six points of contact, allowing for efficient tightening and loosening

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאורמפרטים
מפרט למק"ט 194-3530

יחידות מידה

ארה"במטרי
Weight (kg): 0.059
Weight (lb): 0.13
אורך (מ"מ): 50.8
אורך (אינץ'): 2.0
Hex Size (mm): 14.0
Hex Size (in): 0.551
Outer Diameter (mm): 18.8
Outer Diameter (in): 0.74
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1/4"
גודל (מ"מ): 14.0
הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה