בית209-6075: Idler Assembly
בית209-6075: Idler Assembly
209-6075: Idler Assembly

Cat® Idler As

מותג: Cat

תמונות מוצר
209-6075: Idler Assembly
209-6075: Idler Assembly
פנה למפיץ שלך לקבלת אפשרויות החלפה.

Cat® Idler As

מותג: Cat

הופסק
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 209-6075
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 209-6075

יחידות מידה

ארה"במטרי
Diameter (mm): 547
Undercarriage Width (mm): 231
Tread Diameter (mm): 515
Shaft Diameter (mm): 50.5
Flange Diameter (mm): 547
Bolt Size (mm): 7/16
Flange Diameter (in): 21.54
Bolt Size (in): 7/16
Tread Diameter (in): 20.28
Flange Type: Center Flange
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 209-6075

טרקטור מסוג מסלול

D4G D3G D5G

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה