ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלהרכבות קישור353-7387: Slv מיסב התקנת קישור
בית
מרכב תחתוןרכיבי זחלהרכבות קישור
353-7387: Slv מיסב התקנת קישור
353-7387: Slv מיסב התקנת קישור

מכלל חוליית מסב שרוול (שמירת פין חיובי (PPR))

מותג: Cat

תמונות מוצר
353-7387: Slv מיסב התקנת קישור
353-7387: Slv מיסב התקנת קישור
353-7387: Slv מיסב התקנת קישור
353-7387: Slv מיסב התקנת קישור
353-7387: Slv מיסב התקנת קישור

מכלל חוליית מסב שרוול (שמירת פין חיובי (PPR))

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
אנשים קנו גם
353-7387353-7387
539-4755539-4755
364-0851364-0851
הצג את כל החלקים
חלקים הכלולים בערכה זו

בשלב זה אין כל חלקים המשויכים לערכה זו.

אם יש צורך במידע נוסף, יש פנה למפיץ המקומי

בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
.

תיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 353-7387

יחידות מידה

ארה"במטרי
שיפוע זחל (מ"מ): 317.5
שיפוע זחל (אינץ'): 12.5
מספר קטעי זחל: 41
גודל בורג (אינץ'): 1-3/8
גודל בורג (מ"מ): M36
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 337.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Rail To Bushing OD (mm): 55
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.165
Bushing OD (in): 4.331
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.276
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 110
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 198
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 157.5
Link Height (in): 7.795
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6.201
Master Link Type: 1 Tooth Master
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 353-7387

טרקטור מסוג מסלול

D11T

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה