ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול3H-3201: תותב
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול
3H-3201: תותב
3H-3201: תותב

מסב שרוול ישר

מותג: Cat

תמונות מוצר
3H-3201: תותב
3H-3201: תותב

מסב שרוול ישר

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 3H-3201
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 3H-3201

יחידות מידה

ארה"במטרי
Inside Diameter (mm): 32
Inside Diameter (in): 1.25
Outside Diameter (mm): 41
Outside Diameter (in): 1.63
Overall Length (mm): 42
Overall Length (in): 1.66
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
חומר: ברונזה
Type: STRAIGHT SLEEVE
חורים חוצים: לא
חריץ חיצוני: לא
קוטר פנימי משוער (מ"מ): 32
אורך כולל משוער (מ"מ): 42
קוטר חיצוני משוער (מ"מ): 41
חריץ פנימי: לא
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 3H-3201

מנוע - תעשייתי

D342C D342 G342C

צנרת

583K 583H

מוצרים ימיים

D342 D342C

טרקטור מסוג מסלול

D8K D8H 8D 183B 8S

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה