Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתהמערכת ההידראוליתקבוצות ורכיבים של שסתומים הידראוליםרכיבי שסתום הידראולי478-1362: Bank Valve Group
ביתהמערכת ההידראוליתקבוצות ורכיבים של שסתומים הידראוליםרכיבי שסתום הידראולי478-1362: Bank Valve Group
478-1362: Bank Valve Group

Cat® Bank Valve Group (Mounting Valve Group)

מותג: Cat

תמונות מוצר
478-1362: Bank Valve Group
478-1362: Bank Valve Group
478-1362: Bank Valve Group
478-1362: Bank Valve Group
478-1362: Bank Valve Group

Cat® Bank Valve Group (Mounting Valve Group)

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 478-1362

Description:
Cat® Bank valve group houses a collection of manifolds and valve groups.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

הצג עוד
מפרט למק"ט 478-1362

יחידות מידה

ארה"במטרי
Overall Length (mm): 349.0
Overall Length (in): 13.74
Overall Height (mm): 259.2
Overall Height (in): 10.204
Overall Width (mm): 100.7
Overall Width (in): 3.964
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 21.15
Weight (lb): 46.627
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 478-1362

מטעין אבק

424B 424B2

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה