ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםאומים488-8378: אום ראש משושה עם שסתום שחרור ראשי M48
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםאומים488-8378: אום ראש משושה עם שסתום שחרור ראשי M48
488-8378: אום ראש משושה עם שסתום שחרור ראשי M48

Cat® Main Relief Valve Hexagonal Head Nut secures the relief valve assembly, ensuring stable pressure retention and leak-free hydraulic operation

מותג: Cat

תמונות מוצר
488-8378: אום ראש משושה עם שסתום שחרור ראשי M48
488-8378: אום ראש משושה עם שסתום שחרור ראשי M48
488-8378: אום ראש משושה עם שסתום שחרור ראשי M48
488-8378: אום ראש משושה עם שסתום שחרור ראשי M48
488-8378: אום ראש משושה עם שסתום שחרור ראשי M48

Cat® Main Relief Valve Hexagonal Head Nut secures the relief valve assembly, ensuring stable pressure retention and leak-free hydraulic operation

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 488-8378

יחידות מידה

ארה"במטרי
Thickness (mm): 11.0
Thickness (in): 0.433
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M48-1.5
חומר: פלדת פחמן
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M48
Thread Size (dia x pitch) (mm): M48x1.5
Drive (in): 2.756
Drive (mm): 70.0
Hand of Thread: RH
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 488-8378

מחפר

352F OEM 352F 374F 352F-VG 349E L 349F L 349F LXE 349E L VG 352F XE VG 374F L 349E 349E L HVG 352FMHPU

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה