Caterpillar
אין תוצאות מומלצות. נסה שוב.
רישום
Caterpillar

חפש מספר חלק או שם
ביתתוספות להרכבהדליים-מעמיס גלגלים בינוני513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
בית
תוספות להרכבהדליים-מעמיס גלגלים בינוני
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.

מותג: Cat

תמונות מוצר
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
חלקים קשורים
479-8088
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
בדוק מחיר
492-7185
492-7185: 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler
בדוק מחיר
498-0035
498-0035: 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה