ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםסורגים, צלחות וסוגרי זוויתצלחות צורה נפוצות שטוחות523-2072: פחית מרווח
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםסורגים, צלחות וסוגרי זוויתצלחות צורה נפוצות שטוחות523-2072: פחית מרווח
523-2072: פחית מרווח

פחית מרווח

מותג: Cat

fallback-image
523-2072: פחית מרווח

פחית מרווח

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 523-2072

יחידות מידה

ארה"במטרי
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 44.5
Inside Diameter (mm): 31.8
Thickness (mm): 0.3
Coating: Zinc Plated
חומר: פלדת פחמן
Outside Diameter (in): 1.752
Thickness (in): 0.012
Inside Diameter (in): 1.252
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 523-2072

טרקטור מסוג מסלול

D3K2 XL D4K2 LGP D2 D4K2 XL D1 D3 D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה